LMX2571EVM

LMX2571 1.34GHz、低消費電力、極限温度拡張 RF シンセサイザの評価基板

概要

LMX2571EVM は、VCO を内蔵した低ノイズ、高性能の周波数シンセサイザである LMX2571 の評価ボードです。VCO コアは低ノイズの 5GHz VCO であり、出力チャネル デバイダの後段では、分割後の周波数は 10MHz ~ 1400MHz の範囲になります。

内部 VCO はバイパス可能なので、外部 VCO を使用することもできます。分離型の 5V チャージ ポンプは外部 VCO 専用であり、5V VCO をサポートするためのオペアンプが不要になります。外部 VCO の出力は、別の出力チャネル デバイダを経由して取り回すこともできます。

LMX2571EVM は、(1) SPI プログラミング、(2) I2S プログラミング、(3) PIN モードのいずれかを使用してプログラムすることができます。PIN モードは最大 8 レベルの FSK 変調をサポートしています。5V 外部電源からこの基板に電力供給できます。

特長
  • 外部 VCO オプション
  • 出力チャネル デバイダは、10MHz ~ 1400MHz の動作をサポート
  • ダイレクト デジタル FSK (周波数シフト キーイング) 変調
  • 1 つの TX/RX 出力または 2 つのファンアウト出力
  • 水晶、XO または差動リファレンス クロック入力
RF PLL とシンセサイザ
LMX2571 周波数シフト キーイング (周波数偏移変調:FSK) 機能搭載、1.34GHz、低消費電力、極限温度拡張 RF シンセサイザ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. LMX2571EVM のご注文
  2. TICSPRO SWPLLATINUMSIM-SW をダウンロードし、インストールします
  3. LMX2571EVM ユーザー ガイドを読みます
  4. TICSPRO SW を使用して複数のレジスタを構成し、PLLATINUMSIM-SW で性能をシミュレート

購入と開発の開始

評価ボード

LMX2571EVM — LMX2571 evaluation module for 1.34-GHz, low-power, extreme-temperature RF synthesizer

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMX2571EVM LMX2571 evaluation module for 1.34-GHz, low-power, extreme-temperature RF synthesizer

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMX2571EVM User's Guide (Rev. A) 2015/06/18
証明書 LMX2571EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
アプリケーション・ノート Frequency Shift Keying with LMX2571 2017/05/30

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
PLLATINUMSIM-SW テキサス・インスツルメンツ PLLatinum シミュレータ ツール TICSPRO-SW テキサス インスツルメンツのクロックおよびシンセサイザ (TICS) プロ ソフトウェア