LMZ20501EVM

LMZ20501 1A SIMPLE SWITCHER® ナノ・モジュール評価ボード

LMZ20501EVM

ご注文はこちら

概要

The LMZ20501EVM is capable of driving up to 1A load with excellent power conversion efficiency, output voltage accuracy, line and load regulation and load transient response.  The evaluation board is configured for 1.8V output voltage from 2.375V to 5.5V input, based on the resistor voltage divider RFBT and RFBB.  The board has a double sided six pin connector and turret terminals for easy connection and input supply, ground and load.  The board features:  three pin jumpers for EN, mode and frequency response analyses, power good monitoring when connected to a rail , inductor current sensing using a wire loop across the multilayer vias before the output capacitors, jumper option for mode pin to run the part on PFM or PWM at light load, frequency response jumper to measure the response across injection voltage resistor and the enable jumper to measure the quiescent current of the module.

特長
  • Vin = 2.7V to 5.5V
  • Vout = 1.8V
  • 1A max load
  • 3.0 x 6.5cm overall PCB size
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
LMZ20501 2.7V ~ 5.5V 入力、1A 出力の高密度ナノ モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMZ20501EVM — LMZ20501 1A SIMPLE SWITCHER® ナノ・モジュール評価ボード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMZ20501EVM LMZ20501 1A SIMPLE SWITCHER® ナノ・モジュール評価ボード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-2283 LMZ20502 / LMZ20501 Evaluation Board 2012/10/09
証明書 LMZ20501EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02