LMZ31707EVM-002
7A SIMPLE SWITCHER モジュール評価ボード
LMZ31707EVM-002
概要
The Texas Instruments LMZ31707EVM-002 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMZ31707 7A Power Module. The EVM operates with an input voltage range of 2.95V to 17V. The output voltage can be selected from four preset values using a jumper (0.6V, 0.9V, 1.2V, 1.8V, 2.5V, 3.3V, 5.0V).
特長
- Jumper selectable output voltage
- Adjustable Soft Start
- Adjustable turn-on UVLO
- Component footprints for user defined programming parts
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LMZ31707EVM-002 — 7A SIMPLE SWITCHER モジュール評価基板
LMZ31707EVM-002 — 7A SIMPLE SWITCHER モジュール評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMZ3170x Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022/01/31 | ||
| 証明書 | LMZ31707EVM-002 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |