データシート
この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスと類似の機能
LMZ31707
- 小さな占有面積で低プロファイルの設計を可能にする完全な統合電源ソリューション
- 10mm×10mm×4.3mmのパッケージ
- LMZ31710 および LMZ31704 とピン互換
- 最大 95% の効率
- Eco-mode™/軽負荷時効率 (LLE)
- 0.6V~5.5V の範囲で可変の広い出力電圧、リファレンス精度 1%
- 並列動作によって大電流をサポート
- オプションの分割電源レールにより最小 2.95V の入力電圧を使用可能
- 可変スイッチング周波数 (200kHz~1.2MHz)
- 外部クロックに同期
- 位相差 180°のクロック信号を供給
- 可変スロー・スタート
- 出力電圧のシーケンシングとトラッキング
- パワー・グッド出力
- 低電圧誤動作防止 (UVLO) をプログラム可能
- 過電流および過熱保護
- プリバイアス出力によるスタートアップ
- 動作温度範囲: -40°C~+85°C
- 強化された熱特性: 13.3°C/W
- EN55022 Class B の放射規格に準拠
- シールド付きインダクタを内蔵
- WEBENCH® Power Designer により、LMZ31707 を使用するカスタム設計を作成
LMZ31707 SIMPLE SWITCHER®パワー・モジュールは、7A の DC/DC コンバータをパワー MOSFET、シールド付きインダクタ、およびパッシブ部品とともに薄型の QFN パッケージに実装した、使いやすい集積電源ソリューションです。外付け部品は3個しか使用せず、ループ補償や磁気部品の選択プロセスも不要になります。
10mm × 10mm × 4.3mm の QFN パッケージは、プリント基板に簡単にハンダ付けでき、コンパクトなポイント・オブ・ロード (POL) 設計が可能です。13.3℃/Wの熱インピーダンスにより、95%を超える効率と優れた消費電力特性を実現します。LMZ31707は、ディスクリートPOL設計と同等の柔軟性および機能セットを備え、幅広い範囲のICやシステムへの電力供給に理想的です。先進のパッケージング技術により、標準のQFN実装/試験手法に対応した堅牢で信頼性の高い電源ソリューションが得られます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LMZ31707 QFN パッケージ、2.95V~17V 入力、電流共有機能付きの 7A 電源モジュール データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2020年 6月 9日 |
| アプリケーション・ノート | Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C) | PDF | HTML | 2024年 3月 14日 | |||
| セレクション・ガイド | Innovative DC/DC Power Modules Selection Guide (Rev. D) | 2021年 10月 14日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Soldering Requirements for BQFN Packages (Rev. C) | 2020年 3月 5日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Practical Thermal Design With DC/DC Power Modules (Rev. A) | 2019年 11月 20日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | 低EMI設計を電源モジュールで簡素化 | 英語版 | 2018年 1月 25日 | |||
| アプリケーション・ノート | Working With QFN Power Modules (Rev. A) | 2017年 6月 8日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Power Module MSL Ratings | 2017年 1月 20日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Using LMZ31710 for Higher Output Voltages | 2015年 11月 9日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Adjusting LMZ3 Output Voltage with LM10010/1 | 2014年 2月 11日 | ||||
| アプリケーション・ノート | LMZ31710, LMZ31707, LMZ31704 Parallel | 2013年 7月 2日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Powering LMZ3 SIMPLE SWITCHER Power Modules From 3.3 V | 2013年 7月 2日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LMZ31707EVM-002 — 7A SIMPLE SWITCHER モジュール評価ボード
The Texas Instruments LMZ31707EVM-002 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMZ31707 7A Power Module. The EVM operates with an input voltage range of 2.95V to 17V. The output voltage can be selected from four preset values using a jumper (0.6V, 0.9V, (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| B3QFN (RVQ) | 42 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。