LMZ34202EVM

4.5V ~ 42V、2A 降圧電源モジュールの評価基板

LMZ34202EVM

ご注文はこちら

概要

LMZ34202 評価基板は、LMZ34202 パワー モジュールの動作を評価するための構成を採用しています。入力電圧範囲は 4.5V ~ 42V です。1 つのジャンパを使用して、出力電圧は 5 つの一般的な電圧 (2.5V、3.3V、5.0V、6.0V、7.5V) から選択できます。また、ジャンパを使用してスイッチング周波数を選択することもできます。この評価ボードには複数のテスト ポイントとジャンパがあり、LMZ34202 の動作を容易に評価できます。

特長
  • 入力電圧範囲:4.5V ~ 42V
  • 2.5V、3.3V、5.0V、6.0V、7.5V 出力電圧ジャンパ
  • 最大 2A の出力電流
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
LMZ34202 QFN パッケージに封止した 4.5 ~ 42V 入力、2A 出力降圧電源モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMZ34202EVM — 4.5V ~ 42V 入力、2A 降圧電源モジュールの評価ボード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMZ34202EVM 4.5V ~ 42V 入力、2A 降圧電源モジュールの評価ボード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMZ34202 Simple Switcher® Power Module Evaluation Module 2016/02/04
証明書 LMZ34202EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。