ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ34202

アクティブ

QFN パッケージに封止した 4.5 ~ 42V 入力、2A 出力降圧電源モジュール

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPSM63603 アクティブ 高密度、3V ~ 36V 入力、1V ~ 16V 出力、3A パワー モジュール Significantly smaller footprint, lower EMI, higher efficiency, and optional spread spectrum.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7.5 Vout (min) (V) 2.5 Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good, Remote Sense Operating temperature range (°C) -40 to 105 Type Module Duty cycle (max) (%) 90 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1000
Rating Catalog Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7.5 Vout (min) (V) 2.5 Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good, Remote Sense Operating temperature range (°C) -40 to 105 Type Module Duty cycle (max) (%) 90 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1000
B3QFN (RVQ) 43 100 mm² 10 x 10
  • 小さな占有面積で低プロファイルの設計を可能にする完全な統合電源ソリューション
  • 10mm×10mm×4.3mmのパッケージ
  • 広い出力電圧調整範囲(2.5V~7.5V)
  • 可変スイッチング周波数(200kHz~1MHz)
  • 外部クロックに同期
  • 自動PFMモードによる軽負荷時の高効率
  • ソフトスタート時間を設定可能
  • 出力電圧シーケンシング/トラッキング
  • パワー・グッド出力
  • 低電圧誤動作防止(UVLO)をプログラム可能
  • 過熱時のサーマル・シャットダウン保護機能
  • 過電流保護機能(ヒカップ・モード)
  • プリバイアス出力によるスタートアップ
  • 動作温度範囲: -40℃~105℃
  • 強化された熱特性: 14℃/W
  • EN55022 Class Bの放射要件に準拠
    - シールド付きインダクタを内蔵
  • WEBENCH® Power Designerにより、LMZ34202を使用するカスタム設計を作成
  • 小さな占有面積で低プロファイルの設計を可能にする完全な統合電源ソリューション
  • 10mm×10mm×4.3mmのパッケージ
  • 広い出力電圧調整範囲(2.5V~7.5V)
  • 可変スイッチング周波数(200kHz~1MHz)
  • 外部クロックに同期
  • 自動PFMモードによる軽負荷時の高効率
  • ソフトスタート時間を設定可能
  • 出力電圧シーケンシング/トラッキング
  • パワー・グッド出力
  • 低電圧誤動作防止(UVLO)をプログラム可能
  • 過熱時のサーマル・シャットダウン保護機能
  • 過電流保護機能(ヒカップ・モード)
  • プリバイアス出力によるスタートアップ
  • 動作温度範囲: -40℃~105℃
  • 強化された熱特性: 14℃/W
  • EN55022 Class Bの放射要件に準拠
    - シールド付きインダクタを内蔵
  • WEBENCH® Power Designerにより、LMZ34202を使用するカスタム設計を作成

LMZ34202電源モジュールは使いやすい統合電源で、2AのDC-DCコンバータと、シールド付きインダクタおよびパッシブ部品が、薄型のQFNパッケージに内蔵されています。この総合的な電源ソリューションは、わずか3個の外付け部品で動作し、特定の設計要件に応じて主要なパラメータを変更する機能もあります。

QFNパッケージはプリント基板へ簡単にハンダ付けでき、245℃までのリフロー・プロファイルが可能で、消費電力特性が非常に優れています。LMZ34202は柔軟で、多くの機能を持ち、広範なデバイスとシステムの電源として理想的です。

LMZ34202電源モジュールは使いやすい統合電源で、2AのDC-DCコンバータと、シールド付きインダクタおよびパッシブ部品が、薄型のQFNパッケージに内蔵されています。この総合的な電源ソリューションは、わずか3個の外付け部品で動作し、特定の設計要件に応じて主要なパラメータを変更する機能もあります。

QFNパッケージはプリント基板へ簡単にハンダ付けでき、245℃までのリフロー・プロファイルが可能で、消費電力特性が非常に優れています。LMZ34202は柔軟で、多くの機能を持ち、広範なデバイスとシステムの電源として理想的です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMZ34202 4.5V~42V入力、2A電源モジュール データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 7月 21日
アプリケーション・ノート Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 14日
技術記事 Powering medical imaging applications with DC/DC buck converters PDF | HTML 2020年 11月 24日
ホワイト・ペーパー 低EMI設計を電源モジュールで簡素化 英語版 2018年 1月 25日
ホワイト・ペーパー Benefits and trade-offs of various power-module package options 2017年 8月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) LMZ34202 Simple Switcher® Power Module Evaluation Module 2016年 2月 4日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMZ34202EVM — 4.5V ~ 42V、2A 降圧電源モジュールの評価基板

LMZ34202 評価基板は、LMZ34202 パワー モジュールの動作を評価するための構成を採用しています。入力電圧範囲は 4.5V ~ 42V です。1 つのジャンパを使用して、出力電圧は 5 つの一般的な電圧 (2.5V、3.3V、5.0V、6.0V、7.5V) から選択できます。また、ジャンパを使用してスイッチング周波数を選択することもできます。この評価ボードには複数のテスト ポイントとジャンパがあり、LMZ34202 の動作を容易に評価できます。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LMZ34202 Non Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMAM6.ZIP (149 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-00783 — スペースが最適化された広い入力電圧範囲でトリプル出力のパワー モジュールのリファレンス デザイン

TIDA-00783.1 は、広い入力電圧範囲、トリプル出力パワー モジュールのリファレンス デザインです。6W の合計出力で、3.3V、1.8V、1.2V の各出力を供給します。スペースに制約のあるアプリケーション向けにレイアウトを最適化済みです。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01352 — 400W連続、スケーラブル、±2.5~±150V、プログラム可能な超音波電源のリファレンス デザイン

TIDA-01352 は、超音波送信回路に電力を供給するデジタル プログラマブル電源に最適なソリューションを提供し、モジュール型で効率的なパワー スケーリング機能を実現します。このリファレンス デザインはプッシュプル トポロジを使用し、高電圧(HV)、低電圧(LV)、中電圧(MID)の電源を生成します。複数の HV レールは ±50V ~ ±150V の範囲でプログラマブル、また LV と MID の各レールは ±2.5V ~ ±50V の範囲でプログラマブルです。この電源は、各レールで 100W の連続定格電力を供給できます。このプログラム能力は、オンボードの12ビット (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010011 — 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、1A を超える負荷電流と高い効率を必要とするアプリケーション プロセッサ モジュール向けに複数の電圧レールを生成する、各種の電源アーキテクチャを紹介します。必要な電力は、バックプレーンからの5、12、24V DC入力を使用して供給します。小型化のためFET内蔵のDC-DCコンバータとインダクタ内蔵の電源モジュールを使用して電力を供給します。このデザインでは、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ (...)
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00808 — BOM (部品表) 点数が最小で、スペースを最適化した DC/DC 反転型電源モジュールのリファレンス デザイン

TIDA-00808 は、産業用アプリケーション向けのシンプルな DC/DC 反転電源のリファレンス デザインです。4.5V~55V の広い入力電圧に対応し、–5V@1.75A の出力を生成、ピーク効率は 86% を達成します。この設計は反転型であるため、入力電圧が上昇すると最大出力電流も増加します。このリファレンス デザインは、 LMZ36002 SIMPLE SWITCHER DC/DC 降圧電源モジュールを特徴としており、コンパクトなサイズとシンプルなソリューションを実現しています。基板のサイズは 76.2 x 76.2mm (3 x 3 インチ ) で、ソリューション サイズはわずか (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
B3QFN (RVQ) 43 Ultra Librarian