LMZM33602EVM

4V ~ 36V 入力、1V ~ 18V 出力、2.0A パワー モジュール LMZM33602 の評価基板

LMZM33602EVM

ご注文はこちら

概要

LMZM33602 評価ボードは、最大 2.0A の電流を供給する LMZM33602 パワー モジュールの動作を評価する目的で構成されています。入力電圧の範囲は、4V ~ 36V です。出力電圧範囲は、1V ~ 18V です。この評価ボードを使用すると、LMZM33602 の反転動作を容易に評価できます。

特長
  • 入力電圧範囲:4.0V ~ 36V
  • 最大 2.0A の出力電流
  • 出力電圧範囲:1.0V ~ 18V
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
LMZM33602 コンパクトな 7x9x4mm QFN パッケージ封止、4V ~ 36V、2A 降圧 DC/DC パワー モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMZM33602EVM — LMZM33602 4V ~ 36V 入力、1V ~ 18V 出力、2.0A 電源モジュールの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMZM33602EVM LMZM33602 4V ~ 36V 入力、1V ~ 18V 出力、2.0A 電源モジュールの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the LMZM33603 and LMZM33602 EVM 2017/08/11
証明書 LMZM33602EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。