データシート
この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMZM33602
- 完全に統合された電源ソリューション
- 外部部品点数はわずか 4 個
- 100mm2 未満の小さなソリューション・サイズ
- 9mm × 7mm × 4mm の QFN パッケージ
- すべてのピンにパッケージの周囲からアクセス可能
- 3A の LMZM33603 とピン互換
- 入力電圧範囲:4V~36V
- 出力電圧範囲:1V~18V
- 最大 95% の効率
- 200kHz~1.2MHz の調整可能なスイッチング周波数
- 外部クロックに同期可能
- パワー・グッド出力
- EN55011 Class B 放射 EMI 標準に合致
- 動作時の IC 接合部温度範囲:–40℃~+125℃
- 動作時の周囲温度範囲:–40℃~+105℃
- WEBENCH Power Designer により、LMZM33602 を使用するカスタム設計を作成
LMZM33602 パワー・モジュールは、2A の降圧型 DC/DC コンバータをパワー MOSFET、シールド付きインダクタ、およびパッシブ部品とともに低プロファイルのパッケージに実装した、使いやすい集積電源ソリューションです。わずか 4 個の外付け部品で電源ソリューションを構築でき、設計においてループ補償や磁気部品の選択が不要になります。
9mm × 7mm × 4mm の 18 ピン QFN パッケージは、プリント基板に簡単にハンダ付けでき、コンパクトで薄型のポイント・オブ・ロード (POL) 設計が可能です。LMZM33602 はパワー・グッド、プログラム可能な UVLO、プリバイアス・スタートアップ、過電流および過熱保護などの完全な機能セットを備えているため、広範なアプリケーションの電源として非常に優れたデバイスです。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LMZM33602 4V~36V 入力、2A、QFN パッケージの電源モジュール データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2021年 10月 16日 |
| アプリケーション・ノート | Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C) | PDF | HTML | 2024年 3月 14日 | |||
| アプリケーション・ノート | Step-Dwn (Buck) Convrtr Pwer Solutions for Programmable Logic Controller Systems (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 7月 26日 | |||
| アプリケーション・ノート | Practical Thermal Design With DC/DC Power Modules (Rev. A) | 2019年 11月 20日 | ||||
| 技術記事 | Advantages of using nonisolated DC/DC power buck modules in DAQ applications | PDF | HTML | 2019年 1月 15日 | |||
| 技術記事 | Enhancing DAQ performance for grid protection, control and monitoring equipment us | PDF | HTML | 2018年 12月 11日 | |||
| ホワイト・ペーパー | ラボ計測機器向け電源モジュール | 英語版 | 2018年 12月 5日 | |||
| アプリケーション・ノート | Inverting Application for the LMZM33603 (Rev. B) | 2018年 10月 19日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | 低EMI設計を電源モジュールで簡素化 | 英語版 | 2018年 1月 25日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LMZM33602EVM — 4V ~ 36V 入力、1V ~ 18V 出力、2.0A パワー モジュール LMZM33602 の評価基板
LMZM33602 評価ボードは、最大 2.0A の電流を供給する LMZM33602 パワー モジュールの動作を評価する目的で構成されています。入力電圧の範囲は、4V ~ 36V です。出力電圧範囲は、1V ~ 18V です。この評価ボードを使用すると、LMZM33602 の反転動作を容易に評価できます。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
LMZM33602 Non-inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMBF7.ZIP (225 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
LMZM33602 Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMBF8.ZIP (7 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン
TIDA-010011 — 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインでは、1A を超える負荷電流と高い効率を必要とするアプリケーション プロセッサ モジュール向けに複数の電圧レールを生成する、各種の電源アーキテクチャを紹介します。必要な電力は、バックプレーンからの5、12、24V DC入力を使用して供給します。小型化のためFET内蔵のDC-DCコンバータとインダクタ内蔵の電源モジュールを使用して電力を供給します。このデザインでは、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ (...)
回路図: PDF
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| B3QFN (RLR) | 18 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。