LMZM33603EVM
LMZM33603、4V ~ 36V 入力、3A パワーモジュールの評価基板
LMZM33603EVM
概要
LMZM33603評価モジュール(EVM)は、最大3.0Aの電流でLMZM33603電源モジュールの動作を評価するための構成を提供します。入力電圧範囲は 4V ~ 36V です。出力電圧範囲は、1V ~ 18V です。この評価ボードを使用すると、LMZM33603 の反転動作を容易に評価できます。
特長
- 入力電圧範囲:4.0V ~ 36V
- 最大 3.0A の出力電流
- 出力電圧範囲:1.0V ~ 18V
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LMZM33603EVM — LMZ33603 4V ~ 36V 入力、1V ~ 13.5V 出力、3A 電源モジュールの評価モジュール
LMZM33603EVM — LMZ33603 4V ~ 36V 入力、1V ~ 13.5V 出力、3A 電源モジュールの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the LMZM33603 and LMZM33602 EVM | 2017/08/11 | |||
| 証明書 | LMZM33603EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| アプリケーション・ノート | Inverting Application for the LMZM33603 (Rev. B) | 2018/10/19 |