ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZM33603

アクティブ

コンパクトな 7x9x4mm QFN パッケージ封止、4V ~ 36V、3A 降圧 DC/DC パワー モジュール

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPSM63603 アクティブ 高密度、3V ~ 36V 入力、1V ~ 16V 出力、3A パワー モジュール Significantly smaller footprint, lower EMI, higher efficiency, and optional spread spectrum.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 18 Vout (min) (V) 1 Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Power good Operating temperature range (°C) -40 to 105 Type Module Duty cycle (max) (%) 90 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1200
Rating Catalog Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 18 Vout (min) (V) 1 Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Power good Operating temperature range (°C) -40 to 105 Type Module Duty cycle (max) (%) 90 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1200
B3QFN (RLR) 18 63 mm² 9 x 7
  • 完全に統合された電源ソリューション
    • 外付け部品はわずか4個
    • 100mm2未満の小さなソリューション・サイズ
  • 9mm×7mm×4mmのQFNパッケージ
    • すべてのピンはパッケージ周辺からアクセス可能
    • 2AのLMZM33602とピン互換
  • 入力電圧範囲: 4V~36V
  • 出力電圧範囲
    • 3Aで1V~13.5V
    • 2Aで1V~18V
  • 最高95%の効率
  • 可変スイッチング周波数(200kHz~1.2MHz)
  • 外部クロックに同期可能
  • パワー・グッド出力
  • EN55011 Class B放射EMI標準に合致
  • 動作時IC接合部温度範囲: -40℃~+125℃
  • 動作時周囲温度範囲: -40℃~+105℃
  • WEBENCH® Power Designerにより、LMZM33603を使用するカスタム設計を作成
  • 完全に統合された電源ソリューション
    • 外付け部品はわずか4個
    • 100mm2未満の小さなソリューション・サイズ
  • 9mm×7mm×4mmのQFNパッケージ
    • すべてのピンはパッケージ周辺からアクセス可能
    • 2AのLMZM33602とピン互換
  • 入力電圧範囲: 4V~36V
  • 出力電圧範囲
    • 3Aで1V~13.5V
    • 2Aで1V~18V
  • 最高95%の効率
  • 可変スイッチング周波数(200kHz~1.2MHz)
  • 外部クロックに同期可能
  • パワー・グッド出力
  • EN55011 Class B放射EMI標準に合致
  • 動作時IC接合部温度範囲: -40℃~+125℃
  • 動作時周囲温度範囲: -40℃~+105℃
  • WEBENCH® Power Designerにより、LMZM33603を使用するカスタム設計を作成

LMZM33603パワー・モジュールは、3Aの降圧型DC/DCコンバータをパワーMOSFET、シールド付きインダクタ、およびパッシブ部品とともに低プロファイルのパッケージに実装した、使いやすい集積電源ソリューションです。わずか4個の外付け部品で電源ソリューションを構築でき、設計プロセスにおいてループ補償や磁気部品の選択も不要になります。

9mm×7mm×4mm、18ピンのQFNパッケージは、プリント基板に簡単にハンダ付けでき、コンパクトで薄型のポイント・オブ・ロード設計が可能です。LMZM33603は、パワー・グッド、プログラム可能なUVLO、プリバイアスのスタートアップ、過電流および過熱保護などの完全な機能セットを備え、広範なアプリケーションの電源として非常に優れたデバイスです。

LMZM33603パワー・モジュールは、3Aの降圧型DC/DCコンバータをパワーMOSFET、シールド付きインダクタ、およびパッシブ部品とともに低プロファイルのパッケージに実装した、使いやすい集積電源ソリューションです。わずか4個の外付け部品で電源ソリューションを構築でき、設計プロセスにおいてループ補償や磁気部品の選択も不要になります。

9mm×7mm×4mm、18ピンのQFNパッケージは、プリント基板に簡単にハンダ付けでき、コンパクトで薄型のポイント・オブ・ロード設計が可能です。LMZM33603は、パワー・グッド、プログラム可能なUVLO、プリバイアスのスタートアップ、過電流および過熱保護などの完全な機能セットを備え、広範なアプリケーションの電源として非常に優れたデバイスです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMZM33603 4V~36V入力、3A降圧型、QFNパッケージのDC/DC電源モジュール データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 6月 11日
アプリケーション・ノート Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 14日
アプリケーション・ノート Step-Dwn (Buck) Convrtr Pwer Solutions for Programmable Logic Controller Systems (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 26日
アプリケーション・ノート Bang for your Buck-An Intro to Buck Converter vs. Buck Power Module Comparison PDF | HTML 2020年 8月 28日
アプリケーション・ノート Practical Thermal Design With DC/DC Power Modules (Rev. A) 2019年 11月 20日
技術記事 Advantages of using nonisolated DC/DC power buck modules in DAQ applications PDF | HTML 2019年 1月 15日
技術記事 Enhancing DAQ performance for grid protection, control and monitoring equipment us PDF | HTML 2018年 12月 11日
ホワイト・ペーパー ラボ計測機器向け電源モジュール 英語版 2018年 12月 5日
アプリケーション・ノート Inverting Application for the LMZM33603 (Rev. B) 2018年 10月 19日
ホワイト・ペーパー 低EMI設計を電源モジュールで簡素化 英語版 2018年 1月 25日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMZM33603EVM — LMZM33603、4V ~ 36V 入力、3A パワーモジュールの評価基板

LMZM33603評価モジュール(EVM)は、最大3.0Aの電流でLMZM33603電源モジュールの動作を評価するための構成を提供します。入力電圧範囲は 4V ~ 36V です。出力電圧範囲は、1V ~ 18V です。この評価ボードを使用すると、LMZM33603 の反転動作を容易に評価できます。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LMZM33603 Non-inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMBF4.ZIP (209 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMZM33603 Unencrypted Non-inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMBF5.ZIP (7 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010076 — シングル ペア イーサネット(T1)でのデイジーチェーン接続の電力およびデータ リファレンス デザイン

TIDA-010076 は、SPE (1 組のイーサネット ケーブル) を使用して 220W の電力と 100Mbps のデータを伝送する方法を提示します。デイジーチェーン トポロジーを使用する通信システムは、スター トポロジーを使用する従来のシステムに比べて、必要なハードウェアと配線が大幅に減少します。SPE (single-pair Ethernet、1 組のイーサネット ケーブル、100BASE-T1) と PoE (Power over Ethernet、データ ライン上での電力伝送) を組み合わせると、配線の数を減らし、設計を簡略化することができます。2 本 1 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010011 — 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、1A を超える負荷電流と高い効率を必要とするアプリケーション プロセッサ モジュール向けに複数の電圧レールを生成する、各種の電源アーキテクチャを紹介します。必要な電力は、バックプレーンからの5、12、24V DC入力を使用して供給します。小型化のためFET内蔵のDC-DCコンバータとインダクタ内蔵の電源モジュールを使用して電力を供給します。このデザインでは、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ (...)
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
B3QFN (RLR) 18 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ