LP5910YKA18EVM

LP5910 YKA-1.8、300mA、低ノイズ、低静止電流 (IQ)、LDO リニア レギュレータの評価基板

LP5910YKA18EVM

ご注文はこちら

概要

テキサス インスツルメンツの LP5910YKA18EVM 評価基板 (EVM) は、設計者が 300mA の超低ノイズ、低ドロップアウト リニア レギュレータである LP5910 の性能評価に使用できます。この評価基板は、固定電圧レギュレーション (1.8V) 用の正電圧低ドロップアウト レギュレータ IC を 1 個搭載したスタンドアロン評価基板です。この評価基板により、SON パッケージに封止した 1.8V、300mA の超低ノイズ、低ドロップアウト リニア レギュレータの動作を実証できます。

特長
  • 動作入力電圧:2.3V ~ 3.3V
  • 出力電圧:1.8V±2%
  • ユーザーがイネーブルまたはディセーブルを選択できるジャンパ
  • 低ドロップアウト:300mA で 120mV (標準値)
  • 1μF 以上のセラミック コンデンサで安定動作
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LP5910 逆電流保護機能とイネーブル搭載、300mA、低ノイズ、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LP5910YKA18EVM — LP5910 YKA-1.8、300mA、低ノイズ、低静止電流(IQ)、LDO リニア・レギュレータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LP5910YKA18EVM LP5910 YKA-1.8、300mA、低ノイズ、低静止電流(IQ)、LDO リニア・レギュレータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LP5910YKAEVM User's Guide 2015/09/25
証明書 LP5910YKA18EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。