LP5910
- 入力電圧範囲:1.3V~3.3V
- 出力電圧範囲:0.8V~2.3V
- 出力電流:300mA
- PSRR:1kHz 時に 75dB
- 出力電圧許容誤差:±2%
- 低ドロップアウト:120mV (標準値)
- 超低 IQ (イネーブル、無負荷時):12µA
- 低出力電圧ノイズ:12µVRMS
- セラミック入出力コンデンサで安定動作
- 熱的過負荷保護機能
- 短絡保護
- 逆電流保護
- 自動出力放電による高速なターンオフ
LP5910 は、最大 300mA の出力電流を供給できる低ノイズ LDO です。RF / アナログ回路の要件を満たすよう設計されたこのデバイスは、低ノイズ、高 PSRR、低静止電流、優れたライン / 負荷過渡応答といった特長を備えています。新しい革新的な設計手法の採用により、ノイズ・バイパス用コンデンサなしでクラス最高レベルの優れたノイズ特性を実現し、出力コンデンサのリモート配置も選択できます。
本デバイスは、入力電圧が出力電圧よりも下がった際に LDO を通って IN ピンへ逆電流が流れるのを防止する逆電流保護回路を内蔵しています。
イネーブル (EN) ピンを LOW にして、出力をオフ状態にすると、自動出力放電回路が出力容量を放電してターンオフを速めます。
LP5910 は低い入出力電圧範囲で動作するため、ポスト DC/DC レギュレータ (ポスト BUCK レギュレータ) またはシングル / デュアル・セル・アプリケーションに適しています。
このデバイスは、入力および出力に 1µF のセラミック・コンデンサを使用して動作するよう設計されています。独立したノイズ・バイパス・コンデンサは不要です。
このデバイスでは、0.8V~2.3V (25mV ステップ) の固定出力電圧を使用できます。具体的な電圧オプションについては、テキサス・インスツルメンツの販売部門までお問い合わせください。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LP5910:低ノイズ、低静止時電流 (IQ) の 300mA 出力 LDO データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2021年 7月 2日 |
| セレクション・ガイド | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018年 3月 21日 | ||||
| セレクション・ガイド | 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.P) | 2017年 8月 15日 | |||
| アプリケーション・ノート | LDOs Thermal Performance in Small SMD Packages | 2016年 4月 22日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LP5910YKA18EVM — LP5910 YKA-1.8、300mA、低ノイズ、低静止電流 (IQ)、LDO リニア レギュレータの評価基板
テキサス インスツルメンツの LP5910YKA18EVM 評価基板 (EVM) は、設計者が 300mA の超低ノイズ、低ドロップアウト リニア レギュレータである LP5910 の性能評価に使用できます。この評価基板は、固定電圧レギュレーション (1.8V) 用の正電圧低ドロップアウト レギュレータ IC を 1 個搭載したスタンドアロン評価基板です。この評価基板により、SON パッケージに封止した 1.8V、300mA の超低ノイズ、低ドロップアウト リニア レギュレータの動作を実証できます。
LP5910_0P9 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)
LP5910_1P0 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)
LP5910_1P2 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)
LP5910_1P8 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)
TIDA-010057 — 超音波スマート プローブ電源のリファレンス デザイン
TIDA-00599 — 超低電圧 MSP430 を採用したデバイス向けに LP5910 と TPS61221 を使用した電源回路のリファレンス デザイン
TPS61221 昇圧コンバータを使用して、0.9V ~ 1.65V のバッテリから 3.3V の電源レールを生成します。また、昇圧コンバータの出力電圧レールに直列接続された高 PSRR の LDO (LP5910) を使用して、1.8V の電源レールを生成します。合計出力電流は、入力電圧 1.65V (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YKA) | 4 | Ultra Librarian |
| WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。