LP8556TM-EVM

LP8556TM-EVM

LP8556TM-EVM

ご注文はこちら

概要

The Texas Instruments LP8556TM-EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the LP8556 High-Efficiency LED Backlight Driver. The device features high efficiency boost DC-DC converted and 6 high-precision current sinks that can be controlled by either a PWM signal or an I2C master. In addition to the main board featuring the LP8556TME-E05, the module features a USB-I2C Interface Board and an LED Board. The USB-I2C Interface Board coupled with the evaluation software enables easy device control and configuration of all device features. The LED board provides a configurable array of 72 side emitting white LEDs.

特長
  • 2.7V-36V boost input range (2.7V-20V VDD range)
  • 43V maximum boost output voltage
  • LP8556TME-E05 High-Efficiency WLED Driver with Configurable EPROM Settings
  • USB-I2C Interface Board for easy device control
  • Configurable array of 72 side emitting white LEDs
  • Evaluation Software
  • Compact, low-profile, external components
バックライト LED ドライバ
LP8556 6 チャネル高効率 LED バックライト ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LP8556TM-EVM/NOPB — LP8556TM-EVM

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LP8556TM-EVM/NOPB LP8556TM-EVM

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SNVC054 — LP8556TM-EVM Software (Including Schematic, Quick Start, and Documents)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
LP8556TM-EVM LP8556TM-EVM
ダウンロードオプション

SNVC054 LP8556TM-EVM Software (Including Schematic, Quick Start, and Documents)

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2012/08/22
ハードウェア開発
評価ボード
LP8556TM-EVM LP8556TM-EVM

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc054 or www.ti.com/lit/xx/snvc054/snvc054.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVC054. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LP8556TM-EVM User Guide 2012/08/17
証明書 LP8556TM-EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。