MSP430-FUNCTION-CODE-EXAMPLES

MSP430™ バリュー ラインのセンシング機能サンプル コード

MSP430-FUNCTION-CODE-EXAMPLES

ダウンロード

概要

MSP430-FUNCTION-CODE-EXAMPLES は MSP430FR2000MSP430FR2100MSP430FR2110MSP430FR2111 バリュー ライン センシング マイコン (MCU) で使用できる 25 種類のサンプル コードです。これらのサンプル コードを使用すると、タイマ、入出力エクスパンダ、システム リセット コントローラ、EEPROM などのシンプルなデジタル / アナログ機能にプログラマビリティを追加できます。大部分のサンプル コードは MSP430FR2000 マイコンでのメモリ専有サイズが 0.5KB 未満で、それ以外のごく少数のコードも最大 1KB のメモリ使用で動作します。

サンプル コードは MSP-T430PW20 ターゲット開発ボードと、MSP-FET プログラマ / デバッガ ボードを使用してテスト済みです。簡単に変更を加え、ターゲット開発ボードより低コストの評価プラットフォームである MSP-EXP430FR2311 LaunchPad™ 開発キットに移植することができます。詳細についてはコード ポータビリティ ガイドをご覧ください。

機能サンプル コードは Code Composer Studio™(CCS)または IAR® Embedded Workbench の統合開発環境(IDE)を使用して変更することができます。

特長
  • 25 種類の機能サンプル コード
  • 0.5KB または 1KB のメモリに対応するため最適化

以下のアナログ機能とデジタル機能向けのサンプル コード:

通信機能

  • シングル ワイヤ通信ホスト
  • SPI IO エクスパンダ
  • UART から UART へのブリッジ
  • UART から SPI へのブリッジ

PWM (パルス幅変調)

  • アナログ入力から PWM 出力への変換
  • デュアル出力 8 ビット PWM DAC
  • サーボ モーター制御
  • ステッピング モーター制御
  • UART ソフトウェア制御の RGB LED カラー ミキシング

システム機能とハウスキーピング機能

  • スレッショルドでの ADC ウェイクアップと送信
  • EEPROM エミュレーション
  • 低消費電力 16 進キーパッド
  • 直交エンコーダ位置カウンタ
  • UART 搭載ヒステリシス コンパレータ
  • マルチファンクション リセット コントローラ
  • シングル スロープ A/D 変換の方法
  • 改ざん検出
  • プログラマブル クロック ソース
  • プログラマブル周波数ロック ループ

タイマー機能

  • バックアップ メモリを搭載する外部 RTC
  • 7 セグメント LED 使用ストップウォッチ
  • 外部プログラマブル ウォッチドッグ タイマ
  • プログラマブル システム ウェイクアップ コントローラ
  • シンプルな RTC ベース システム ウェイクアップ コントローラ
  • タイム スタンプ付き電圧モニタ

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. MSP-EXP430FR2311 LaunchPad を購入
  2. MSP430-FUNCTION-CODE-EXAMPLE をダウンロードし
  3. 開発を開始するために『0.25 ドルの DFP でシンプルなアナログ機能とデジタル機能の拡張』アプリケーション ノートをご覧ください
  4. 『25 セントで 25 種類の機能を入手』トレーニング ビデオをご覧ください

ダウンロード

サンプル・コードまたはデモ

MSP430-FUNCTION-CODE-EXAMPLES MSP430™ バリュー・ラインセンシング機能サンプル・コード

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Low-power MCUs
MSP430FR2000 0.5KB FRAM、0.5KB SRAM、コンパレータ、UART/SPI、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR2100 1KB FRAM、0.5KB SRAM、コンパレータ、10 ビット ADC、UART/SPI、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR2110 2KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、10 ビット ADC、UART/SPI、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR2111 4KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、10 ビット ADC、UART/SPI、タイマ搭載、16MHz MCU
ダウンロードオプション

MSP430-FUNCTION-CODE-EXAMPLES MSP430™ バリュー・ラインセンシング機能サンプル・コード

close
最新バージョン
バージョン: 1.00.00.00
リリース日: 2018/04/08

Single Wire Communication Host

SHA-256 チェックサム

SPI IO Expander

SHA-256 チェックサム

UART to UART Bridge

SHA-256 チェックサム

UART to SPI Bridge

SHA-256 チェックサム

Analog Input to PWM Output

SHA-256 チェックサム

Dual output 8-bit PWM DAC

SHA-256 チェックサム

Servo Motor Controller

SHA-256 チェックサム

Stepper Motor Controller

SHA-256 チェックサム

UART Software -Controlled RGB LED Color Mixing

SHA-256 チェックサム

ADC Wake and Transmit on Threshold

SHA-256 チェックサム

EEPROM Emulation

SHA-256 チェックサム

Low Power Keypad

SHA-256 チェックサム

Quadrature Encoder Position Counter

SHA-256 チェックサム

Hysteresis Comparator with UART

SHA-256 チェックサム

Multi-Function Reset Controller

SHA-256 チェックサム

Single Slope Analog-to-Digital Conversion Technique

SHA-256 チェックサム

Tamper Detection

SHA-256 チェックサム

Programmable Clock Source

SHA-256 チェックサム

Programmable Frequency-locked Loop

SHA-256 チェックサム

External RTC with backup memory

SHA-256 チェックサム

7-Segment LED Stopwatch

SHA-256 チェックサム

External Programmable Watchdog Timer

SHA-256 チェックサム

Programmable System Wakeup Controller

SHA-256 チェックサム

Simple Power Sequencer

SHA-256 チェックサム

Simple RTC-based System Wake-up Controller

SHA-256 チェックサム

Voltage Monitor with timestamp

SHA-256 チェックサム

All Functions together in a single zip file

SHA-256 チェックサム
製品
Low-power MCUs
MSP430FR2000 0.5KB FRAM、0.5KB SRAM、コンパレータ、UART/SPI、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR2100 1KB FRAM、0.5KB SRAM、コンパレータ、10 ビット ADC、UART/SPI、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR2110 2KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、10 ビット ADC、UART/SPI、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR2111 4KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、10 ビット ADC、UART/SPI、タイマ搭載、16MHz MCU

資料

Single Wire Communication Host App Note

SPI IO Expander App Note

UART to UART Bridge App Note

UART to SPI Bridge App Note

Analog Input to PWM Output App Note

Dual output 8-bit PWM DAC App Note

Servo Motor Controller App Note

Stepper Motor Controller App Note

UART Software -Controlled RGB LED Color Mixing App Note

ADC Wake and Transmit on Threshold App Note

EEPROM Emulation App Note

Low Power Keypad App Note

Quadrature Encoder Position Counter App Note

Hysteresis Comparator with UART App Note

Multi-Function Reset Controller App Note

Single Slope Analog-to-Digital Conversion Technique App Note

Tamper Detection App Note

Programmable Clock Source App Note

Programmable Frequency-locked Loop App Note

External RTC with backup memory App Note

7-Segment LED Stopwatch App Note

External Programmable Watchdog Timer App Note

Programmable System Wakeup Controller App Note

Simple Power Sequencer App Note

Simple RTC-based System Wake-up Controller App Note

Voltage Monitor with timestamp App Note

リリース情報

MSP430-FUNCTION-CODE-EXAMPLES is a collection of code examples for use with the MSP430FR2000, MSP430FR2100, MSP430FR2110 and MSP430FR2111 microcontrollers. The code examples downloads are grouped in the following function categories: Communication, pulse width modulation, system and housekeeping, and timer. A 2-page Tech Note is linked in the description field of each function and all of the Tech Notes for these functions are also available in an e-Book format.

The code examples were tested using the MSP-TS430PW20 target development board and MSP-FET programmer and debugger board. However, the code examples can be easily modified and ported to the MSP-EXP430FR2311 LaunchPad development kit - a lower-cost evaluation platform than the target development board. See application note SLAA812. For tips and tricks on optimizing C code for size see application note SLAA812.

For tips and tricks on optimizing C code for size see application note SLAA812.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
28 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション概要 EEPROM Emulation Using Low Memory MSP430™ FRAM MCUs (Rev. A) 2018/04/20
e-Book(PDF) Enhance simple analog and digital functions for $0.25 (Rev. B) 2018/02/07
アプリケーション概要 Tamper Detection Using Low-Memory MSP430™ MCUs 2017/10/26
アプリケーション・ノート Code Porting From MSP430FR2000 to MSP430FR2311 MCUs 2017/10/25
アプリケーション概要 Dual-Output 8-Bit PWM DAC Using Low-Memory MSP430™ MCUs 2017/10/20
アプリケーション概要 SPI I/O Expander Using Low-Memory MSP430™ MCUs 2017/10/19
アプリケーション概要 Voltage Monitor With a Timestamp Using a Low-Memory MSP430™ MCU 2017/10/19
アプリケーション概要 7-Segment LED Stopwatch Using Low-Memory MSP430™ MCUs 2017/10/18
アプリケーション概要 Single-Slope Analog-to-Digital Conversion Technique Using MSP430™ MCUs 2017/10/18
アプリケーション概要 Hysteresis Comparator With UART Using Low-Memory MSP430™ FRAM MCUs 2017/10/18
アプリケーション概要 Analog Input to PWM Output Using the MSP430™ MCU Enhanced Comparator 2017/10/18
アプリケーション概要 Multi-Function Reset Controller With Low-Memory MSP430™ MCUs 2017/10/18
アプリケーション概要 ADC Wake and Transmit on Threshold Using MSP430™ MCUs 2017/10/17
アプリケーション概要 Programmable System Wake-up Controller Using MSP430™ MCUs 2017/10/17
アプリケーション概要 Quadrature Encoder Position Counter With MSP430™ MCUs 2017/10/17
アプリケーション・ノート Optimizing C Code for Size With MSP430 MCUs: Tips and Tricks 2017/10/16
アプリケーション概要 Simple RTC-Based System Wake-up Controller Using MSP430™ MCUs 2017/10/13
アプリケーション概要 UART-to-SPI Bridge Using Low-Memory MSP430™ MCUs 2017/10/13
アプリケーション概要 UART-to-UART Bridge Using Low-Memory MSP430™ MCUs 2017/10/09
アプリケーション概要 Programmable Clock Source Using MSP430™ MCUs 2017/09/28
アプリケーション概要 Servo Motor Controller Using MSP430™ MCUs 2017/09/27
アプリケーション概要 Programmable Frequency Locked Loop Using MSP430™ MCUs 2017/09/27
アプリケーション概要 Low -Power Hex Keypad Using MSP430™ MCUs 2017/09/27
アプリケーション概要 External Programmable Watchdog Timer Using MSP430™ MCUs 2017/09/26
アプリケーション概要 Stepper Motor Control Using MSP430™ MCUs 2017/09/26
アプリケーション概要 External RTC With Backup Memory Using a Low-Memory MSP430™ MCU 2017/09/15
アプリケーション概要 UART Software Controlled RGB LED Color Mixing With MSP430™ MCUs 2017/09/15
アプリケーション概要 Single-Wire Communication Host With MSP430™ MCUs 2017/09/15

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO CCStudio™ 統合開発環境 (IDE) IAR-KICKSTART IAR Embedded Workbench

ハードウェア開発

開発キット
MSP-EXP430FR2311 MSP430FR2311 LaunchPad™ 開発キット
ハードウェア・プログラミング・ツール
MSP-FET MSP MCU プログラマとデバッガ