MSP430FR2000

アクティブ

0.5KB FRAM、0.5KB SRAM、コンパレータ、UART/SPI、タイマ搭載、16MHz MCU

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
MSPM0L1303 アクティブ 8KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン Alternate available, lower cost, better features, and performance with MSPM0L1303

製品詳細

CPU MSP430 Frequency (MHz) 16 Flash memory (kByte) 0.5 RAM (kByte) 0.5 ADC type Slope Features Real-time clock UART 1 Number of ADC channels 0 SPI 1 USB No Hardware accelerators 0 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Nonvolatile memory (kByte) 0.5 Number of GPIOs 12 Number of I2Cs 0 Security Secure debug
CPU MSP430 Frequency (MHz) 16 Flash memory (kByte) 0.5 RAM (kByte) 0.5 ADC type Slope Features Real-time clock UART 1 Number of ADC channels 0 SPI 1 USB No Hardware accelerators 0 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Nonvolatile memory (kByte) 0.5 Number of GPIOs 12 Number of I2Cs 0 Security Secure debug
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 VQFN (RLL) 24 9 mm² 3 x 3
  • 組み込みマイクロコントローラ
    • 最高 16MHz の 16 ビット RISC アーキテクチャ
    • 3.6V~1.8V の広い電源電圧範囲 (最小電源電圧は SVS レベルにより制限されます。SVS の仕様を参照)
  • 最適化された低消費電力モード (3V 時)
    • アクティブ・モード:120µA/MHz
    • スタンバイ
      • LPM3.5 (VLO 作動):1µA
      • リアルタイム・クロック (RTC) カウンタ (LPM3.5、32768Hz の水晶発振器を使用):1µA
    • シャットダウン (LPM4.5):34nA (SVS なし)
  • 高性能アナログ
    • 8 チャネル、10 ビットの A/D コンバータ (ADC)
      • 温度センサ内蔵
      • 内蔵の 1.5V 基準電圧
      • サンプル・アンド・ホールド 200ksps
    • 拡張コンパレータ (eCOMP)
      • 基準電圧として 6 ビット DAC を搭載
      • ヒステリシスをプログラム可能
      • 高消費電力モードと低消費電力モードを構成可能
  • 低消費電力の強誘電体 RAM (FRAM)
    • 最大 3.75KB の不揮発性メモリ
    • エラー訂正コード (ECC) 搭載
    • 書き込み保護を構成可能
    • プログラム、定数、ストレージのユニファイド・メモリ
    • 書き込みサイクルの耐久性:1015
    • 放射線耐性と非磁性
  • インテリジェントなデジタル・ペリフェラル
    • 3 つのキャプチャ / 比較レジスタを搭載した 16 ビット・タイマ (Timer_B3) × 1
    • 16 ビットのカウンタ専用 RTC × 1
    • 16 ビットの巡回冗長性検査 (CRC)
  • 拡張シリアル通信
    • 拡張 USCI A (eUSCI_A) により UART、IrDA、SPI をサポート
  • クロック・システム (CS)
    • オンチップの 32kHz RC 発振器 (REFO)
    • オンチップの 16MHz デジタル制御発振器 (DCO)、周波数ロック・ループ (FLL) 付き
      • オンチップの基準電圧は室温で ±1% 精度
    • オンチップの超低周波数 10kHz 発振器 (VLO)
    • オンチップの高周波数変調発振器 (MODOSC)
    • 外付けの 32kHz 水晶発振器 (LFXT)
    • 1~128 にプログラム可能な MCLK プリスケーラ
    • 1、2、4、8 にプログラム可能なプリスケーラを使って MCLK から SMCLK を生成
  • 汎用入出力およびピン機能
    • 16 ピンのパッケージに 12 の I/O を搭載
    • 8 本の割り込みピン (P1 に 4 ピン、P2 に 4 ピン) により、MCU を LPM からウェイクアップ可能
    • すべての I/O で静電容量式タッチ機能をサポート
  • 開発ツールとソフトウェア (「ツールとソフトウェア」も参照)
  • ファミリ製品 (「デバイスの比較」も参照)
    • MSP430FR2111:プログラム用 FRAM 3.75KB、RAM 1KB
    • MSP430FR2110:プログラム用 FRAM 2KB、RAM 1KB
    • MSP430FR2100:プログラム用 FRAM 1KB、RAM 512 バイト
    • MSP430FR2000:プログラム用 FRAM 0.5KB、RAM 512 バイト
  • パッケージ・オプション
    • 16 ピン:TSSOP (PW16)
    • 24 ピン:VQFN (RLL)
  • 組み込みマイクロコントローラ
    • 最高 16MHz の 16 ビット RISC アーキテクチャ
    • 3.6V~1.8V の広い電源電圧範囲 (最小電源電圧は SVS レベルにより制限されます。SVS の仕様を参照)
  • 最適化された低消費電力モード (3V 時)
    • アクティブ・モード:120µA/MHz
    • スタンバイ
      • LPM3.5 (VLO 作動):1µA
      • リアルタイム・クロック (RTC) カウンタ (LPM3.5、32768Hz の水晶発振器を使用):1µA
    • シャットダウン (LPM4.5):34nA (SVS なし)
  • 高性能アナログ
    • 8 チャネル、10 ビットの A/D コンバータ (ADC)
      • 温度センサ内蔵
      • 内蔵の 1.5V 基準電圧
      • サンプル・アンド・ホールド 200ksps
    • 拡張コンパレータ (eCOMP)
      • 基準電圧として 6 ビット DAC を搭載
      • ヒステリシスをプログラム可能
      • 高消費電力モードと低消費電力モードを構成可能
  • 低消費電力の強誘電体 RAM (FRAM)
    • 最大 3.75KB の不揮発性メモリ
    • エラー訂正コード (ECC) 搭載
    • 書き込み保護を構成可能
    • プログラム、定数、ストレージのユニファイド・メモリ
    • 書き込みサイクルの耐久性:1015
    • 放射線耐性と非磁性
  • インテリジェントなデジタル・ペリフェラル
    • 3 つのキャプチャ / 比較レジスタを搭載した 16 ビット・タイマ (Timer_B3) × 1
    • 16 ビットのカウンタ専用 RTC × 1
    • 16 ビットの巡回冗長性検査 (CRC)
  • 拡張シリアル通信
    • 拡張 USCI A (eUSCI_A) により UART、IrDA、SPI をサポート
  • クロック・システム (CS)
    • オンチップの 32kHz RC 発振器 (REFO)
    • オンチップの 16MHz デジタル制御発振器 (DCO)、周波数ロック・ループ (FLL) 付き
      • オンチップの基準電圧は室温で ±1% 精度
    • オンチップの超低周波数 10kHz 発振器 (VLO)
    • オンチップの高周波数変調発振器 (MODOSC)
    • 外付けの 32kHz 水晶発振器 (LFXT)
    • 1~128 にプログラム可能な MCLK プリスケーラ
    • 1、2、4、8 にプログラム可能なプリスケーラを使って MCLK から SMCLK を生成
  • 汎用入出力およびピン機能
    • 16 ピンのパッケージに 12 の I/O を搭載
    • 8 本の割り込みピン (P1 に 4 ピン、P2 に 4 ピン) により、MCU を LPM からウェイクアップ可能
    • すべての I/O で静電容量式タッチ機能をサポート
  • 開発ツールとソフトウェア (「ツールとソフトウェア」も参照)
  • ファミリ製品 (「デバイスの比較」も参照)
    • MSP430FR2111:プログラム用 FRAM 3.75KB、RAM 1KB
    • MSP430FR2110:プログラム用 FRAM 2KB、RAM 1KB
    • MSP430FR2100:プログラム用 FRAM 1KB、RAM 512 バイト
    • MSP430FR2000:プログラム用 FRAM 0.5KB、RAM 512 バイト
  • パッケージ・オプション
    • 16 ピン:TSSOP (PW16)
    • 24 ピン:VQFN (RLL)

MSP430FR2000 および MSP430FR21xx デバイスは、MSP430™ マイクロコントローラ (MCU) バリュー・ライン・センシング・ポートフォリオの一部です。この超低消費電力、低コストの MCU ファミリは、0.5KB~4KB の FRAM ユニファイド・メモリを搭載しており、小型の 3mm × 3mm VQFN パッケージを含む複数のパッケージ・オプションが用意されています。アーキテクチャ、FRAM、内蔵ペリフェラルに多様な低消費電力モードを組み合わせ、携帯型バッテリ駆動センシング・アプリケーションで長いバッテリ駆動時間を実現するように最適化されています。MSP430FR2000 および MSP430FR21xx デバイスでは、8 ビット設計からの移行パスとして、周辺機器の統合による追加機能、データのログ出力、FRAM の低消費電力などの利点を得られます。さらに、MSP430G2x MCU を使用する既存の設計を MSP430FR2000 および MSP430F21xx ファミリへ移行すると、性能が向上し、FRAM を活用できます。

MSP430FR2000 および MSP430FR21xx MCU には強力な 16 ビット RISC CPU、16 ビット・レジスタ、および定数ジェネレータが搭載されているため、最高水準のコード効率を実現できます。また、デジタル制御発振器 (DCO) により、デバイスは低消費電力モードからアクティブ・モードへ、通常は 10µs 以内にウェイクアップできます。この MCU の機能セットは、家電機器用のバッテリ・パックおよびバッテリ監視から、煙感知器やフィットネス・アクセサリまで、幅広いアプリケーションの要求に対応できます。

MSP 超低消費電力 (ULP) FRAM マイクロコントローラ・プラットフォームは、独自の組み込み FRAM と包括的な超低消費電力のシステム・アーキテクチャを組み合わせたものであり、システム設計において性能の向上と消費電力の削減を両立できます。FRAM テクノロジーは、RAM の低消費電力で高速な書き込み、柔軟性、耐久性と、フラッシュの不揮発性動作を併せ持つものです。

MSP430FR2000 および MSP430FR21x MCU は、ハードウェアおよびソフトウェアの大規模なエコシステムによってサポートされており、リファレンス・デザインやサンプル・コードを利用して設計をすぐに開始できます。開発キットには、MSP-EXP430FR2311 および MSP430FR4133 LaunchPad™ 開発キットと MSP‑TS430PW20 20 ピン・ターゲット開発ボードがあります。また、テキサス・インスツルメンツは無償の MSP430Ware™ ソフトウェアも提供しており、 Code Composer Studio™ IDE デスクトップのコンポーネントとして利用できます。また、TI Resource Explorer ではクラウド・バージョンを利用できます。MSP430 MCU は、テキサス・インスツルメンツのハウスキーピング・サンプル・シリーズMSP Academy トレーニング TI E2E™ サポート・フォーラムによるオンライン・サポートなどの豊富なオンライン資料によってもサポートされています。

モジュールの詳細な説明については、『MSP430FR4xx および MSP430FR2xx ファミリ・ユーザー・ガイド』を参照してください。

MSP430FR2000 および MSP430FR21xx デバイスは、MSP430™ マイクロコントローラ (MCU) バリュー・ライン・センシング・ポートフォリオの一部です。この超低消費電力、低コストの MCU ファミリは、0.5KB~4KB の FRAM ユニファイド・メモリを搭載しており、小型の 3mm × 3mm VQFN パッケージを含む複数のパッケージ・オプションが用意されています。アーキテクチャ、FRAM、内蔵ペリフェラルに多様な低消費電力モードを組み合わせ、携帯型バッテリ駆動センシング・アプリケーションで長いバッテリ駆動時間を実現するように最適化されています。MSP430FR2000 および MSP430FR21xx デバイスでは、8 ビット設計からの移行パスとして、周辺機器の統合による追加機能、データのログ出力、FRAM の低消費電力などの利点を得られます。さらに、MSP430G2x MCU を使用する既存の設計を MSP430FR2000 および MSP430F21xx ファミリへ移行すると、性能が向上し、FRAM を活用できます。

MSP430FR2000 および MSP430FR21xx MCU には強力な 16 ビット RISC CPU、16 ビット・レジスタ、および定数ジェネレータが搭載されているため、最高水準のコード効率を実現できます。また、デジタル制御発振器 (DCO) により、デバイスは低消費電力モードからアクティブ・モードへ、通常は 10µs 以内にウェイクアップできます。この MCU の機能セットは、家電機器用のバッテリ・パックおよびバッテリ監視から、煙感知器やフィットネス・アクセサリまで、幅広いアプリケーションの要求に対応できます。

MSP 超低消費電力 (ULP) FRAM マイクロコントローラ・プラットフォームは、独自の組み込み FRAM と包括的な超低消費電力のシステム・アーキテクチャを組み合わせたものであり、システム設計において性能の向上と消費電力の削減を両立できます。FRAM テクノロジーは、RAM の低消費電力で高速な書き込み、柔軟性、耐久性と、フラッシュの不揮発性動作を併せ持つものです。

MSP430FR2000 および MSP430FR21x MCU は、ハードウェアおよびソフトウェアの大規模なエコシステムによってサポートされており、リファレンス・デザインやサンプル・コードを利用して設計をすぐに開始できます。開発キットには、MSP-EXP430FR2311 および MSP430FR4133 LaunchPad™ 開発キットと MSP‑TS430PW20 20 ピン・ターゲット開発ボードがあります。また、テキサス・インスツルメンツは無償の MSP430Ware™ ソフトウェアも提供しており、 Code Composer Studio™ IDE デスクトップのコンポーネントとして利用できます。また、TI Resource Explorer ではクラウド・バージョンを利用できます。MSP430 MCU は、テキサス・インスツルメンツのハウスキーピング・サンプル・シリーズMSP Academy トレーニング TI E2E™ サポート・フォーラムによるオンライン・サポートなどの豊富なオンライン資料によってもサポートされています。

モジュールの詳細な説明については、『MSP430FR4xx および MSP430FR2xx ファミリ・ユーザー・ガイド』を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
42 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MSP430FR21xx および MSP430FR2000 ミクスト・シグナル・マイクロコントローラ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 3月 2日
* エラッタ MSP430FR2000 Microcontroller Errata (Rev. M) PDF | HTML 2021年 10月 21日
* ユーザー・ガイド MSP430FR4xx and MSP430FR2xx Family User's Guide (Rev. I) 2019年 3月 13日
アプリケーション・ノート MSP430™ MCU から MSPM0 MCU への移行ガイド (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 2日
アプリケーション・ノート Designing With the MSP430FR4xx and MSP430FR2xx ADC (Rev. A) PDF | HTML 2021年 8月 2日
アプリケーション・ノート Low-Power Battery Voltage Measurement With MSP430FR MCU On-Chip VREF and ADC (Rev. B) PDF | HTML 2021年 8月 2日
アプリケーション・ノート Migration from MSP430 FR58xx, FR59xx, and FR6xx to FR4xx and FR2xx (Rev. B) PDF | HTML 2021年 8月 2日
アプリケーション・ノート MSP430 System-Level ESD Considerations (Rev. B) PDF | HTML 2021年 7月 14日
ユーザー・ガイド MSP430 MCUs Development Guide Book (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 13日
アプリケーション・ノート MSP430FR2xx and MSP430FR4xx DCO+FLL Application Guide 2020年 12月 7日
技術記事 Integrating multiple functions within a housekeeping MSP430 microcontroller PDF | HTML 2020年 10月 5日
アプリケーション・ノート MSP430 System ESD Troubleshooting Guide PDF | HTML 2019年 12月 13日
アプリケーション概要 EEPROM Emulation Using Low Memory MSP430™ FRAM MCUs (Rev. A) 2018年 4月 20日
アプリケーション概要 Simple Power Sequencer Using MSP430™ MCUs 2018年 3月 19日
e-Book(PDF) Enhance simple analog and digital functions for $0.25 (Rev. B) 2018年 2月 7日
技術記事 Optimizing code to fit your MCU: tips and tricks PDF | HTML 2017年 11月 2日
アプリケーション概要 Tamper Detection Using Low-Memory MSP430™ MCUs 2017年 10月 26日
アプリケーション・ノート Code Porting From MSP430FR2000 to MSP430FR2311 MCUs 2017年 10月 25日
アプリケーション概要 Dual-Output 8-Bit PWM DAC Using Low-Memory MSP430™ MCUs 2017年 10月 20日
アプリケーション概要 SPI I/O Expander Using Low-Memory MSP430™ MCUs 2017年 10月 19日
アプリケーション概要 Voltage Monitor With a Timestamp Using a Low-Memory MSP430™ MCU 2017年 10月 19日
アプリケーション概要 7-Segment LED Stopwatch Using Low-Memory MSP430™ MCUs 2017年 10月 18日
アプリケーション概要 Analog Input to PWM Output Using the MSP430™ MCU Enhanced Comparator 2017年 10月 18日
アプリケーション概要 Hysteresis Comparator With UART Using Low-Memory MSP430™ FRAM MCUs 2017年 10月 18日
アプリケーション概要 Multi-Function Reset Controller With Low-Memory MSP430™ MCUs 2017年 10月 18日
アプリケーション概要 Single-Slope Analog-to-Digital Conversion Technique Using MSP430™ MCUs 2017年 10月 18日
アプリケーション概要 ADC Wake and Transmit on Threshold Using MSP430™ MCUs 2017年 10月 17日
アプリケーション概要 Programmable System Wake-up Controller Using MSP430™ MCUs 2017年 10月 17日
アプリケーション概要 Quadrature Encoder Position Counter With MSP430™ MCUs 2017年 10月 17日
アプリケーション・ノート Optimizing C Code for Size With MSP430 MCUs: Tips and Tricks 2017年 10月 16日
アプリケーション概要 Simple RTC-Based System Wake-up Controller Using MSP430™ MCUs 2017年 10月 13日
アプリケーション概要 UART-to-SPI Bridge Using Low-Memory MSP430™ MCUs 2017年 10月 13日
アプリケーション概要 UART-to-UART Bridge Using Low-Memory MSP430™ MCUs 2017年 10月 9日
アプリケーション概要 Programmable Clock Source Using MSP430™ MCUs 2017年 9月 28日
アプリケーション概要 Low -Power Hex Keypad Using MSP430™ MCUs 2017年 9月 27日
アプリケーション概要 Programmable Frequency Locked Loop Using MSP430™ MCUs 2017年 9月 27日
アプリケーション概要 Servo Motor Controller Using MSP430™ MCUs 2017年 9月 27日
アプリケーション概要 External Programmable Watchdog Timer Using MSP430™ MCUs 2017年 9月 26日
アプリケーション概要 Stepper Motor Control Using MSP430™ MCUs 2017年 9月 26日
アプリケーション概要 External RTC With Backup Memory Using a Low-Memory MSP430™ MCU 2017年 9月 15日
アプリケーション概要 Single-Wire Communication Host With MSP430™ MCUs 2017年 9月 15日
アプリケーション概要 UART Software Controlled RGB LED Color Mixing With MSP430™ MCUs 2017年 9月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ALGO-3P-UISP1-TI — テキサス インスツルメンツのデバイス向けの Algocraft μISP1 プログラマ

μISP は、ホスト PC に接続する (RS-232、USB、LAN 接続が内蔵) かスタンドアロン モードで動作できます。

スタンドアロン モードでのプログラミング サイクルの実行は、単に START ボタンを押すか、複数の TTL 制御ラインを通して行われます。

そのコンパクトなサイズと汎用性により、本番環境、手動プロセス、自動プロセスへの簡単な組み込みが可能になります。

購入先:Algocraft
開発キット

MSP-EXP430FR2311 — MSP430FR2311 LaunchPad™ 開発キット

MSP-EXP430FR2311 LaunchPad™ 開発キットは、MSP430FR2000MSP430FR21xxMSP430FR23xx の各マイコン向けの使いやすいマイコン開発ボードです。プログラミング、デバッグ、エネルギー測定を行うためのオンボード エミュレーション機能など、開発を迅速に開始するために必要なすべての機能が付属しています。このボードは、シンプルなユーザー インターフェイスを統合するための複数のオンボード ボタンや複数の LED と、1 個の光センサ インターフェイスを搭載しており、開発をすぐに開始できます。このキットには、光の強度を測定し、MSP430FR2311 (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ハードウェア・プログラミング・ツール

MSP-FET — MSP MCU プログラマとデバッガ

MSP-FET は、強力なエミュレーション開発ツールであり、一般的にデバッグ プローブと呼ばれ、MSP 低消費電力マイクロコントローラ (MCU) の開発を迅速に開始することを可能にします。

JTAG および SBW インターフェイスの双方に対応し、プログラミングおよびリアルタイム デバッグをサポートします。さらに、MSP-FET はコンピュータの USB インターフェイスと MSP の UART 間でバックチャネル UART 接続も提供します。これにより、MSP プログラマは、MSP とコンピュータ上で動作するターミナル間でシリアル通信を行う便利な手段を得ることができます。また、UART や (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ハードウェア・プログラミング・ツール

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! プログラマ

WriteNow! インシステム プログラマのシリーズは、プログラミング業界で画期的なものです。このプログラマは、さまざまなメーカーの多数のデバイス (マイコン、メモリ、CPLD、およびその他のプログラマブル デバイス) に対応しており、ATE / 付属設備への組み込みが容易な小型サイズです。これらはスタンドアロンで動作、またはホスト PC に接続して動作し (RS-232、LAN、および USB 接続が内蔵)、使いやすいソフトウェア ユーティリティが付属しています。

購入先:Algocraft
サンプル・コードまたはデモ

MSP430-FUNCTION-CODE-EXAMPLES MSP430™ バリュー・ラインセンシング機能サンプル・コード

MSP430-FUNCTION-CODE-EXAMPLES is a collection of 25 code examples for use with the MSP430FR2000, MSP430FR2100, MSP430FR2110 and MSP430FR2111 Value Line Sensing microcontrollers (MCUs). These code examples allow developers to add programmability to simple digital and analog functions such as timers, (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
サンプル・コードまたはデモ

SLAC715 MSP430FR21xx, MSP430FR2000 code examples

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ファームウェア

MSPFRBOOT MSPFRBOOT

The bootloader (BSL) on MSP430™ microcontrollers (MCUs) lets users communicate with embedded memory in the MSP MCUs during the prototyping phase, final production, and in service. This is done through standard interfaces such as UART, I2C, SPI, and USB. Both the programmable memory (Flash/FRAM) and (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
はじめに

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
オンライン・トレーニング

MSP430-ACADEMY MSP430™ academy

MSP430™ academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics and LaunchPads in the MSP430 MCU portfolio.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

オペレーティング・システム (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SAFERTOS の事前認証取得済み安全対応 RTOS

SAFERTOS® は、組込みプロセッサに適した独自のリアルタイム オペレーティング システムです。TÜV SÜD から、IEC 61508 SIL3 と ISO 26262 ASIL D の各規格に対する事前認証取得済みです。SAFERTOS® は、WHIS のエキスパート チームが安全性を重視して特化型製作したもので、世界各地の安全重視アプリケーションが採用しています。WHIS とテキサス・インスツルメンツは 10 年以上にわたる協力関係を維持してきました。この間、WHIS は SafeRTOS® を幅広い TI (...)
ソフトウェア・プログラミング・ツール

MSP-GANG-SOFTWARE MSP-GANG ソフトウェア

The MSP Gang Programmer (MSP-GANG) is a MSPM0/MSP430/MSP432 device programmer that can program up to eight identical devices at the same time.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
設計ツール

MSP-3P-SEARCH — MSP Third party search tool

TI は複数の企業と協力し、TI の MSP デバイスに対応する多様なソリューションとサービスを提供しています。これらの企業は、各種 MSP デバイスを使用する量産に至るお客様の開発工程の迅速化に役立ちます。この検索ツールをダウンロードすると、サード・パーティー各社の概要を手早く参照し、お客様のニーズに適したサード・パーティーを見つけることができます。

(...)

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
VQFN (RLL) 24 Ultra Librarian