MSP-FET

MSP MCU プログラマとデバッガ

概要

MSP-FET は、強力なエミュレーション開発ツールであり、一般的にデバッグ プローブと呼ばれ、MSP 低消費電力マイクロコントローラ (MCU) の開発を迅速に開始することを可能にします。

JTAG および SBW インターフェイスの双方に対応し、プログラミングおよびリアルタイム デバッグをサポートします。さらに、MSP-FET はコンピュータの USB インターフェイスと MSP の UART 間でバックチャネル UART 接続も提供します。これにより、MSP プログラマは、MSP とコンピュータ上で動作するターミナル間でシリアル通信を行う便利な手段を得ることができます。また、UART や I2C の通信プロトコルを経由する BSL(ブートストラップ ローダ)を使用してプログラム(多くの場合ファームウェアと呼ばれます)を MSP ターゲットにロードする機能もサポートしています。

USB インターフェイスは MSP-FET をコンピュータに接続し、14 ピン コネクタは MSP デバッグ エミュレーション ポートへのアクセスを提供します。標準 JTAG インターフェイス、あるいはピン数を節減する Spy-Bi-Wire(2 線式 JTAG)プロトコルを使用した構成のいずれかが可能です。

14 ピン ケーブルと MSP デバッグ ポート間の接続は通常、標準化された 14 ピン ヘッダ コネクタをターゲット ボード上に配置し、必要なエミュレーション信号を、該当するそれぞれのデバッグ ピンにルーティングして行います。この方法はソフトウェア デベロッパーに、シンプルなインシステム デバッグ モデルを提供します。

MSP-FET を MSP ターゲット ソケット ボードと組み合わせて使用し、ソフトウェア開発サイクルの初期段階で利便性を向上できます。14 ピン デバッグ コネクタに加えて、これらのキットは MSP デバイス上の複数のピンへのアクセスを提供することから、独自のターゲット ボードの設計と構築の前でもソフトウェア開発を容易に開始できます。

MSP432 デバイスは、MSP-FET 用 MSP432 アダプタを介して、ARM 20pin コネクタおよび ARM 10pin コネクタを備えたボードに接続することが可能です。標準的な ARM JTAG インターフェイス、または ARM SWD (2 ワイヤ JTAG) プロトコルのいずれかを使用することができます。

** MSP-FET の第 2 世代は、Code Composer Studio™ v7.0、IAR EW430 v7.1、IAR EWAR v8.10 以降の IDE でサポートされています。古い IDE リリースを使用する場合は、この E2E 投稿を参照してください。MSP-FET の第 2 世代と第 1 世代を識別する方法については、MSP デバッガ ガイド (セクション 5.6.1:一般的な機能) に記載されています。**

技術仕様
  • ソフトウェアで設定可能な供給電圧:1.8V~3.6V、100mA
  • コードを保護するため、JTAG セキュリティ ヒューズの切断をサポート
  • MSP432 デバイスにおけるコード保護のための JTAG および SWD ロックをサポート
  • JTAG ヘッダを備えたすべての MSP430 ボードをサポート
  • JTAG と Spy-Bi-Wire(2 線式の JTAG)の各デバッグ プロトコルをサポート
  • ARM JTAG と ARM SWD JTAG の各デバッグ プロトコルをサポート

特長
  • USB デバッグ インターフェイスは、MSP430 マイコンをコンピュータに接続し、リアルタイムでイン システムのプログラミングやデバッグを実施
  • Code Composer Studio および IAR Embedded Workbench 開発環境において、すべての MSP430 および MSP432 デバイスでエネルギー測定とデバッグを可能にする EnergyTrace™ テクノロジを有効化
  • 3 ステート モードをサポートし、EnergyTrace による電力消費量を高精度に表示
  • MSP430 と PC 間の双方向通信を可能にするバックチャネル UART を搭載
    • これにより、アプリケーション実行中にセンサからの入力のシミュレーションやデバッグ データのロギングが可能
    • MSP ブートストラップ ローダ(BSL)インターフェイス
  • 従来の FET プログラマ MSP-FET430UIF と比較して最大 4 倍の高速なリード/ライト速度を実現

  • MSP-FET インターフェイス モジュール
  • 14コンダクタ ケーブル
  • Micro USB ケーブル

Low-power MCUs
MSP430F1101 1KB フラッシュ、128 バイト SRAM、タイマ、コンパレータ搭載、8MHz MCU MSP430F1101A 1KB フラッシュ、128 バイト SRAM、タイマ、コンパレータ搭載、8MHz MCU MSP430F1111A 2KB フラッシュ、128 バイト SRAM、タイマ、コンパレータ搭載、8MHz MCU MSP430F112 2KB フラッシュ、128 バイト SRAM、タイマ、コンパレータ搭載、8MHz MCU MSP430F1121 4KB フラッシュ、256B SRAM、タイマ、コンパレータ搭載、8MHz マイコン MSP430F1121A 4KB フラッシュ、256 バイト SRAM、タイマ、コンパレータ搭載、8MHz MCU MSP430F1122 4KB フラッシュ、256 バイト SRAM、タイマ、10 ビット ADC、SPI/UART 搭載、8MHz MCU MSP430F1132 8KB フラッシュ、256 バイト SRAM、タイマ、10 ビット ADC、SPI/UART 搭載、8MHz MCU MSP430F122 4KB フラッシュ、256 バイト SRAM、タイマ、コンパレータ、SPI/UART 搭載、8MHz MCU MSP430F1222 4KB フラッシュ、256 バイト SRAM、タイマ、10 ビット ADC、SPI/UART 搭載、8MHz MCU MSP430F123 8KB フラッシュ、256 バイト SRAM、タイマ、コンパレータ、SPI/UART 搭載、8MHz MCU MSP430F1232 8KB フラッシュ、256 バイト SRAM、タイマ、10 ビット ADC、SPI/UART 搭載、8MHz MCU MSP430F133 8KB フラッシュ、256B SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、SPI/UART 搭載、8MHz MCU MSP430F135 16KB フラッシュ、512B SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、SPI/UART 搭載、8MHz MCU MSP430F147 32KB フラッシュと 1KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと SPI/UART 搭載、8MHz MCU MSP430F1471 32KB フラッシュと 1KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと SPI/UART 搭載、8MHz MCU MSP430F148 48KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと SPI/UART 搭載、8MHz MCU MSP430F1481 48KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと SPI/UART 搭載、8MHz MCU MSP430F149 60KB フラッシュ、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、SPI/UART 搭載、8MHz MCU MSP430F1491 60KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと SPI/UART 搭載、8MHz MCU MSP430F155 16KB フラッシュ、512 バイト SRAM、12 ビット ADC、デュアル 12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、I2C/SPI/UART 搭載、8MHz MCU MSP430F156 24KB フラッシュ、1KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル 12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、I2C/SPI/UART 搭載、8MHz MCU MSP430F157 32KB フラッシュ、1KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル 12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、I2C/SPI/UART 搭載、8MHz MCU MSP430F1610 32KB フラッシュ、5KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル 12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、I2C/SPI/UART 搭載、8MHz MCU MSP430F1611 48KB フラッシュ、10KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル 12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、I2C/SPI/UART 搭載、8MHz MCU MSP430F1612 55KB フラッシュ、5KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル 12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、I2C/SPI/UART 搭載、8MHz MCU MSP430F167 32KB フラッシュ、1KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル 12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、I2C/SPI/UART 搭載、8MHz MCU MSP430F168 48KB フラッシュ、2KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル 12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、I2C/SPI/UART 搭載、8MHz MCU MSP430F169 60KB フラッシュ、2KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル 12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、I2C/SPI/UART 搭載、8MHz MCU MSP430F2001 1KB フラッシュ、128 バイト SRAM、タイマ、コンパレータ搭載、16MHz MCU MSP430F2002 1KB フラッシュ、128 バイト SRAM、SPI/I2C、コンパレータ、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430F2003 1 個の 16 ビッド シグマデルタ ADC、SPI/I2C 対応 USI、1KB フラッシュ、128B RAM 搭載、16-MHz センシング MCU MSP430F2011 2KB フラッシュ、128 バイト SRAM、タイマ、コンパレータ搭載、16MHz MCU MSP430F2012 2KB フラッシュ、128 バイト SRAM、10 ビット ADC、タイマ、I2C/SPI 搭載、16MHz MCU MSP430F2013 1 個の 16 ビット シグマデルタ ADC、SPI/I2C 対応 USI、2KB フラッシュ、128B RAM 搭載、16 MHz センシング MCU MSP430F2013-EP エンハンスド製品、2kB フラッシュと 128B RAM と 16 ビット デルタ シグマ A/D 搭載、16 ビット超低消費電力マイコン MSP430F2101 1KB フラッシュ、128 バイト SRAM、タイマ、コンパレータ搭載、16MHz MCU MSP430F2111 2KB フラッシュ、128 バイト SRAM、タイマ、コンパレータ搭載、16MHz MCU MSP430F2112 2KB フラッシュ、256B SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、I2C/SPI/UART 搭載、16MHz マイコン MSP430F2121 4KB フラッシュ、256 バイト SRAM、タイマ、コンパレータ搭載、16MHz MCU MSP430F2122 4KB フラッシュと 512 バイト SRAM と 10 ビット ADC とコンパレータと I2C/SPI/UART 搭載、16MHz マイコン MSP430F2131 8KB フラッシュ、256 バイト SRAM、タイマ、コンパレータ搭載、16MHz MCU MSP430F2132 8KB フラッシュ、512B SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、I2C/SPI/UART 搭載、16MHz マイコン MSP430F2132-EP エンハンスド製品、8kB フラッシュ、512 バイト RAM、10 ビット ADC、1 個の USCI 搭載、16 ビット超低消費電力マイコン MSP430F2232 8KB フラッシュ、512 バイト SRAM、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430F2234 8KB フラッシュ、512B SRAM、10 ビット ADC、2 個のオペアンプ、I2C/SPI/UART 搭載、16MHz MCU MSP430F2252 16KB フラッシュ、512 バイト SRAM、10 ビット ADC、1 個のオペアンプ、UART/SPI/I2C 搭載、16MHz マイコン MSP430F2254 16KB フラッシュ、512 バイト SRAM、10 ビット ADC、I2C/SPI/UART 搭載、16MHz MCU MSP430F2272 32KB フラッシュ、512 バイト SRAM、10 ビット ADC、I2C/SPI/UART 搭載、16MHz MCU MSP430F2274 32KB フラッシュ、1KB SRAM、10 ビット ADC、2 個のオペアンプ、I2C/SPI/UART 搭載、16MHz MCU MSP430F2274-EP 32KB フラッシュ、1K RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力マイコン MSP430F233 8KB フラッシュ、1KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、I2C/SPI/UART、HW 乗算器搭載 16MHz MCU MSP430F2330 8KB フラッシュ、1KB SRAM、コンパレータ、I2C/SPI/UART、HW 乗算器搭載、16MHz MCU MSP430F235 16KB フラッシュ、512B SRAM、10 ビット ADC、2 個のオペアンプ、I2C/SPI/UART 搭載、16MHz MCU MSP430F2350 16KB フラッシュ、512 バイト SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430F2370 32KB フラッシュ、2KB SRAM、コンパレータ、I2C/SPI/UART、HW 乗算器搭載、16MHz MCU MSP430F2410 56KB フラッシュ、4KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、I2C/SPI/UART、HW 乗算器搭載 16MHz MCU MSP430F2416 92KB フラッシュ、4KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、I2C/SPI/UART、HW 乗算器搭載 16MHz MCU MSP430F2417 92KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、I2C/SPI/UART、HW 乗算器搭載 16MHz MCU MSP430F2418 116KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、I2C/SPI/UART、HW 乗算器搭載、16MHz MCU MSP430F2419 128KB FRAM、2KB SRAM、ESI、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430F247 32KB フラッシュ、4KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、I2C/SPI/UART、HW 乗算器搭載 16MHz MCU MSP430F2471 32KB フラッシュ、4KB SRAM、コンパレータ、I2C/SPI/UART、HW 乗算器搭載、16MHz MCU MSP430F248 48KB フラッシュ、4KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、I2C/SPI/UART、HW 乗算器搭載 16MHz MCU MSP430F2481 48KB フラッシュ、4KB SRAM、コンパレータ、I2C/SPI/UART、HW 乗算器搭載、16MHz MCU MSP430F249 60KB フラッシュ、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、I2C/SPI/UART、HW 乗算器搭載、16MHz MCU MSP430F249-EP エンハンスド製品、60KB フラッシュ、2KB RAM、12 ビット ADC、2 USCI、16 ビット超低消費電力マイクロコントローラ MSP430F2491 60KB フラッシュ、2KB SRAM、コンパレータ、I2C/SPI/UART、HW 乗算器搭載、16MHz MCU MSP430F2616 92KB フラッシュ、4KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル 12 ビット DAC、I2C/SPI/UART、HW 乗算器、DMA 搭載、16MHz MCU MSP430F2617 92KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル 12 ビット DAC、I2C/SPI/UART、HW 乗算器、DMA 搭載、16MHz MCU MSP430F2618 116KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル 12 ビット DAC、I2C/SPI/UART、HW 乗算器、DMA 搭載、16MHz MCU MSP430F2619 120KB フラッシュ、4KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430F2619S-HT 高温、120KB フラッシュと 4KB RAM と 12 ビット ADC とデュアル DAC と 2 個の USCI とハードウェア乗算器と DMA 搭載、16 ビット超低消費電力 MCU MSP430F412 4KB フラッシュと 256 バイト SRAM とタイマとコンパレータと 96 セグメント LCD 搭載、8MHz マイコン MSP430F413 8KB フラッシュと 256 バイト SRAM とタイマとコンパレータと 96 セグメント LCD 搭載、8MHz マイコン MSP430F4132 8KB フラッシュ、512 SRAM、10 ビット ADC、I2C/SPI/UART、コンパレータ、144 セグメント LCD 搭載、8MHz MCU MSP430F415 16KB フラッシュ、512 バイト SRAM、タイマ、コンパレータ、96 セグメント LCD 搭載、8MHz MCU MSP430F4152 16KB フラッシュ、512 SRAM、10 ビット ADC、I2C/SPI/UART、コンパレータ、144 セグメント LCD 搭載、8MHz MCU MSP430F417 32KB フラッシュ、1KB SRAM、タイマ、コンパレータ、96 セグメント LCD 搭載、8MHz MCU MSP430F435 16KB フラッシュ、512 バイト SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、SPI/UART、160 セグメント LCD 搭載、8MHz MCU MSP430F4351 16KB フラッシュ、512B SRAM、コンパレータ、SPI/UART、160 セグメント LCD 搭載、8MHz MCU MSP430F436 24KB フラッシュ、1KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、SPI/UART、160 セグメント LCD 搭載、8MHz MCU MSP430F4361 24KB フラッシュ、1KB SRAM、コンパレータ、SPI/UART、160 セグメント LCD 搭載、8MHz MCU MSP430F437 32KB フラッシュ、1KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、SPI/UART、160 セグメント LCD 搭載、8MHz MCU MSP430F4371 32KB フラッシュ、1KB SRAM、コンパレータ、SPI/UART、160 セグメント LCD 搭載、8MHz MCU MSP430F438 48KB フラッシュ、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、SPI/UART、128 セグメント LCD 搭載、8MHz MCU MSP430F439 60KB フラッシュ、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、SPI/UART、128 セグメント LCD 搭載、8MHz MCU MSP430F447 32KB フラッシュ、1KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、SPI/UART、160 セグメント LCD 搭載、8MHz MCU MSP430F448 48KB フラッシュ、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、SPI/UART、160 セグメント LCD 搭載、8MHz MCU MSP430F4481 48KB フラッシュ、2KB SRAM、コンパレータ、SPI/UART、160 セグメント LCD 搭載、8MHz MCU MSP430F449 60KB フラッシュ、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、SPI/UART、160 セグメント LCD 搭載、8MHz MCU MSP430F4491 60KB フラッシュ、2KB SRAM、コンパレータ、SPI/UART、160 セグメント LCD 搭載、8MHz MCU MSP430F4616 92KB フラッシュ、4KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、I2C/SPI/UART、160 セグメント LCD 搭載、8MHz MCU MSP430F46161 92KB フラッシュ、4KB SRAM、コンパレータ、DMA、I2C/SPI/UART、160 セグメント LCD 搭載、8MHz MCU MSP430F4617 92KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、I2C/SPI/UART、160 セグメント LCD 搭載、8MHz MCU MSP430F46171 92KB フラッシュ、8KB SRAM、コンパレータ、DMA、I2C/SPI/UART、160 セグメント LCD 搭載、8MHz MCU MSP430F4618 116KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、I2C/SPI/UART、160 セグメント LCD 搭載、8MHz MCU MSP430F46181 116KB フラッシュ、8KB SRAM、コンパレータ、DMA、I2C/SPI/UART、160 セグメント LCD 搭載、8MHz MCU MSP430F4619 120KB フラッシュ、4KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、I2C/SPI/UART、160 セグメント LCD 搭載、8MHz MCU MSP430F46191 120KB フラッシュ、4KB SRAM、コンパレータ、DMA、I2C/SPI/UART、160 セグメント LCD 搭載、8MHz MCU MSP430F5131 8KB フラッシュ、1KB SRAM、コンパレータ、DMA、16 ビット高分解能タイマ搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5132 8KB フラッシュ、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、16 ビット高分解能タイマ搭載、25MHz MCU MSP430F5151 16KB フラッシュ、2KB SRAM、コンパレータ、DMA、16 ビット高分解能タイマ搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5152 16KB フラッシュ、2KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、16 ビット高分解能タイマ搭載、25MHz MCU MSP430F5171 32KB フラッシュ、2KB SRAM、コンパレータ、DMA、16 ビット高分解能タイマ搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5172 32KB フラッシュ、2KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、16 ビット高分解能タイマ搭載、25MHz MCU MSP430F5212 64KB フラッシュ、8KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、分割レール I/O、I2C/SPI/UART 搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5214 128KB フラッシュ、8KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、1.8V 分割レール I/O 搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5217 64KB フラッシュ、8KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、1.8V 分割レール I/O 搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5219 128KB フラッシュ、8KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、1.8V 分割レール I/O 搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5222 64KB フラッシュ、8KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、1.8V 分割レール I/O 搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5224 128KB フラッシュ、8KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、1.8V 分割レール I/O 搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5229 128KB フラッシュ、8KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、1.8V 分割レール I/O 搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5232 64KB フラッシュ、8KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5234 128KB フラッシュ、8KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5237 64KB フラッシュ、8KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5239 128KB フラッシュ、8KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5242 64KB フラッシュと 8KB SRAM と 10 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と HW 乗算器搭載、25MHz MCU MSP430F5244 128KB フラッシュと 8KB SRAM と 10 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と HW 乗算器搭載、25MHz MCU MSP430F5247 64KB フラッシュと 8KB SRAM と 10 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と HW 乗算器搭載、25MHz MCU MSP430F5249 128KB フラッシュと 8KB SRAM と 10 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と HW 乗算器搭載、25MHz MCU MSP430F5252 128KB フラッシュ、16KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、1.8V 分割レール I/O 搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5253 128KB フラッシュ、16KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、1.8V 分割レール I/O 搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5254 128KB フラッシュ、32KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、1.8V 分割レール I/O 搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5255 128KB フラッシュ、32KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、1.8V 分割レール I/O 搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5256 128KB フラッシュ、16KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、1.8V 分割レール I/O 搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5257 128KB フラッシュ、16KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、1.8V 分割レール I/O 搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5258 128KB フラッシュ、32KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、1.8V 分割レール I/O 搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5259 128KB フラッシュ、32KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、1.8V 分割レール I/O 搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5304 8KB フラッシュ、6KB SRAM、10 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5308 16KB フラッシュと 6KB SRAM と 10 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と HW 乗算器搭載、25MHz MCU MSP430F5309 24KB フラッシュと 6KB SRAM と 10 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と HW 乗算器搭載、25MHz MCU MSP430F5310 32KB フラッシュと 6KB SRAM と 10 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と HW 乗算器搭載、25MHz MCU MSP430F5324 64KB フラッシュ、6KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、HW 乗算器搭載、25MHz MCU MSP430F5325 64KB フラッシュ、6KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、HW 乗算器搭載、25MHz MCU MSP430F5326 96KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、HW 乗算器搭載、25MHz MCU MSP430F5327 96KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、HW 乗算器搭載、25MHz MCU MSP430F5328 128KB フラッシュ、10KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、HW 乗算器搭載、25MHz MCU MSP430F5328-EP ミックスド シグナル マイクロコントローラ、MSP430F5328-EP MSP430F5329 128KB フラッシュ、10KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、HW 乗算器搭載、25MHz MCU MSP430F5333 128KB フラッシュ、18KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、HW 乗算器搭載、20MHz MCU MSP430F5335 256KB フラッシュ、18KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、HW 乗算器搭載、20MHz MCU MSP430F5336 128KB フラッシュ、10KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C 搭載、20MHz マイコン (MCU) MSP430F5338 256KB フラッシュ、18KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C 搭載、20MHz MCU MSP430F5340 64KB フラッシュ、6KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、HW 乗算器搭載、25MHz MCU MSP430F5341 96KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、HW 乗算器搭載、25MHz MCU MSP430F5342 128KB フラッシュ、10KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、HW 乗算器搭載、25MHz MCU MSP430F5358 384KB フラッシュ、34KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C 搭載、20MHz MCU MSP430F5359 512KB フラッシュ、66KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C 搭載、20MHz マイコン (MCU) MSP430F5418 128KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz MCU MSP430F5418A 128KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5419 128KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5419A 128KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5435 192KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ、HW 乗算器搭載、18MHz マイコン MSP430F5435A 192KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5436 192KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ、HW 乗算器搭載、18MHz マイコン MSP430F5436A 192KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5437 256KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ、HW 乗算器搭載、18MHz MCU MSP430F5437A 256KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5438 256KB フラッシュと 16KB SRAM と 12 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5438A 256KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz MCU MSP430F5438A-EP エンハンスド製品、256KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5438A-ET 256KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、拡張温度範囲、25MHz MCU MSP430F5500 8KB フラッシュ、4KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz MCU MSP430F5501 16KB フラッシュ、4KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz MCU MSP430F5502 24KB フラッシュ、4KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz MCU MSP430F5503 32KB フラッシュ、4KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz MCU MSP430F5504 8KB フラッシュ、4KB SRAM、10 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz MCU MSP430F5505 16KB フラッシュ、4KB SRAM、10 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz MCU MSP430F5506 24KB フラッシュ、4KB SRAM、10 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz MCU MSP430F5507 32KB フラッシュ、4KB SRAM、10 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz MCU MSP430F5508 16KB フラッシュと 4KB SRAM と 10 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz MCU MSP430F5509 24KB フラッシュと 4KB SRAM と 10 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5510 32KB フラッシュと 4KB SRAM と 10 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz MCU MSP430F5513 32KB フラッシュ、4KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz MCU MSP430F5514 64KB フラッシュ、4KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz MCU MSP430F5515 64KB フラッシュ、4KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz MCU MSP430F5517 96KB フラッシュ、6KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz MCU MSP430F5519 128KB フラッシュ、8KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz MCU MSP430F5521 32KB フラッシュと 6KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5522 32KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、HW 乗算器搭載、25MHz MCU MSP430F5524 64KB フラッシュ、4KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、HW 乗算器搭載、25MHz MCU MSP430F5525 64KB フラッシュ、4KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、HW 乗算器搭載、25MHz MCU MSP430F5526 96KB フラッシュと 6KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5527 96KB フラッシュと 6KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5528 128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5529 128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5630 128KB フラッシュ、16KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、20MHz MCU MSP430F5631 192KB フラッシュ、16KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、20MHz MCU MSP430F5632 256KB フラッシュ、16KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、20MHz MCU MSP430F5633 128KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB 搭載、20MHz MCU MSP430F5634 192KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB 搭載、20MHz MCU MSP430F5635 256KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB 搭載、20MHz MCU MSP430F5636 128KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、USB 搭載 20MHz マイコン MSP430F5637 192KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、USB 搭載、20MHz MCU MSP430F5638 256KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、USB 搭載 20MHz マイコン MSP430F5658 384KB フラッシュ、32KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、USB 搭載 20MHz マイコン MSP430F5659 512KB フラッシュ、64KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、USB 搭載 20MHz マイコン MSP430F6433 128KB フラッシュ、10KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、HW 乗算器搭載、20MHz MCU MSP430F6435 256KB フラッシュ、18KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、HW 乗算器搭載、20MHz MCU MSP430F6436 128KB フラッシュ、18KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C 搭載、20MHz マイコン (MCU) MSP430F6438 256KB フラッシュ、18KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C 搭載、20MHz MCU MSP430F6458 384KB フラッシュ、34KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、160 セグメント LCD 搭載、20MHz MCU MSP430F6459 512KB フラッシュ、66KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、160 セグメント LCD 搭載、20MHz MCU MSP430F6459-HIREL HiRel ミックスド シグナル マイコン MSP430F6630 128KB フラッシュ、16KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz MCU MSP430F6631 192KB フラッシュ、16KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz MCU MSP430F6632 256KB フラッシュ、16KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz MCU MSP430F6633 128KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz MCU MSP430F6634 192KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz MCU、 MSP430F6635 256KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz MCU、 MSP430F6636 128KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz MCU MSP430F6637 192KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz マイコン (MCU) MSP430F6638 256KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz MCU MSP430F6658 384KB フラッシュ、32KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz マイコン (MCU) MSP430F6659 512KB フラッシュ、64KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz MCU MSP430FR2000 0.5KB FRAM、0.5KB SRAM、コンパレータ、UART/SPI、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR2032 8KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、UART/SPI/I2C、IR ロジック、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR2033 16KB FRAM、2KB SRAM、10 ビット ADC、UART/SPI/I2C、IR ロジック、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR2100 1KB FRAM、0.5KB SRAM、コンパレータ、10 ビット ADC、UART/SPI、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR2110 2KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、10 ビット ADC、UART/SPI、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR2111 4KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、10 ビット ADC、UART/SPI、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR2153 16KB FRAM、2KB SRAM、コンパレータ、12 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz MCU MSP430FR2155 32KB FRAM、4KB SRAM、コンパレータ、12 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz MCU MSP430FR2310 2 KB FRAM、オペアンプ、TIA (トランスインピーダンス アンプ)、コンパレータと DAC、10 ビット ADC 搭載、16 MHz アナログ内蔵マイコン MSP430FR2311 3.75KB FRAM、オペアンプ、TIA (トランスインピーダンス アンプ)、コンパレータと DAC、10 ビット ADC 搭載、16MHz アナログ内蔵マイコン MSP430FR2353 16KB FRAM、オペアンプ / PGA、12 ビット DAC、12 ビット ADC 搭載、24MHz、105℃、アナログ内蔵マイコン MSP430FR2355 32KB FRAM、オペアンプ/PGA、12 ビット DAC、12 ビット ADC 搭載、24MHz、105C、アナログ内蔵マイコン MSP430FR2422 8KB FRAM、2KB SRAM、10 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR2433 16KB FRAM と 4KB SRAM と 10 ビット ADC と UART/SPI/I2C とタイマ搭載、16MHz MCUン MSP430FR2475 32KB FRAM、6KB SRAM、コンパレータ、12 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430FR2476 64KB FRAM、8KB SRAM、コンパレータ、12 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR4131 4KB FRAM、0.5KB SRAM、10 ビット ADC、LCD、UART/SPI/I2C、IR ロジック、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR4132 8KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、LCD、UART/SPI/I2C、IR ロジック、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR4133 16KB FRAM、2KB SRAM、10 ビット ADC、LCD、UART/SPI/I2C、IR ロジック、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5720 4KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、8MHz MCU MSP430FR5721 4KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、8MHz MCU MSP430FR5722 8KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、8MHz MCU MSP430FR5723 8KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、8MHz MCU MSP430FR5724 8KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、10 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、8MHz MCU MSP430FR5725 8KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、10 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、8MHz MCU MSP430FR5726 16KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、8MHz MCU MSP430FR5727 16KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、8MHz MCU MSP430FR5728 16KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、8MHz MCU MSP430FR5729 16KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、8MHz MCU MSP430FR5730 4KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz MCU MSP430FR5731 4KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz MCU MSP430FR5732 8KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz MCU MSP430FR5733 8KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz MCU MSP430FR5734 8KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz MCU MSP430FR5735 8KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz MCU MSP430FR5736 16KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz MCU MSP430FR5737 16KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz MCU MSP430FR5738 16KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz MCU MSP430FR5739 16KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz MCU MSP430FR5739-EP MSP430FR5739 16KB FRAM、1KB SRAM、32 個の IO、10 ビット ADC、コンパレータ搭載、24MHz の ULP (超低消費電力) マイコン MSP430FR5922 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR59221 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5947 32KB FRAM、1KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR59471 32KB FRAM、1KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5948 48KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5949 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5957 32KB FRAM、1KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5958 48KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5959 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5962 128KB FRAM、8KB SRAM、低消費電力アクセラレータ (LEA)、AES、12 ビット ADC、DMA、76 個の IO 搭載、16MHz マイコン MSP430FR5964 256KB FRAM、8KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5967 32KB FRAM、1KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5968 48KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5969 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5969-SP 耐放射線特性ミックスド シグナル マイコン MSP430FR59691 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5970 32KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5972 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR59721 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5992 128KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、I2C/SPI/UART、HW 乗算器搭載、16MHz マイコン MSP430FR5994 256KB FRAM、8KB SRAM、LEA、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR59941 256KB FRAM、8KB SRAM、LEA、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、68 IO、eUSCI 搭載、16MHz MCU MSP430FR6820 32KB FRAM、2KB SRAM、116 セグメント LCD、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR6822 64KB FRAM、2KB SRAM、116 セグメント LCD、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR68221 64KB FRAM、2KB SRAM、116 セグメント LCD、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR6870 32KB FRAM、2KB SRAM、112 セグメント LCD、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR6872 64KB FRAM、2KB SRAM、112 セグメント LCD、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR68721 64KB FRAM、2KB SRAM、112 セグメント LCD、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR6877 64KB FRAM、2KB SRAM、320 セグメント LCD、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR6879 128KB FRAM、2KB SRAM、320 セグメント LCD、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR68791 128KB FRAM、2KB SRAM、320 セグメント LCD、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR6920 32KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR6922 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR69221 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR6927 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR69271 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR6928 96KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR6970 32KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR6972 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR69721 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR6977 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR6979 128KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR69791 128KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430G2001 0.5KB フラッシュ、128B SRAM、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430G2101 1KB フラッシュ、128B SRAM、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430G2102 1KB フラッシュ、128 バイト SRAM、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430G2111 1KB フラッシュ、128B SRAM、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430G2112 1KB FRAM、0.5KB SRAM、コンパレータ、10 ビット ADC、UART/SPI、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430G2121 1KB フラッシュ、128 バイト SRAM、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430G2131 1KB フラッシュ、128 バイト SRAM、10 ビット ADC、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430G2132 1KB フラッシュ、128 バイト SRAM、10 ビット ADC、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430G2152 1KB フラッシュ、128B SRAM、10 ビット ADC、タイマ、SPI/I2C 搭載、16MHz MCU MSP430G2153 1KB フラッシュ、128 バイト SRAM、コンパレータ、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430G2201 2KB フラッシュ、128B SRAM、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430G2202 2KB フラッシュ、256B SRAM、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430G2203 2KB フラッシュ、256B SRAM、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430G2210 2KB フラッシュと 128B SRAM とコンパレータとタイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2211 2KB フラッシュ、128 バイト SRAM、コンパレータ、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430G2212 2KB フラッシュ、256B SRAM、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430G2213 2KB フラッシュ、256B SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430G2221 2KB フラッシュ、128 バイト SRAM、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430G2230 2KB フラッシュ、256B SRAM、10ビット ADC、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430G2230-EP エンハンスド製品、2KB フラッシュと 128B RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力、ミックスド シグナル マイコン MSP430G2231 2KB フラッシュ、128 バイト SRAM、10 ビット ADC、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430G2231-EP エンハンスド製品、2KB フラッシュと 128B RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力、ミックスド シグナル マイコン MSP430G2232 2KB フラッシュ、256B SRAM、10 ビット ADC、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430G2233 2KB フラッシュ、256B SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430G2252 2KB フラッシュ、256 バイト SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430G2253 2KB フラッシュ、256B SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430G2302 4KB フラッシュ、256B SRAM、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430G2302-EP エンハンスド製品、ミックスド シグナル マイコン MSP430G2303 4KB フラッシュ、256B SRAM、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430G2312 4KB フラッシュ、256B SRAM、コンパレータ、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430G2313 4KB フラッシュ、256B SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430G2332 4KB フラッシュ、256B SRAM、10 ビット ADC、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430G2332-EP エンハンスド製品、ミックスド シグナル マイコン MSP430G2333 4KB フラッシュと 256B SRAM と 10 ビット ADC と UART/SPI/I2C とタイマ搭載、16MHz MCU MSP430G2352 4KB フラッシュ、256B SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430G2353 4KB フラッシュ、256B SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430G2402 8KB フラッシュ、256B SRAM、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430G2403 8KB フラッシュ、512B SRAM、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430G2412 8KB フラッシュ、256B SRAM、コンパレータ、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430G2413 8KB フラッシュ、512B SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430G2432 8KB フラッシュ、256B SRAM、10 ビット ADC、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430G2433 8KB フラッシュと 512B SRAM と 10 ビット ADC と UART/SPI/I2C とタイマ搭載、16MHz MCU MSP430G2444 8KB フラッシュと 512 バイト SRAM と 10 ビット ADC と UART/SPI/I2C とタイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2452 8KB フラッシュ、256B SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、タイマ、SPI/I2C 搭載、16MHz MCU MSP430G2453 8KB フラッシュ、512B SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430G2513 16KB フラッシュ、512B SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430G2533 16KB フラッシュと 512B SRAM と 10 ビット ADC と UART/SPI/I2C とタイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2544 16KB フラッシュと 512 バイト SRAM と 10 ビット ADC と UART/SPI/I2C とタイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2553 16KB フラッシュ、512B SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430G2744 32KB フラッシュ、1KB SRAM、10 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430G2755 32KB フラッシュ、2KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430G2855 48KB フラッシュ、2KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430G2955 56KB フラッシュ、2KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430L092 2KB ROM、2KB SRAM、8 ビット ADC、8 ビット DAC、コンパレータ、タイマ搭載、4MHz MCU

 

Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
CC430F5123 8kB フラッシュ、2kB RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力 CC430 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU) CC430F5125 16kB フラッシュ、2kB RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力 CC430 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU) CC430F5133 12 ビット ADC、8kB フラッシュ、2kB RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力 CC430 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU) CC430F5135 12 ビット ADC、16kB フラッシュ、2kB RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力 CC430 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU) CC430F5137 12 ビット ADC、32kB フラッシュ、4kB RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力 CC430 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU) CC430F5143 10 ビット ADC、8kB フラッシュ、2kB RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力 CC430 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU) CC430F5145 10 ビット ADC、16kB フラッシュ、2kB RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力 CC430 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU) CC430F5147 10 ビット ADC、32kB フラッシュ、4kB RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力 CC430 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU)

 

その他のインターフェイス
TSS521 シングルチップ、メーター バス トランシーバ TSS721A シングルチップ、メーター バス トランシーバ

 

センシング マイコン
CC430F6125 16KB フラッシュ、2KB SRAM、Sub-1GHz 無線、AES-128、I2C/SPI/UART、96 セグメント LCD 搭載、20MHz MCU CC430F6126 32KB フラッシュ、2KB SRAM、Sub-1GHz 無線、AES-128、I2C/SPI/UART、96 セグメント LCD 搭載、20MHz MCU CC430F6127 32KB フラッシュ、4KB SRAM、Sub-1GHz 無線、AES-128、I2C/SPI/UART、96 セグメント LCD 搭載、20MHz MCU CC430F6135 16KB フラッシュ、2KB SRAM、Sub-1GHz 無線、AES-128、12 ビット ADC、I2C/SPI/UART、96 セグメント LCD 搭載、20MHz MCU CC430F6137 32KB フラッシュ、4KB SRAM、Sub-1GHz 無線、AES-128、12 ビット ADC、I2C/SPI/UART、96 セグメント LCD 搭載、20MHz MCU CC430F6147 32KB フラッシュ、4KB SRAM、Sub-1GHz 無線、AES-128、10 ビット ADC、I2C/SPI/UART、96 セグメント LCD 搭載、20MHz MCU MSP430AFE221 1 個の 24 ビット シグマ デルタ ADC、4KB フラッシュ、256B RAM 搭載、12MHz メーター向け AFE MSP430AFE222 2 個の 24 ビット デルタ シグマ ADC、4KB フラッシュ、256B RAM 搭載、12MHz メーター向け AFE MSP430AFE223 3 個の 24 ビット デルタ シグマ ADC、4KB フラッシュ、256B RAM 搭載、12MHz メーター向け AFE MSP430AFE231 1 個の 24 ビット シグマ デルタ ADC、8KB フラッシュ、512B RAM 搭載、12MHz メーター向け AFE MSP430AFE232 2 個の 24 ビット シグマ デルタ ADC、8KB フラッシュ、512B RAM 搭載、12MHz メーター向け AFE MSP430AFE233 3 個の 24 ビット シグマ デルタ ADC、8KB フラッシュ、512B RAM 搭載、12MHz メーター向け AFE MSP430AFE251 1 個の 24 ビット シグマ デルタ ADC、16KB フラッシュ、512B RAM 搭載、12MHz メーター向け AFE MSP430AFE252 2 個の 24 ビット シグマ デルタ ADC、16KB フラッシュ、512B RAM 搭載、12MHz メーター向け AFE MSP430AFE253 3 個の 24 ビット シグマ デルタ ADC、16KB フラッシュ、512B RAM 搭載、12MHz メーター向け AFE MSP430BT5190 256KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、商用ライセンス取得済み Bluetooth v2.1 Stack 搭載、25MHz マイコン MSP430F423 3 個の 16 ビット シグマ デルタ ADC、128 セグメント LCD、8KB フラッシュ、256 バイト RAM 搭載、8MHz センシング MCU MSP430F423A 3 個の 16 ビット シグマ デルタ ADC、128 セグメント LCD、8KB フラッシュ、256 バイト RAM 搭載、8MHz センシング MCU MSP430F425 3 つの 16 ビット シグマ デルタ ADC、128 セグメント LCD、16KB フラッシュ、512 バイト RAM 搭載、8MHz センシング MCU MSP430F4250 1 つの 16 ビット デルタシグマ ADC、12 ビット DAC、56 セグメント LCD、16KB フラッシュ、256 バイト RAM 搭載、8MHz センシング MCU MSP430F425A 3 つの 16 ビット シグマ デルタ ADC、128 セグメント LCD、16KB フラッシュ、512 バイト RAM 搭載、8MHz センシング MCU MSP430F4260 1 個の 16 ビット デルタシグマ ADC、12 ビット DAC、56 セグメント LCD、24KB フラッシュ、256 バイト RAM 搭載、8MHz センシング MCU MSP430F427 3 つの 16 ビット シグマ デルタ ADC、128 セグメント LCD、32KB フラッシュ、1KB RAM 搭載、8MHz センシング MCU MSP430F4270 1 つの 16 ビット シグマ デルタ ADC、12 ビット DAC、56 セグメント LCD、32KB フラッシュ、256 バイト RAM 搭載、8MHz センシング MCU MSP430F427A 3 つの 16 ビット シグマ デルタ ADC、128 セグメント LCD、32KB フラッシュ、1KB RAM 搭載、8MHz センシング MCU MSP430F47126 6 個のデルタ シグマ ADC、160 セグメント LCD、DMA、56KB フラッシュ、4KB RAM 搭載、16MHz 多相メーター向けマイコン MSP430F47127 7 個のデルタ シグマ ADC、160 セグメント LCD、DMA、56KB フラッシュ、4KB RAM 搭載、16MHz 多相メーター向けマイコン MSP430F47163 3 個のデルタ シグマ ADC、160 セグメント LCD、DMA、92KB フラッシュ、4KB RAM 搭載、16MHz 単相メーター向けマイコン MSP430F47166 6 個のデルタ シグマ ADC、160 セグメント LCD、DMA、92KB フラッシュ、4KB RAM 搭載、16MHz 多相メーター向けマイコン MSP430F47167 7 個のデルタ シグマ ADC、160 セグメント LCD、DMA、92KB フラッシュ、4KB RAM 搭載、16MHz 多相メーター向けマイコン MSP430F47173 3 個のデルタ シグマ ADC、160 セグメント LCD、DMA、92KB フラッシュ、8KB RAM 搭載、16MHz 単相メーター向けマイコン MSP430F47176 6 個のデルタ シグマ ADC、160 セグメント LCD、DMA、92KB フラッシュ、8KB RAM 搭載、16MHz 多相メーター向けマイコン MSP430F47177 7 個のデルタ シグマ ADC、160 セグメント LCD、DMA、92KB フラッシュ、8KB RAM 搭載、16MHz 多相メーター向けマイコン MSP430F47183 3 個のデルタ シグマ ADC、160 セグメント LCD、DMA、116KB フラッシュ、8KB RAM 搭載、16MHz 単相メーター向けマイコン MSP430F47186 6 個のデルタ シグマ ADC、160 セグメント LCD、DMA、116KB フラッシュ、8KB RAM 搭載、16MHz 多相メーター向けマイコン MSP430F47187 7 個のデルタ シグマ ADC、160 セグメント LCD、DMA、116KB フラッシュ、8KB RAM 搭載、16MHz 多相メーター向けマイコン MSP430F47193 3 個のデルタ シグマ ADC、160 セグメント LCD、DMA、120KB フラッシュ、4KB RAM 搭載、16MHz 単相メーター向けマイコン MSP430F47196 6 個のデルタ シグマ ADC、160 セグメント LCD、DMA、120KB フラッシュ、4KB RAM 搭載、16MHz 多相メーター向けマイコン MSP430F47197 7 個のデルタ シグマ ADC、160 セグメント LCD、DMA、120KB フラッシュ、4KB RAM 搭載、16MHz 多相メーター向けマイコン MSP430F477 1 つの 16 ビット デルタ シグマ ADC、12 ビット DAC、128 セグメント LCD、32KB フラッシュ、2KB RAM 搭載、8MHz センシング マイコン (MCU) MSP430F478 1 つの 16 ビット デルタ シグマ ADC、12 ビット DAC、128 セグメント LCD、48KB フラッシュ、2KB RAM 搭載、8MHz センシング マイコン (MCU) MSP430F4783 3 個のデルタ シグマ ADC、160 セグメント LCD、48KB フラッシュ、2KB RAM 搭載、16MHz 単相メーター向け MCU MSP430F4784 4 個のデルタ シグマ ADC、160 セグメント LCD、48KB フラッシュ、2KB RAM 搭載、16MHz 単相メーター向け MCU MSP430F479 1 つの 16 ビット デルタ シグマ ADC、12 ビット DAC、128 セグメント LCD、60KB フラッシュ、2KB RAM 搭載、8MHz センシング マイコン (MCU) MSP430F4793 3 個のシグマ デルタ ADC、160 セグメント LCD、60KB フラッシュ、2.5KB RAM 搭載、16MHz 単相メーター向け MCU MSP430F4794 4 個のシグマ デルタ ADC、160 セグメント LCD、60KB フラッシュ、2.5KB RAM 搭載、16MHz 単相メーター向け MCU MSP430F6720 2 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、16KB フラッシュ、1KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6720A 2 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、16KB フラッシュ、1KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6721 2 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、32KB フラッシュ、2KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6721A 2 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、32KB フラッシュ、2KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6723 2 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、64KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6723A 2 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、64KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6724 2 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、96KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6724A 2 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、96KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6725 2 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、128KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6725A 2 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、128KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6726 2 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、128KB フラッシュ、8KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6726A 2 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、128KB フラッシュ、8KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6730 3 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、16KB フラッシュ、1KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6730A 3 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、16KB フラッシュ、1KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6731 3 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、32KB フラッシュ、2KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6731A 3 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、32KB フラッシュ、2KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6733 3 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、64KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6733A 3 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、64KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6734 3 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、96KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6734A 3 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、96KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6735 3 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、128KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6735A 3 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、128KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6736 3 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、128KB フラッシュ、8KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6736A 3 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、128KB フラッシュ、8KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6745 4 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、AES、128KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67451 4 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、128KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67451A 4 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、128KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6745A 4 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、AES、128KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6746 4 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、AES、256KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67461 4 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、256KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67461A 4 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、256KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6746A 4 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、AES、256KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6747 4 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、AES、256KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67471 4 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、256KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67471A 4 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、256KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6747A 4 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、AES、256KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6748 4 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、AES、512KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67481 4 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、512KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67481A 4 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、512KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6748A 4 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、AES、512KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6749 4 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、AES、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67491 4 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67491A 4 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6749A 4 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、AES、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67621 3 個のデルタ シグマ ADC、10 ビット SAR ADC、LCD、64KB フラッシュ、4KB RAM 搭載、低コスト、多相メータリング SoC MSP430F67621A 3 個のデルタ シグマ ADC、10 ビット SAR ADC、LCD、64KB フラッシュ、4KB RAM 搭載、低コスト、多相メータリング SoC MSP430F67641 3 個のデルタ シグマ ADC、10 ビット SAR ADC、LCD、128KB フラッシュ、8KB RAM 搭載、低コスト、多相メータリング SoC MSP430F67641A 3 個のデルタ シグマ ADC、10 ビット SAR ADC、LCD、128KB フラッシュ、8KB RAM 搭載、低コスト、多相メータリング SoC MSP430F6765 6 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、AES、128KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67651 6 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、128KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67651A 6 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、128KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6765A 6 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、AES、128KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6766 6 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、AES、256KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67661 6 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、256KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67661A 6 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、256KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6766A 6 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、AES、256KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6767 6 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、AES、256KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67671 6 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、256KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67671A 6 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、256KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6767A 6 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、AES、256KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6768 6 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、AES、512KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67681 6 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、512KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67681A 6 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、512KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6768A 6 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、AES、512KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6769 6 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、AES、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67691 6 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67691A 6 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6769A 6 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、AES、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6775 7 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、AES、128KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67751 7 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、128KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67751A 7 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、128KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6775A 7 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、AES、128KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6776 7 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、AES、256KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67761 7 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、256KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67761A 7 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、256KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6776A 7 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、AES、256KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6777 7 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、AES、256KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67771 7 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、256KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67771A 7 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、256KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6777A 7 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、AES、256KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6778 7 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、AES、512KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67781 7 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、512KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67781A 7 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、512KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6778A 7 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、AES、512KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6779 7 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、AES、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67791 7 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67791A 7 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6779A 7 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、AES、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430FE423 3 個の 16 ビット デルタ シグマ ADC、128 セグメント LCD、8KB フラッシュ、256 バイト RAM 搭載、8MHz メーター向けマイコン (MCU) MSP430FE4232 2 個の 16 ビット デルタ シグマ ADC、128 セグメント LCD、8KB フラッシュ、256 バイト RAM 搭載、8MHz メーター向けマイコン (MCU) MSP430FE423A 3 個の 16 ビット デルタ シグマ ADC、128 セグメント LCD、8KB フラッシュ、256 バイト RAM 搭載、8MHz メーター向けマイコン (MCU) MSP430FE4242 2 個の 16 ビット デルタ シグマ ADC、128 セグメント LCD、12KB フラッシュ、512B RAM 搭載、8MHz メーター MCU MSP430FE425 3 個の 16 ビット デルタ シグマ ADC、128 セグメント LCD、16KB フラッシュ、512 バイト RAM 搭載、8MHz メーター向けマイコン (MCU) MSP430FE4252 2 個の 16 ビット デルタ シグマ ADC、128 セグメント LCD、16KB フラッシュ、512 バイト RAM 搭載、8MHz メーター向けマイコン (MCU) MSP430FE425A 3 個の 16 ビット デルタ シグマ ADC、128 セグメント LCD、16KB フラッシュ、512 バイト RAM 搭載、8MHz メーター向けマイコン (MCU) MSP430FE427 3 個の 16 ビット デルタ シグマ ADC、128 セグメント LCD、32KB フラッシュ、1KB RAM 搭載、8MHz メーター向けマイコン (MCU) MSP430FE4272 2 個の 16 ビット デルタ シグマ ADC、128 セグメント LCD、32KB フラッシュ、1KB RAM 搭載、8MHz メーター向けマイコン (MCU) MSP430FE427A 3 個の 16 ビット デルタ シグマ ADC、128 セグメント LCD、32KB フラッシュ、1KB RAM 搭載、8MHz メーター向けマイコン (MCU) MSP430FG4250 16KB フラッシュ、256 バイト SRAM、16 ビット デルタ シグマ ADC、12 ビット DAC、2 個のオペアンプ、56 セグメント LCD 搭載、8MHz マイコン MSP430FG4260 24KB フラッシュ、256 バイト SRAM、16 ビット デルタ シグマ ADC、12 ビット DAC、2 個のオペアンプ、56 セグメント LCD 搭載、8MHz マイコン MSP430FG4270 32KB フラッシュ、256 バイト SRAM、16 ビット デルタ シグマ ADC、12 ビット DAC、2 個のオペアンプ、56 セグメント LCD 搭載、8MHz マイコン MSP430FG437 32KB フラッシュ、1KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル DAC、DMA、3 個のオペアンプ、128 セグメント LCD 搭載、8MHz MCU MSP430FG438 48KB フラッシュ、2KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル DAC、DMA、3 個のオペアンプ、128 セグメント LCD 搭載、8MHz MCU MSP430FG439 60KB フラッシュ、2KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル DAC、DMA、3 個のオペアンプ、128 セグメント LCD 搭載、8MHz MCU MSP430FG4616 92KB フラッシュ、4KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル DAC、DMA、3 個のオペアンプ、160 セグメント LCD 搭載、8MHz MCU MSP430FG4617 92KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル DAC、DMA、3 個のオペアンプ、160 セグメント LCD 搭載、8MHz MCU MSP430FG4618 116KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル DAC、DMA、3 個のオペアンプ、160 セグメント LCD 搭載、8MHz MCU MSP430FG4619 120KB フラッシュ、4KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル DAC、DMA、3 個のオペアンプ、160 セグメント LCD 搭載、8MHz MCU MSP430FG477 32KB フラッシュ、2KB SRAM、16 ビット デルタ シグマ ADC、デュアル DAC、2 個のオペアンプ、128 セグメント LCD 搭載、8MHz MCU MSP430FG478 48KB フラッシュ、2KB SRAM、16 ビット シグマ デルタ ADC、デュアル DAC、2 個のオペアンプ、128 セグメント LCD 搭載、8MHz マイコン MSP430FG479 60KB フラッシュ、2KB SRAM、16 ビット デルタ シグマ ADC、デュアル DAC、2 個のオペアンプ、128 セグメント LCD 搭載、8MHz MCU MSP430FG6425 64KB フラッシュ、10KB SRAM、16 ビット デルタ シグマ ADC、デュアル DAC、DMA、2 個のオペアンプ、160 セグメント LCD 搭載、20MHz MCU MSP430FG6426 128KB フラッシュ、10KB SRAM、16 ビット デルタ シグマ ADC、デュアル DAC、DMA、2 個のオペアンプ、160 セグメント LCD 搭載、20MHz MCU MSP430FG6625 64KB フラッシュ、10KB SRAM、16 ビット デルタ シグマ ADC、デュアル DAC、DMA、2 個のオペアンプ、160 セグメント LCD 搭載、20MHz MCU MSP430FG6626 128KB フラッシュ、10KB SRAM、16 ビット デルタ シグマ ADC、デュアル DAC、DMA、2 個のオペアンプ、160 セグメント LCD 搭載、20MHz MCU MSP430FR2512 4 個のタッチ IO (4 個のセンサ) と 8KB FRAM と 2KB SRAM と 15 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSP430FR2522 8 個のタッチ IO (16 個のセンサ) と 8KB FRAM と 2KB SRAM と 15 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSP430FR2532 8 個のタッチ IO (8 個のセンサ) と 8KB FRAM と 1KB SRAM と 15 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSP430FR2533 16 個のタッチ IO (24 個のセンサ) と 16KB FRAM と 2KB SRAM と 19 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSP430FR2632 8 個のタッチ IO (16 個のセンサ) と 8KB FRAM と 2KB SRAM と 15 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSP430FR2633 16 個のタッチ IO (64 個のセンサ) と 16KB FRAM と 4KB SRAM と 19 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSP430FR2672 16 個の I/O (16 個のセンサ)、8KB FRAM、2KB SRAM、27 個の I/O、12 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSP430FR2673 16 個の I/O (64 個のセンサ)、16KB FRAM、4KB SRAM、27 個の I/O、12 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSP430FR2675 16 個のタッチ IO (64 個のセンサ)、32KB FRAM、6KB SRAM、43 個の IO、12 ビット ADC 搭載、105C、静電容量式タッチ MCU MSP430FR2676 16 個のタッチ IO (64 個のセンサ)、64KB FRAM、8KB SRAM、43 個の IO、12 ビット ADC 搭載、105C、静電容量式タッチ MCU MSP430FR5041 32KB FRAM、12 ビット高速 8MSPS デルタ シグマ ADC、統合型のセンサ AFE 搭載、16MHz MCU MSP430FR5043 64KB FRAM、12 ビット高速 8 MSPS デルタ シグマ ADC、統合型のセンサ AFE 搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR50431 64KB FRAM、12KB RAM、I2C ブートローダ搭載、流量メーター向け、超音波センシング マイコン (MCU) MSP430FR5847 32KB FRAM、1KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR58471 32KB FRAM、1KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5848 48KB FRAM、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5849 64KB FRAM、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5857 32KB FRAM、1KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5858 48KB FRAM、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5859 64KB FRAM、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5867 32KB FRAM、1KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR58671 32KB FRAM、1KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5868 48KB FRAM、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5869 64KB FRAM、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5870 32KB FRAM、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5872 64KB FRAM、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR58721 64KB FRAM、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5887 拡張スキャン インターフェイス、64KB FRAM、2KB SRAM 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR5888 拡張スキャン インターフェイス、96KB FRAM、2KB SRAM 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR5889 拡張スキャン インターフェイス、128KB FRAM、2KB SRAM 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR58891 拡張スキャン インターフェイス、128KB FRAM、I2C ブートローダ搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR5986 拡張スキャン インターフェイス、48KB FRAM、AES 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR5987 拡張スキャン インターフェイス、64KB FRAM、AES 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR5988 拡張スキャン インターフェイス、96KB FRAM、AES 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR5989 拡張スキャン インターフェイス、128KB FRAM、AES 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR5989-EP 128KB FRAM、2KB SRAM、48 IO、ADC12、Scan IF、AES 搭載 16MHz ULP MCU MSP430FR59891 拡張スキャン インターフェイス、128KB FRAM、AES、I2C ブートローダー搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR6005 128KB FRAM LCD、12 ビット高速 8MSPS デルタ シグマ ADC、統合型のセンサ AFE 搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR6007 256KB FRAM と LCD と 12 ビット高速 8MSPS デルタ シグマ ADC と統合型のセンサ AFE 搭載、16MHz MCU MSP430FR6035 16KB フラッシュ、2KB SRAM、コンパレータ、I2C/SPI/UART、HW 乗算器搭載、16MHz MCU MSP430FR6037 256KB FRAM、8KB SRAM、低消費電力アクセラレータ、AES、12 ビット ADC、LCD、DMA、76 IO 搭載、16MHz MCU MSP430FR60371 256KB FRAM、8KB SRAM、低消費電力アクセラレータ (LEA)、LCD、DMA、I2C ブートローダ、76 IO 搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR6041 32KB FRAM、LCD、12 ビット高速 8 MSPS デルタ シグマ ADC、統合型のセンサ AFE 搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR6043 64KB FRAM、12KB RAM、LCD 搭載、ガスと水道メーター アプリケーション向け、超音波センシング マイコン MSP430FR60431 64KB FRAM、LCD、12 ビット高速 8 MSPS デルタ シグマ ADC、統合型のセンサ AFE 搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR6045 128KB FRAM と LCD と 12 ビット高速 8MSPS デルタ シグマ ADC と統合型のセンサ AFE 搭載、16MHz MCU MSP430FR6047 256KB FRAM と LCD と 12 ビット高速 8MSPS デルタ シグマ ADC と統合型のセンサ AFE 搭載、16MHz MCU MSP430FR60471 256KB FRAM、8KB RAM、LCD、I2C ブートローダ搭載、流量メーター向け、超音波センシング MCU MSP430FR6887 拡張スキャン インターフェイス、64KB FRAM、LCD 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR6888 拡張スキャン インターフェイス、96KB FRAM、LCD 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR6889 拡張スキャン インターフェイス、128KB FRAM、LCD 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR68891 拡張スキャン インターフェイス、128KB FRAM、LCD、I2C ブートローダー搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR6987 拡張スキャン インターフェイス、64KB FRAM、AES、LCD 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR6988 拡張スキャン インターフェイス、96KB FRAM、AES、LCD 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR6989 拡張スキャン インターフェイス、128KB FRAM、AES、LCD 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR69891 128KB FRAM、2KB SRAM、LEA、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430FW423 スキャン インターフェイス、8KB フラッシュ、256 バイト SRAM 搭載、ガスと水道のメーター アプリケーション向け、ロータリー センシング マイコン MSP430FW425 拡張スキャン インターフェイス、16KB フラッシュ、512 バイト SRAM 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FW427 スキャン インターフェイス、32KB フラッシュ、1KB SRAM 搭載、ガスと水道のメーター アプリケーション向け、ロータリー センシング マイコン MSP430FW428 スキャン インターフェイス、48KB フラッシュ、2KB SRAM 搭載、ガスと水道のメーター アプリケーション向け、ロータリー センシング マイコン MSP430FW429 スキャン インターフェイス、60KB フラッシュ、2KB SRAM 搭載、ガスと水道のメーター アプリケーション向け、ロータリー センシング マイコン MSP430I2020 2 個の 24 ビット デルタ シグマ ADC、2 個の 16 ビット タイマ、16KB フラッシュ、1KB RAM 搭載、16MHz メーター向け AFE MSP430I2021 2 個の 24 ビット デルタ シグマ ADC、2 個の 16 ビット タイマ、32KB フラッシュ、2KB RAM 搭載、16MHz メーター向け AFE MSP430I2030 3 個の 24 ビット デルタ シグマ ADC、2 個の 16 ビット タイマ、16KB フラッシュ、1KB RAM 搭載、16MHz メーター向け AFE MSP430I2031 3 個の 24 ビット デルタ シグマ ADC、2 個の 16 ビット タイマ、32KB フラッシュ、2KB RAM 搭載、16MHz メーター向け AFE MSP430I2040 4 個の 24 ビット デルタ シグマ ADC、2 個の 16 ビット タイマ、16KB フラッシュ、1KB RAM 搭載、16MHz メーター向け AFE MSP430I2041 4 個の 24 ビット デルタ シグマ ADC、2 個の 16 ビット タイマ、32KB フラッシュ、2KB RAM 搭載、16MHz メーター向け AFE MSP430TCH5E 16KB フラッシュ、512 バイト SRAM、ハプティクス対応、静電容量式タッチ、10 ビット ADC、UART/SPI/I2C 搭載、16MHz MCU

 

他のワイヤレス製品
RF430F5978 RF430F59xx 無線周波数コアと低周波インターフェイス搭載、MSP430 SoC

 

車載ボディおよびライティング マイコン
MSP430F2252-Q1 車載、16KB フラッシュ、512 バイト SRAM、10 ビット ADC、I2C/SPI/UART 搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430F2272-Q1 車載、32KB フラッシュ、512 バイト SRAM、10 ビット ADC、I2C/SPI/UART 搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430G2201-Q1 車載、2KB フラッシュ、128 バイト SRAM、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430G2231-Q1 車載、2KB フラッシュ、128 バイト SRAM、10 ビット ADC、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430G2453-Q1 車載、8KB フラッシュ、512 バイト SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430G2553-Q1 車載、16KB フラッシュと 512 バイト SRAM と 10 ビット ADC とコンパレータと UART/SPI/I2C とタイマ搭載、16MHz マイコン NN325-Q1 マルチ センシング タッチ マネージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. MSP-FET のご購入
  2. 最新の CCS IDE をダウンロード
  3. デバッガ ユーザーズ ガイドおよびハードウェア ユーザー ガイドを参照してください
  4. デバッグ ビデオを参照

購入と開発の開始

ハードウェア・プログラミング・ツール

MSP-FET — MSP430 フラッシュ・エミュレーション・ツール

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010072 呼吸器用途向けエアブロおよびバルブ制御リファレンス デザイン TIDA-050026-23881 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、4 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン TIDA-050026-23882 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、2 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン TIDM-KNXTHERMOSTAT ワイヤード KNX サーモスタット リファレンス デザイン
デバッグ・プローブ
MSP432-DEBUGGERS MSP432 向けデバッガ
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

MSP-FET MSP430 フラッシュ・エミュレーション・ツール

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010072 呼吸器用途向けエアブロおよびバルブ制御リファレンス デザイン TIDA-050026-23881 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、4 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン TIDA-050026-23882 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、2 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン TIDM-KNXTHERMOSTAT ワイヤード KNX サーモスタット リファレンス デザイン
デバッグ・プローブ
MSP432-DEBUGGERS MSP432 向けデバッガ
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド MSP430 Hardware Tools User's Guide (Rev. AH) PDF | HTML 2021/03/23
ユーザー・ガイド MSP Debuggers User's Guide (Rev. O) PDF | HTML 2020/04/24
証明書 MSP-FET EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019/01/02
技術記事 The exclusive MSP back-to-school sale is here! PDF | HTML 2015/08/26
技術記事 High-level analog integration in an ultra-low-power MCU? You bet! PDF | HTML 2015/06/17
アプリケーション・ノート MSP430 Advanced Power Optimizations: ULP Advisor SW and EnergyTrace Technology 2014/06/09

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
MSP-EXP430F5529LP USB 対応、MSP430F5529 LaunchPad™ 開発キット MSP-TS430DA38 MSP-TS430DA38 - MSP430F2x MCU と MSP430G2x MCU の 38 ピン・ターゲット開発ボード MSP-TS430DL48 MSP-TS430DL48 - MSP430F4x MCU の 48 ピン・ターゲット開発ボード MSP-TS430DW28 MSP-TS430DW28 - MSP430F1x MCU と MSP430F2x MCU の 28 ピン・ターゲット開発ボード MSP-TS430PEU128 MSP430F677xIPEU & MSP430F677x1IPEU 128ピン ターゲット・ボード MSP-TS430PM64A MSP-TS430PM64A - MSP430F4x MCU の 64 ピン・ターゲット開発ボード MSP-TS430PN80A MSP-TS430PN80A - MSP430F5x MCU の 80 ピン・ターゲット開発ボード MSP-TS430PN80USB MSP-TS430PN80USB - MSP430F5x MCU の 80 ピン・ターゲット開発ボード MSP-TS430PW14 MSP-TS430PW14 - MSP430F2x MCU と MSP430G2x MCU の 14 ピン・ターゲット開発ボード MSP-TS430PW24 MSP-TS430PW24 - MSP430AFEx MCU の 24 ピン・ターゲット開発ボード MSP-TS430PW28 MSP-TS430PW28 - MSP430F1x MCU と MSP430F2x MCU の 28 ピン・ターゲット開発ボード MSP-TS430PW28A MSP-TS430PW28A - MSP430F2x MCU と MSP430G2x MCU の 28 ピン・ターゲット開発ボード MSP-TS430PZ100 MSP-TS430PZ100 - MSP430F4x MCU の 100 ピン・ターゲット開発ボード MSP-TS430PZ100A MSP430 100 ピン・ターゲット・ボード(ピン配置 A) MSP-TS430QFN23X0 MSP-TS430QFN23x0 - MSP430F2x MCU の 40 ピン・ターゲット開発ボード MSP-TS430RGC64C MSP430F52xx 64 ピン・ターゲット・ボードのみ MSP-TS430RGZ48B MSP430F534x 48 ピン・ターゲット・ボードのみ MSP-TS430RGZ48C MSP-TS430RGZ48C - MSP430 48 ピン FRAM ターゲット・ボード MSP-TS430RSB40 MSP-TS430RSB40 - MSP430F5x MCU の 40 ピン・ターゲット開発ボード

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
MSPBSL MSP 低消費電力マイコン向けブートローダ (BSL)
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO CCStudio™ 統合開発環境 (IDE) ENERGYTRACE MSP マイコン向け EnergyTrace™ テクノロジー IAR-KICKSTART IAR Embedded Workbench MSP430-GCC-OPENSOURCE GCC - MSPマイコン用オープンソース コンパイラ