ONET1130EC-EVM
デュアル CDR (クロック データ リカバリ) 搭載、変調器ドライバ内蔵、11.7Gbps トランシーバの評価基板
ONET1130EC-EVM
概要
ONET1130ECは、2.5V 内蔵モジュレータ ドライバおよび制限アンプで、送受信クロック/データ リカバリ (CDR) 機能が搭載され、基準クロックなしで 9.80Gbps ~ 11.7Gbps で動作するよう設計されています。ONET1130EC-EVM は、ONET1130EC をシステム ハードウェアに実装するお客様向けのプリント基板 (PCB) です。 この評価基板 (EVM) は、データ入力信号源用のオンボード SMA コネクタを搭載しています。
特長
- SMA コネクタを搭載
- TOSA コネクタをすぐに取り付け可能
- USB 経由での ONET1131 レジスタの読み取りと書き込み
- ジャンパで構成可能
ONET1130EC-EVM HSDC051 ボード
USB2AN、CDDS# 6542513
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
ONET1130EC-EVM — 11.7Gbps トランシーバ、デュアル CDR と統合型変調器ドライバの評価モジュール
ONET1130EC-EVM — 11.7Gbps トランシーバ、デュアル CDR と統合型変調器ドライバの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ONET1130EC-EVM 11.7-Gbps transceiver with dual CDRs and modulator user’s guide | PDF | HTML | 2019/02/01 | ||
| 証明書 | ONET1130EC-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |