OPA2836IDGSEVM
OPA2836 評価モジュール、VSSOP/MSOP パッケージ用
OPA2836IDGSEVM
概要
The OPA2836IDGSEVM is an evaluation module for the dual, OPA2836 in the DGS (10-lead VSSOP (MSOP)) package.
The OPA2836IDGSEVM is designed to quickly demonstrate the functionality and versatility of the amplifier(s). The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of on-board connectors. The default amplifier configuration is non-inverting gain of 2 configuration and split supply. It can be easily configured for other gains, and single supply operation.
特長
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
購入と開発の開始
評価ボード
OPA2836IDGSEVM — OPA2836 評価モジュール、VSSOP/MSOP パッケージ用
OPA2836IDGSEVM — OPA2836 評価モジュール、VSSOP/MSOP パッケージ用
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | OPA2835DGS, OPA2836DGS EVM | 2011/09/07 | |||
| 証明書 | OPA2836IDGSEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |