ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA2836

アクティブ

デュアル、超低消費電力、レール ツー レール出力、負のレール入力、VFB オペアンプ

製品詳細

Architecture Voltage FB Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 GBW (typ) (MHz) 120 BW at Acl (MHz) 205 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 560 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 4.6 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 4.6 Iq per channel (typ) (mA) 1 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.4 Rail-to-rail In to V-, Out Features Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 116 Input bias current (max) (pA) 1000000 Offset drift (typ) (µV/°C) 1.1 Iout (typ) (mA) 50 2nd harmonic (dBc) 85 3rd harmonic (dBc) 79 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1
Architecture Voltage FB Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 GBW (typ) (MHz) 120 BW at Acl (MHz) 205 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 560 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 4.6 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 4.6 Iq per channel (typ) (mA) 1 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.4 Rail-to-rail In to V-, Out Features Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 116 Input bias current (max) (pA) 1000000 Offset drift (typ) (µV/°C) 1.1 Iout (typ) (mA) 50 2nd harmonic (dBc) 85 3rd harmonic (dBc) 79 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 UQFN (RMC) 10 4 mm² 2 x 2 VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9 WQFN (RUN) 10 4 mm² 2 x 2
  • 低消費電力:
    • 電源電圧:2.5V~5.5V
    • 静止電流:1mA (標準値)
    • パワーダウン・モード:0.5µA (標準値)
  • 帯域幅:205MHz
  • スルーレート:560V/µs
  • 立ち上がり時間:3ns (2VSTEP)
  • セトリング・タイム (0.1%):22ns (2VSTEP)
  • オーバードライブ復帰時間:60ns
  • SNR:0.00013% (-117.6dBc) (1kHz 、1VRMS 時)
  • THD:0.00003% (–130dBc) (1kHz 、1VRMS 時)
  • HD2/HD3:-85dBc/-105dBc (1MHz、2VPP 時)
  • 入力電圧ノイズ:4.6nV/√Hz (f = 100 kHz)
  • 入力オフセット電圧:65µV (最大±400µV)
  • CMRR:116dB
  • 出力電流駆動:50mA
  • RRO:レール・ツー・レール出力
  • 入力電圧範囲:-0.2V~+3.9V (5V電源)
  • 動作温度範囲: –40℃~+125℃
  • 低消費電力:
    • 電源電圧:2.5V~5.5V
    • 静止電流:1mA (標準値)
    • パワーダウン・モード:0.5µA (標準値)
  • 帯域幅:205MHz
  • スルーレート:560V/µs
  • 立ち上がり時間:3ns (2VSTEP)
  • セトリング・タイム (0.1%):22ns (2VSTEP)
  • オーバードライブ復帰時間:60ns
  • SNR:0.00013% (-117.6dBc) (1kHz 、1VRMS 時)
  • THD:0.00003% (–130dBc) (1kHz 、1VRMS 時)
  • HD2/HD3:-85dBc/-105dBc (1MHz、2VPP 時)
  • 入力電圧ノイズ:4.6nV/√Hz (f = 100 kHz)
  • 入力オフセット電圧:65µV (最大±400µV)
  • CMRR:116dB
  • 出力電流駆動:50mA
  • RRO:レール・ツー・レール出力
  • 入力電圧範囲:-0.2V~+3.9V (5V電源)
  • 動作温度範囲: –40℃~+125℃

OPA836 および OPA2836 デバイス (OPAx836) は、2.5V~5.5V 単一電源または ±1.25V~±2.75V デュアル電源で動作するように設計された、シングルおよびデュアル・チャネル、超低消費電力、レール・ツー・レール出力、負レール入力の電圧帰還 (VFB) オペアンプです。このアンプは、1 チャネルあたりの消費電力がわずか 1mA、ユニティ・ゲイン帯域幅が 205MHz であり、レール・ツー・レール・アンプとしては業界トップの電力性能比を実現しています。

OPA836 および OPA2836 は、低消費電力で高周波性能が優れているため、電力性能がきわめて重要な意味を持つ電池駆動の携帯アプリケーションに適しており、他のデバイスでは得られない電力性能比を実現しています。電流を 1.5µA 未満に低減する省電力モードも備えているため、バッテリ駆動機器の高周波アンプに最適です。

OPA836 RUN パッケージ・オプションはゲイン設定抵抗を内蔵しているため、プリント基板の占有面積を最小限 (約 2.00mm × 2.00mm) に抑えることができます。PCB に回路トレースを追加することにより、+1、–1、–1.33、+2、+2.33、–3、+4、–4、+5、–5.33、+6.33、–7、+8 のゲインと –0.1429、–0.1875、–0.25、–0.33、–0.75 の反転減衰を実現できます。詳細は Table 9-1 および Table 9-2 をご参照ください。

OPA836 および OPA2836 デバイスは、–40℃~+125°C の拡張産業用温度範囲において動作が規定されています。

OPA836 および OPA2836 デバイス (OPAx836) は、2.5V~5.5V 単一電源または ±1.25V~±2.75V デュアル電源で動作するように設計された、シングルおよびデュアル・チャネル、超低消費電力、レール・ツー・レール出力、負レール入力の電圧帰還 (VFB) オペアンプです。このアンプは、1 チャネルあたりの消費電力がわずか 1mA、ユニティ・ゲイン帯域幅が 205MHz であり、レール・ツー・レール・アンプとしては業界トップの電力性能比を実現しています。

OPA836 および OPA2836 は、低消費電力で高周波性能が優れているため、電力性能がきわめて重要な意味を持つ電池駆動の携帯アプリケーションに適しており、他のデバイスでは得られない電力性能比を実現しています。電流を 1.5µA 未満に低減する省電力モードも備えているため、バッテリ駆動機器の高周波アンプに最適です。

OPA836 RUN パッケージ・オプションはゲイン設定抵抗を内蔵しているため、プリント基板の占有面積を最小限 (約 2.00mm × 2.00mm) に抑えることができます。PCB に回路トレースを追加することにより、+1、–1、–1.33、+2、+2.33、–3、+4、–4、+5、–5.33、+6.33、–7、+8 のゲインと –0.1429、–0.1875、–0.25、–0.33、–0.75 の反転減衰を実現できます。詳細は Table 9-1 および Table 9-2 をご参照ください。

OPA836 および OPA2836 デバイスは、–40℃~+125°C の拡張産業用温度範囲において動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート OPAx836 超低消費電力、レール・ツー・レール出力、負のレール入力、電圧フィードバック・オペアンプ データシート (Rev. J 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.J) PDF | HTML 2022年 8月 29日
アプリケーション概要 Higher accuracy using an external amplifier in ultrasonic flow measurement 2019年 2月 5日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日
技術記事 When to use an amplifier with rail-to-rail inputs – and what to watch out for PDF | HTML 2016年 6月 30日
アプリケーション・ノート OPA836 Low-Power Op Amp Applications 2011年 9月 8日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
Analog Design Journal Designing for low distortion with high-speed op amps 2005年 3月 2日
アプリケーション・ノート Voltage Feedback vs. Current Feedback Op Amps 1998年 11月 30日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS7945EVM-PDK — ADS7945 パフォーマンス・デモ・キット

ADS794xEVM-PDK は ADS7945 と ADS7946 A/D コンバータを評価するためのツールです。これらのコンバータは 14 ビット・デュアル・チャネル差動型 SAR(逐次比較型)コンバータで、最大スループット・レートは 2MSPS です。ADS7945 は完全差動入力電圧に対応します。ADS7946 の疑似差動入力はシングルエンドの入力電圧に対応し、同相ノイズ・キャンセリング機能を搭載しています。この EVM (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

OPA2835IDGSEVM — OPA2835 評価モジュール、VSSOP/MSOP パッケージ用

The OPA2835IDGSEVM is an evaluation module for the dual, OPA2835 in the DGS (10-lead VSSOP (MSOP)) package.

The OPA2835IDGSEVM is designed to quickly demonstrate the functionality and versatility of the amplifier(s). The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

OPA2836IDGSEVM — OPA2836 評価モジュール、VSSOP/MSOP パッケージ用

The OPA2836IDGSEVM is an evaluation module for the dual, OPA2836 in the DGS (10-lead VSSOP (MSOP)) package.

The OPA2836IDGSEVM is designed to quickly demonstrate the functionality and versatility of the amplifier(s). The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

OPA2836 PSpice Model

SLOM242.ZIP (61 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

OPA2836 TINA-TI Spice Model

SLOM240.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool

The voltage divider calculation tool (VOLT-DIVIDER-CALC) quickly determines a set of resistors for a voltage divider. This KnowledgeBase JavaScript utility can be used to find a set of resistors for a voltage divider to achieve the desired output voltage. VOLT-DIVIDER-CALC can also be used to (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-060019 — 高速、電流シャント モニタのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、複数の高速アンプを使用した、ローサイドの双方向電流シャント モニタです。想定用途は、より高速な障害検出が役に立つ可能性のある各種アプリケーション、シングル シャントを使用するモーター制御、より高速なスイッチング周波数、より大きいゲイン、ADC サンプリング ノイズ全般の低減を重視する各アプリケーションです。このデザインは、1mΩ シャントのモニタに適した 10V/V のゲインを達成する、OPA365-Q1、OPA2836-Q1、OPA607 の各製品に対応しています。デフォルト構成は 45A 以下の各種システムを想定しており、Vcc が 2.2V ~ 5.5V (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00715 — 高ダイナミックレンジ ヘッドフォン ドライバ、リファレンス デザイン、電圧出力、差動オーディオ DAC 用

ヘッドホン駆動用の低 THD+N アンプ信号チェーンを紹介します。この設計では、顧客のニーズに基づいて性能を最適化するために考慮すべきさまざまな要素を説明しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
UQFN (RMC) 10 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian
WQFN (RUN) 10 Ultra Librarian