OPA3S2859RTWEVM

OPA3S2859-EP 900MHz、2.5nV/√Hz、プログラマブル・ゲイン・トランスインピーダンス・アンプの評価基板

OPA3S2859RTWEVM

購入

概要

OPA3S2859RTWEVM 評価基板 (EVM) は、このアンプの機能と汎用性を実証できる設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は、単一電源または分割電源に合わせて構成することができ、多様なアナログ入出力の SMA コネクタに対応できるフットプリントを採用しています。帰還回路内で寄生結合を低減できるように最適化済みのレイアウトを採用するとともに、幅広い周波数で最良の信号忠実度を達成しています。

特長
  • 単一電源電圧動作または分割電源構成に合わせた構成が可能
  • 内蔵の帰還スイッチの活用、またはアンプの入力への直接接続に使用できる複数の入力接続端子
  • 寄生結合を最小化するための構成を採用したレイアウト
  • 制御信号に使用できる、オプションである複数のジャンパまたは複数の RF コネクタ
トランスインピーダンス・アンプ
OPA3S2859 デュアルチャネル、900MHz、2.2nV/√Hz、プログラマブル ゲイン トランスインピーダンス アンプ OPA3S2859-EP エンハンスド製品、デュアルチャネル、900MHz、2.2nV/√Hz、プログラマブル ゲイン トランスインピーダンス アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

OPA3S2859RTWEVM — Evaluation module for OPA3S2859-EP 900-MHz, 2.5-nV/√Hz programmable gain transimpedance amplifier

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) OPA3S2859RTW Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2021年 4月 21日
証明書 OPA3S2859RTW EU Declaration of Conformity (DoC) 2021年 4月 15日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ