OPA521EVM

OPA521 ライン ドライバの評価基板

概要

OPA521EVM は、ライン ドライバである OPA521 を評価するためのプラットフォームです。この EVM 回路は、AC 結合の反転アンプ構成であり、単一の電源から電力が供給されます。イネーブル/シャットダウン ピンと静止時電流消費ピン、および LED へのアクセスにより、回路の状態を視覚的に表示できます。

特長
  • 反転オペアンプ回路で簡単に構成可能
  • 静止電流消費をピンで選択可能:
    • スタンバイ モード 58μA (標準値)
    • CENELEC バンド A、B、C、D、51mA (標準値)
    • FCC、ARIB STD-T84、78mA (標準値)
  • 熱および過電流保護機能を備え、LED インジケータを備えた電力ライン ドライバを統合
  • 出力電流制限を構成可能
パワー オペアンプ
OPA521 2.5A 狭帯域ライン ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

OPA521EVM — OPA521 ライン・ドライバの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

OPA521EVM OPA521 ライン・ドライバの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) OPA521EVM User's Guide 2018/03/19
証明書 OPA521EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。