ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) パワー オペアンプ

2.5A 狭帯域ライン ドライバ

製品詳細

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 24 Iout (typ) (A) 2.5 GBW (typ) (MHz) 3.82 Slew rate (typ) (V/µs) 75 Iq per channel (typ) (mA) 51 Features Adj Current Limit, Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 92 Architecture FET
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 24 Iout (typ) (A) 2.5 GBW (typ) (MHz) 3.82 Slew rate (typ) (V/µs) 75 Iq per channel (typ) (mA) 51 Features Adj Current Limit, Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 92 Architecture FET
VQFN (RGW) 20 25 mm² 5 x 5
  • 対応プロトコル:
    • CENELECの周波数帯A、B、C、D
    • ARIB STD-T84、FCC
    • FSK、SFSK、NB-OFDM
  • 標準への準拠
    • EN50065-1、-2、-3、-7
    • FCC, Part 15
    • ARIB STD-T84
  • 規格
    • G3、PRIME、P1901.2、ITU-G.hnem
  • 熱および過電流保護機能を内蔵したライン・ドライバ
  • 静止電流をピンで選択可能
    • スタンバイ・モードで58µA (標準値)
    • CENELECの周波数帯A、B、C、Dで51mA (標準値)
    • FCC、ARIB STD-T84で78mA (標準値)
  • パッケージ: 5mm×5mmの20ピンVQFN
  • 動作時接合部温度範囲:
    TA=-40℃~+125℃
  • 対応プロトコル:
    • CENELECの周波数帯A、B、C、D
    • ARIB STD-T84、FCC
    • FSK、SFSK、NB-OFDM
  • 標準への準拠
    • EN50065-1、-2、-3、-7
    • FCC, Part 15
    • ARIB STD-T84
  • 規格
    • G3、PRIME、P1901.2、ITU-G.hnem
  • 熱および過電流保護機能を内蔵したライン・ドライバ
  • 静止電流をピンで選択可能
    • スタンバイ・モードで58µA (標準値)
    • CENELECの周波数帯A、B、C、Dで51mA (標準値)
    • FCC、ARIB STD-T84で78mA (標準値)
  • パッケージ: 5mm×5mmの20ピンVQFN
  • 動作時接合部温度範囲:
    TA=-40℃~+125℃

OPA521は、CENELECの周波数帯A、B、C、D、およびARIB STD-T84、FCC Part 15の電力線通信(PLC)伝導エミッション要件を満たしたライン・ドライバ・パワー・アンプであり、無効負荷への最大2.5Aの大電流、低インピーダンスのラインを駆動できます。内部保護構造が最適化されているため、外付けの保護部品を最小限に抑え、コスト効果およびスペース効率の高いシステムを実現できます。

OPA521は、3.8MHzの帯域幅で-7V/Vの閉ループ・ゲインを提供します。またモノリシックな集積回路により、電力線通信機器で高い信頼性を実現します。

OPA521ライン・ドライバは、7V~24Vの単一電源で動作し、標準的な負荷電流(IOUT=2.5A (最大値))では、広い出力振幅により公称24V電源で10VPPの能力が得られます。

過熱および短絡条件に対する保護機能を備えており、異常検出フラグにより、電流および熱の限度値を示します。シャットダウン・ピンも用意されているため、低消費電力状態に移行して、消費電流を58µA (標準値)に抑えることができます。

OPA521は表面実装の5mm×5mm、20ピンVQFN (RGW)パッケージで供給されます。-40℃~+125℃の拡張産業用接合部温度範囲で動作可能です。

OPA521は、CENELECの周波数帯A、B、C、D、およびARIB STD-T84、FCC Part 15の電力線通信(PLC)伝導エミッション要件を満たしたライン・ドライバ・パワー・アンプであり、無効負荷への最大2.5Aの大電流、低インピーダンスのラインを駆動できます。内部保護構造が最適化されているため、外付けの保護部品を最小限に抑え、コスト効果およびスペース効率の高いシステムを実現できます。

OPA521は、3.8MHzの帯域幅で-7V/Vの閉ループ・ゲインを提供します。またモノリシックな集積回路により、電力線通信機器で高い信頼性を実現します。

OPA521ライン・ドライバは、7V~24Vの単一電源で動作し、標準的な負荷電流(IOUT=2.5A (最大値))では、広い出力振幅により公称24V電源で10VPPの能力が得られます。

過熱および短絡条件に対する保護機能を備えており、異常検出フラグにより、電流および熱の限度値を示します。シャットダウン・ピンも用意されているため、低消費電力状態に移行して、消費電流を58µA (標準値)に抑えることができます。

OPA521は表面実装の5mm×5mm、20ピンVQFN (RGW)パッケージで供給されます。-40℃~+125℃の拡張産業用接合部温度範囲で動作可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート OPA521 2.5A狭帯域ライン・ドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 7月 25日
アプリケーション概要 Power Line Communication in Solar Applications PDF | HTML 2024年 12月 12日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

OPA521EVM — OPA521 ライン ドライバの評価基板

OPA521EVM は、ライン ドライバである OPA521 を評価するためのプラットフォームです。この EVM 回路は、AC 結合の反転アンプ構成であり、単一の電源から電力が供給されます。イネーブル/シャットダウン ピンと静止時電流消費ピン、および LED へのアクセスにより、回路の状態を視覚的に表示できます。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

OPA521 PSpice Model (Rev. B)

SBOMAM7B.ZIP (14 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

OPA521 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOMAM6A.TSC (100 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

OPA521 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBOMAM8A.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGW) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ