OPA837DBVEVM

OPA837 DBV パッケージの評価基板

OPA837DBVEVM

ご注文はこちら

概要

OPA837DBVEVM は、DBV (SOT23-6) パッケージに封止したシングル OPA837 アンプ向けの評価基板です。この評価基板は、このアンプの機能と汎用性を迅速かつ容易にデモできるように設計されています。複数のオンボード コネクタを使用して、この評価基板 (EVM) を電源、信号源、テスト機器にすぐに接続することができます。この EVM の入力端子と出力端子に、50Ω の一般的なラボ用機器に容易に接続できるように構成した状態で出荷されます。

特長
  • 分割電源動作向けの構成を採用しており、単一電源動作に対応するための変更も容易
  • デフォルトの 1V/V のゲイン構成を他のゲインに簡単に再構成可能
  • 入出力インピーダンスが 50Ω の標準的なテスト機器に容易に接続できる設計を採用
  • 入出力に SMA コネクタを採用
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
OPA837 低消費電力、高精度、105MHz、電圧帰還型オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

OPA837DBVEVM — OPA837 アンプの評価ボード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

OPA837DBVEVM OPA837 アンプの評価ボード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) OPA837DBV Evaluation Module 2017/06/20
証明書 OPA837DBVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02