ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

低消費電力、高精度、105MHz、電圧帰還型オペアンプ

製品詳細

Architecture Voltage FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.4 GBW (typ) (MHz) 50 BW at Acl (MHz) 105 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 105 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 4.7 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 4.7 Iq per channel (typ) (mA) 0.592 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.165 Rail-to-rail In to V-, Out Features Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 110 Input bias current (max) (pA) 520000 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.4 Iout (typ) (mA) 50 2nd harmonic (dBc) 120 3rd harmonic (dBc) 145 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 0.1
Architecture Voltage FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.4 GBW (typ) (MHz) 50 BW at Acl (MHz) 105 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 105 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 4.7 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 4.7 Iq per channel (typ) (mA) 0.592 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.165 Rail-to-rail In to V-, Out Features Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 110 Input bias current (max) (pA) 520000 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.4 Iout (typ) (mA) 50 2nd harmonic (dBc) 120 3rd harmonic (dBc) 145 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 0.1
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 帯域幅: 105MHz (AV = 1V/V)
  • 非常に低い(トリムされた)消費電流: 600µA
  • ゲイン帯域幅積: 50MHz
  • スルーレート: 105V/µs
  • 負レール入力、レール・ツー・レール出力
  • 単一電源動作電圧範囲: 2.7V~5.4V
  • 25℃での入力オフセット: ±130µV (最大値)
  • 入力オフセット電圧ドリフト(DCKパッケージ):
    < ±1.6µV/℃(最大値)
  • 入力電圧ノイズ: 4.7nV/√Hz ( > 100Hz)
  • HD2: 2VPP、100kHzにおいて-120dBc
  • HD3: 2VPP、100kHzにおいて-145dBc
  • セトリング時間(0.1%) : 35ns (0.5Vステップ)
  • シャットダウン電流: 5µA、
    パワー・スケーリング・アプリケーションでシャットダウンから高速でリカバリ
  • 帯域幅: 105MHz (AV = 1V/V)
  • 非常に低い(トリムされた)消費電流: 600µA
  • ゲイン帯域幅積: 50MHz
  • スルーレート: 105V/µs
  • 負レール入力、レール・ツー・レール出力
  • 単一電源動作電圧範囲: 2.7V~5.4V
  • 25℃での入力オフセット: ±130µV (最大値)
  • 入力オフセット電圧ドリフト(DCKパッケージ):
    < ±1.6µV/℃(最大値)
  • 入力電圧ノイズ: 4.7nV/√Hz ( > 100Hz)
  • HD2: 2VPP、100kHzにおいて-120dBc
  • HD3: 2VPP、100kHzにおいて-145dBc
  • セトリング時間(0.1%) : 35ns (0.5Vステップ)
  • シャットダウン電流: 5µA、
    パワー・スケーリング・アプリケーションでシャットダウンから高速でリカバリ

OPA837およびOPA2837はシングルおよびデュアル・チャネルのユニティ・ゲイン安定、電圧帰還型アンプで、高精度オペアンプとして最高の電力対帯域幅比(MHz/mW)を実現しています。5Vの単一電源でチャネルごとの消費電流を600µAに抑えたこれらの3.0mWデバイスは、1V/Vのゲインで105MHzの帯域幅を提供します。±0.4µV/℃の標準(±1σ)ドリフトで、±130µV (最大値)という非常に低い値のトリムされたオフセット電圧を実現します。

OPAx837は、シングルエンドの逐次比較型(SAR)アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)駆動アプリケーションに最適で、3mWの静止電力で4.7nV/√Hzという極めて低い入力スポット・ノイズ・レベルを実現します。50MHzの非常に高いゲイン帯域幅積により、SAR ADCドライバ・アプリケーションでの急速充電電流の供給に必要な高周波数に対して、低い出力インピーダンスを提供します。この低いダイナミック出力インピーダンスは、高精度ADCを搭載したリファレンス・バッファ・アプリケーションにも適しています。シングル・チャネルのOPA837は6ピンのSOT-23パッケージ(電源シャットダウン機能が含まれます)と、5ピンのSC70パッケージで供給され、デュアル・チャネルのOPA2837は8ピンのVSSOPパッケージと、10ピンのWQFNパッケージで供給されます。

OPAx837は、-40℃~+125℃の広い温度範囲で動作が規定されています。

OPA837およびOPA2837はシングルおよびデュアル・チャネルのユニティ・ゲイン安定、電圧帰還型アンプで、高精度オペアンプとして最高の電力対帯域幅比(MHz/mW)を実現しています。5Vの単一電源でチャネルごとの消費電流を600µAに抑えたこれらの3.0mWデバイスは、1V/Vのゲインで105MHzの帯域幅を提供します。±0.4µV/℃の標準(±1σ)ドリフトで、±130µV (最大値)という非常に低い値のトリムされたオフセット電圧を実現します。

OPAx837は、シングルエンドの逐次比較型(SAR)アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)駆動アプリケーションに最適で、3mWの静止電力で4.7nV/√Hzという極めて低い入力スポット・ノイズ・レベルを実現します。50MHzの非常に高いゲイン帯域幅積により、SAR ADCドライバ・アプリケーションでの急速充電電流の供給に必要な高周波数に対して、低い出力インピーダンスを提供します。この低いダイナミック出力インピーダンスは、高精度ADCを搭載したリファレンス・バッファ・アプリケーションにも適しています。シングル・チャネルのOPA837は6ピンのSOT-23パッケージ(電源シャットダウン機能が含まれます)と、5ピンのSC70パッケージで供給され、デュアル・チャネルのOPA2837は8ピンのVSSOPパッケージと、10ピンのWQFNパッケージで供給されます。

OPAx837は、-40℃~+125℃の広い温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート OPAx837 低消費電力、高精度、105MHz電圧帰還型オペアンプ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2019年 1月 25日
アプリケーション概要 Higher accuracy using an external amplifier in ultrasonic flow measurement 2019年 2月 5日
技術記事 Unique active mux capability combines buffer and switch into one solution PDF | HTML 2017年 10月 10日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2007年 12月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

OPA837DBVEVM — OPA837 DBV パッケージの評価基板

OPA837DBVEVM は、DBV (SOT23-6) パッケージに封止したシングル OPA837 アンプ向けの評価基板です。この評価基板は、このアンプの機能と汎用性を迅速かつ容易にデモできるように設計されています。複数のオンボード コネクタを使用して、この評価基板 (EVM) を電源、信号源、テスト機器にすぐに接続することができます。この EVM の入力端子と出力端子に、50Ω の一般的なラボ用機器に容易に接続できるように構成した状態で出荷されます。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

OPA837DCKEVM — OPA837 DCK パッケージの評価基板

OPA837DCKEVM は、DCK (SC70-5) パッケージに封止したシングル OPA837 アンプ向けの評価基板です。この評価基板は、このアンプの機能と汎用性を迅速かつ容易にデモできるように設計されています。複数のオンボード コネクタを使用して、この評価基板 (EVM) を電源、信号源、テスト機器にすぐに接続することができます。この EVM の入力端子と出力端子に、50Ω の一般的なラボ用機器に容易に接続できるように構成した状態で出荷されます。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

OPA837 TINA-TI Reference Design (Rev. C)

SBOMAH3C.TSC (49 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

OPA837 TINA-TI Spice Model (Rev. B)

SBOMAH2B.ZIP (13 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool

The voltage divider calculation tool (VOLT-DIVIDER-CALC) quickly determines a set of resistors for a voltage divider. This KnowledgeBase JavaScript utility can be used to find a set of resistors for a voltage divider to achieve the desired output voltage. VOLT-DIVIDER-CALC can also be used to (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01565 — 有線 OR MUX および PGA のリファレンス デザイン

この基板は、OPA837 オペアンプの有線 OR マルチプレクサ (MUX) およびプログラム可能ゲイン アンプ (PGA) への応用を示すものです。これらの応用は、アンプの高インピーダンス出力と、パワーダウン (PD) モードでの高インピーダンス反転入力により可能になるものです。オンボードのデュアル インライン パッケージ(DIP)スイッチ、またはSMAコネクタからのトランジスタ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01055 — 高性能 DAQ システム用の ADC 基準電圧バッファ最適化のリファレンス デザイン

TIDA-01055 は、高性能 DAQ システムのリファレンス デザインです。TI の高速オペアンプ OPA837 の使用により ADC リファレンス バッファを最適化し、信号対雑音比特性の向上と消費電力の低減を実現します。このデバイスは複合バッファ構成で使用され、従来型のオペアンプと比較して、22% の電力改善が可能となります。多くの場合、バッファを内蔵した基準電圧ソースには、チャネル数の多いシステムで最適な性能を得るために必要な駆動力が不足しています。  このリファレンス デザインは複数の ADC を駆動可能なほか、18 ビット 2MSPS 逐次比較型(SAR)ADC (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian