OPA862DEVM

OPA862 評価基板

概要

OPA862DEVM は、D パッケージ封止のシングル OPA862 アンプ向けの評価基板です。この評価基板は、このアンプの機能と汎用性を迅速かつ容易にデモできるように設計されています。オンボード コネクタを使用して、この EVM を電源、複数の信号源、テスト機器にすぐに接続することができます。この評価基板の入力端子と出力端子に、50Ω の一般的なラボ用機器に容易に接続できるように構成した状態で出荷されます。このアンプは、ゲインが 4V/V のシングルエンド入力を、デバイス ピンで差動出力に変換するように構成してあります。この出力は、出力側でトランスを使用してシングルエンドに変換します。英語資料に記載があるように、この EVM 自体はシングルエンド出力と差動出力のどちらにも対応できます。他のゲインや、単一電源動作または電源分割動作に対応するように、この EVM を簡単に構成することができます。OPA862DEVM は、アンプに対して 2kΩ のオンボード負荷を割り当てています。出力トランスと抵抗のネットワークは、この負荷を 50Ω のシングルエンド出力に変換します。

特長
  • シングル エンドのハイ インピーダンス入力と差動出力の組み合わせ
  • ゲインを構成可能な複数の抵抗と、オプションの付加的なフィードバック接続端子
  • シングルエンドのテスト機器とのインターフェイス目的で、出力トランスを搭載
  • フル構成可能なパワー ダウン入力とリファレンス電圧入力
完全差動アンプ
OPA862 12.6V、低ノイズ、シングルエンドから差動への変換を行う高入力インピーダンス アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

OPA862DEVM — OPA862DEVM

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

OPA862DEVM OPA862DEVM

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) OPA862D Evaluation Module 2019/08/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。