12.6V、低ノイズ、シングルエンドから差動への変換を行う高入力インピーダンス アンプ

製品詳細

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 12.6 BW at Acl (MHz) 44 Acl, min spec gain (V/V) 2 Slew rate (typ) (V/µs) 140 Architecture Bipolar, Differential Amplifier, High Input Impedance Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 2.3 Iq per channel (typ) (mA) 3.1 Rail-to-rail Out Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.325 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (mA) 60 2nd harmonic (dBc) -122 3rd harmonic (dBc) -140 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 0.05 GBW (typ) (MHz) 400 Input bias current (max) (pA) 3100000 Features Shutdown CMRR (typ) (dB) 120 Rating Catalog
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 12.6 BW at Acl (MHz) 44 Acl, min spec gain (V/V) 2 Slew rate (typ) (V/µs) 140 Architecture Bipolar, Differential Amplifier, High Input Impedance Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 2.3 Iq per channel (typ) (mA) 3.1 Rail-to-rail Out Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.325 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (mA) 60 2nd harmonic (dBc) -122 3rd harmonic (dBc) -140 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 0.05 GBW (typ) (MHz) 400 Input bias current (max) (pA) 3100000 Features Shutdown CMRR (typ) (dB) 120 Rating Catalog
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 WSON (DTK) 8 9 mm² 3 x 3
  • 広い電源電圧範囲:3V~12.6V
  • 高い入力インピーダンス:325MΩ
  • 電圧ノイズ:
    • 入力換算 (f ≥ 5kHz):2.3nV/√ Hz
    • 出力換算 (f ≥ 10kHz):8.3nV/√ Hz
  • 差動出力オフセット:±700µV 以下
  • 出力オフセット・ドリフト:±1.5µV/℃ (標準値)
  • A2 バイアス電流のキャンセル、IB:±5nA (標準値)
  • ゲイン帯域幅積:400MHz
  • 小信号帯域幅:44MHz (G = 2 V/V)
  • スルー・レート:140V/µs
  • HD2、HD3 (VOD = 10VPP、50kHz): –122dBc、–140dBc
  • レール・ツー・レール出力:
    • 高リニア出力電流:60mA (標準値)
  • 静止電流:3.1mA
  • ディセーブル・モード:静止電流:12µA
  • 拡張温度範囲での動作: -40℃~+125℃
  • 広い電源電圧範囲:3V~12.6V
  • 高い入力インピーダンス:325MΩ
  • 電圧ノイズ:
    • 入力換算 (f ≥ 5kHz):2.3nV/√ Hz
    • 出力換算 (f ≥ 10kHz):8.3nV/√ Hz
  • 差動出力オフセット:±700µV 以下
  • 出力オフセット・ドリフト:±1.5µV/℃ (標準値)
  • A2 バイアス電流のキャンセル、IB:±5nA (標準値)
  • ゲイン帯域幅積:400MHz
  • 小信号帯域幅:44MHz (G = 2 V/V)
  • スルー・レート:140V/µs
  • HD2、HD3 (VOD = 10VPP、50kHz): –122dBc、–140dBc
  • レール・ツー・レール出力:
    • 高リニア出力電流:60mA (標準値)
  • 静止電流:3.1mA
  • ディセーブル・モード:静止電流:12µA
  • 拡張温度範囲での動作: -40℃~+125℃

OPA862 は、高い入力インピーダンスによりセンサと直接インターフェイスできる、シングル・エンド - 差動アナログ / デジタル・コンバータ (ADC) ドライバです。このデバイスは、出力換算ノイズ密度 8.3nV/√Hz、ゲイン 2V/V の構成で、わずか 3.1mA の静止電流しか消費しません。1kΩ の抵抗でゲイン 1V/V に設定した完全差動アンプが OPA862 と同等の出力換算ノイズ密度 8.3nV/√Hz を達成するには、1nV/√Hz を下回る必要があります。 OPA862 は、外付けの抵抗を使用して、他のゲインにも設定できます。このデバイスはゲイン帯域幅積が 400MHz と大きく、スルーレートは 140V/µs です。 これにより、類似のシングル・エンド - 差動 ADC ドライバと比べて、非常に優れた線形性と速いセトリング速度を備えた 18 ビット性能を実現しています。このデバイスは、出力同相電圧を設定するための基準入力ピンを備えています。

OPA862 は、3V~12.6V の広い電源電圧範囲にわたって動作し、レール・ツー・レール出力段を備えています。このデバイスは、テキサス・インスツルメンツ独自の高速シリコン・ゲルマニウム (SiGe) プロセスで製造されており、18 ビット・システムとして非常に優れた歪み性能を達成しています。このデバイスは、パワーダウン状態で 12µA の静止電流しか消費しないディスエーブル・モードを備えています。

OPA862 は、拡張産業用温度範囲の -40℃~+125℃で動作が規定されています。

OPA862 は、高い入力インピーダンスによりセンサと直接インターフェイスできる、シングル・エンド - 差動アナログ / デジタル・コンバータ (ADC) ドライバです。このデバイスは、出力換算ノイズ密度 8.3nV/√Hz、ゲイン 2V/V の構成で、わずか 3.1mA の静止電流しか消費しません。1kΩ の抵抗でゲイン 1V/V に設定した完全差動アンプが OPA862 と同等の出力換算ノイズ密度 8.3nV/√Hz を達成するには、1nV/√Hz を下回る必要があります。 OPA862 は、外付けの抵抗を使用して、他のゲインにも設定できます。このデバイスはゲイン帯域幅積が 400MHz と大きく、スルーレートは 140V/µs です。 これにより、類似のシングル・エンド - 差動 ADC ドライバと比べて、非常に優れた線形性と速いセトリング速度を備えた 18 ビット性能を実現しています。このデバイスは、出力同相電圧を設定するための基準入力ピンを備えています。

OPA862 は、3V~12.6V の広い電源電圧範囲にわたって動作し、レール・ツー・レール出力段を備えています。このデバイスは、テキサス・インスツルメンツ独自の高速シリコン・ゲルマニウム (SiGe) プロセスで製造されており、18 ビット・システムとして非常に優れた歪み性能を達成しています。このデバイスは、パワーダウン状態で 12µA の静止電流しか消費しないディスエーブル・モードを備えています。

OPA862 は、拡張産業用温度範囲の -40℃~+125℃で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート OPA862 高入力インピーダンス、シングル・エンド - 差動 ADC ドライバ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 7月 18日
アプリケーション概要 差動 ADC 駆動のオペアンプと完全差動アンプの比較 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026年 1月 13日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2007年 12月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

OPA862DEVM — OPA862 評価基板

OPA862DEVM は、D パッケージ封止のシングル OPA862 アンプ向けの評価基板です。この評価基板は、このアンプの機能と汎用性を迅速かつ容易にデモできるように設計されています。オンボード コネクタを使用して、この EVM を電源、複数の信号源、テスト機器にすぐに接続することができます。この評価基板の入力端子と出力端子に、50Ω の一般的なラボ用機器に容易に接続できるように構成した状態で出荷されます。このアンプは、ゲインが 4V/V のシングルエンド入力を、デバイス (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

OPA862 PSpice Model (Rev. A)

SBOMB77A.ZIP (47 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

OPA862 TINA-TI Spice Model (Rev. C)

SBOMAZ9C.TSC (34 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SBOR022 TI FDA Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
WSON (DTK) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ