OPAMPEVM-SOT23
ユニバーサル EVM、シングル/デュアル・オペアンプ、シャットダウンなし、MSOP/SOIC/SOT-23 パッケージ
OPAMPEVM-SOT23
概要
The OPAMPEVM-SOT23 is a general purpose blank circuit board that simplifies evaluation of surface-mount op amps. The evaluation module board design allows many different circuits to be constructed easily and quickly. The board has four separate circuit development areas that can be snapped apart and separated. Two of the areas are specifically designed for SOT23-5 package OPAMP's; the other two areas support SOIC-8 and MSOP-8 type packages. See the OPAMPEVM-SOT23 Users Guide for additional information. Note: These boards are unpopulated, so remember to order your op amp device samples.
OPAMPEVM-SOT23 board made up of four coupon boards for each of the packages listed below:
- 2x SOT23-5
- 1x SOIC-8
- 1x MSOP-8/TSSOP-8
購入と開発の開始
評価ボード
OPAMPEVM-SOT23 — ユニバーサル EVM、シングル/デュアル・オペアンプ、シャットダウン無、MSOP/SOIC/SOT-23 パッケージ
OPAMPEVM-SOT23 — ユニバーサル EVM、シングル/デュアル・オペアンプ、シャットダウン無、MSOP/SOIC/SOT-23 パッケージ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | OPAMPEVM-SOT23 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | Universal Operational Amplifier Evaluation Module Selection Guide (Rev. B) | 2001/03/20 | ||||
| ユーザー・ガイド | Universal Operational Amplifier EVM (Rev. A) | 1999/03/22 |