DIP-ADAPTER-EVM

DIP アダプタの評価基板

DIP-ADAPTER-EVM

ご注文はこちら

概要

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)

特長
  • 各種 SMT IC のプロトタイプ製作を簡素化
  • 6 種類の一般的なパッケージ・タイプをサポート

  • DIP-ADAPTER-EVM ボードは、36 枚の取り外し可能なクーポン・ボードで構成されています (サポート対象のパッケージの種類ごとに 6 枚のクーポン・ボード)
  • 端子ストリップ、Samtec Part# TS-132-G-AA (2x)

AND ゲート
SN74LVC1G08-Q1 車載対応、1 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート

 

I2C と I3C レベル シフタ、バッファ、ハブ
TCA4307 動作不能バスの回復機能搭載、2 ビット、双方向、2.3V ~ 5.5V、ホット スワップ可能、400kHz、I2C/SMBus バッファ

 

I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)
TCA9536 リモート、構成レジスタと割り込み機能搭載、4 ビット、I²C と SMBus 向け I/O エクスパンダ

 

アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ
MAX4594 10pA オン状態リーク電流、5V、1:1 (SPST)、1 チャネル アナログ スイッチ (アクティブ ハイ) MAX4595 10pA オン状態リーク電流、5V、1:1 (SPST)、1 チャネル アナログ スイッチ (アクティブ ロー) MAX4596 フロースルー ピン配置採用、10pA、5V、1:1 (SPST)、1 チャネル アナログ スイッチ (アクティブ ハイ) MAX4597 フロースルー ピン配置採用、10pA、5V、1:1 (SPST)、1 チャネル アナログ スイッチ (アクティブ ロー) SN4599-Q1 Automotive, 5V, 2:1 (SPDT), 1-channel, analog switch SN74AUC1G66 2.5V, 1:1 (SPST), 1-channel, analog switch SN74AUC2G53 2.5V, 2:1 (SPDT), 1-channel, analog switch SN74AUC2G66 2.5V, 1:1 (SPST), 2-channel, analog switch SN74LVC1G3157 5V、2:1 (SPDT)、1 チャネル、アナログ スイッチ SN74LVC1G3157-Q1 Automotive, 5V, 2:1 (SPDT), 1-channel, analog switch SN74LVC1G66 5V、1:1 (SPST)、1 チャネル アナログ スイッチ SN74LVC1G66-Q1 Automotive, 5.5V, 1:1 (SPST), 1-channel, analog switch SN74LVC2G53 5V, 2:1 (SPDT), 1-channel, analog switch SN74LVC2G66 5V, 1:1 (SPST), 2-channel, analog switch SN74LVC2G66-Q1 Automotive, 5V, 1:1 (SPST), 2-channel, analog switch SN74TVC3306 5V デュアル電圧クランプ TMUX1101 3pA オン状態リーク電流、5V、1:1 (SPST)、1 チャネル高精度スイッチ (アクティブ ハイ) TMUX1102 3pA オン状態リーク電流、5V、1:1 (SPST)、1 チャネル高精度スイッチ (アクティブ ロー) TMUX1119 3pA オン状態リーク電流、5V、2:1 (SPDT)、1 チャネル高精度マルチプレクサ TMUX1121 3pA オン状態リーク電流、5V、1:1 (SPST)、2 チャネル高精度スイッチ (アクティブ ハイ) TMUX1122 3pA オン状態リーク電流、5V、1:1 (SPST)、2 チャネル高精度スイッチ (アクティブ ロー) TMUX1123 5V、低リーケージ電流、1:1 (SPST)、2 チャネル高精度スイッチ (1 個のアクティブ ハイ、1 個のアクティブ ロー) TMUX1219 5V, 2:1 (SPDT), 1-channel, analog switch, 1.8V compatible logic TMUX1247 5V, 2:1 (SPDT), analog switch TMUX1248 5V, 2:1 (SPDT), analog switch, 3Ω Ron, 3157 pinout TMUX7219 1.8V ロジック対応、44V、ラッチアップ耐性、2:1 (SPDT) 高精度スイッチ TMUX7219M 拡張温度範囲、1.8V ロジック対応、ラッチアップ耐性、44V、低 Ron、2:1、1 チャネル高精度マルチプレクサ TS12A12511 12V, 2:1 (SPDT), 1-channel, analog switch, negative signaling capability TS12A4514 12V, 1:1 (SPST), 1-channel, analog switch, active high TS12A4515 12V, 1:1 (SPST), 1-channel, analog switch, active low TS12A4516 ±6V dual-supply, 1:1 (SPST), 1-channel, analog switch, active high TS12A4517 ±6V dual-supply, 1:1 (SPST), 1-channel, analog switch, active low TS3A24157 3.3V, 2:1 (SPDT), 2-channel, analog switch, 0.65Ω Ron TS3A4741 3.3V, 1:1 (SPST), 2-channel, analog switch, active high, 0.9Ω Ron, 1.8V logic TS3A4742 3.3V, 1:1 (SPST), 2-channel, analog switch, active low, 0.9Ω Ron, 1.8V logic TS5A1066 5V, 1:1 (SPST), 1-channel, analog switch TS5A23157 5V, 2:1 (SPDT), 2-channel, analog switch TS5A3157 5V, 2:1 (SPDT), 1-channel, analog switch TS5A3159 5V, 2:1 (SPDT), 1-channel, analog switch, 1Ω Ron TS5A3159-EP Enhanced-product, 5V, 2:1 (SPDT), analog switch, 1Ω Ron TS5A3159-Q1 Automotive, 5V, 2:1 (SPDT), 1-channel, analog multiplexer, 1Ω Ron, powered-off protection TS5A3159A 5V, 2:1 (SPDT), 1-channel, analog switch, 1Ω Ron, powered-off protection TS5A3160 5V, 2:1 (SPDT), 1-channel, analog switch, 1Ω Ron TS5A3166 5V, 1:1 (SPST), 1-channel, analog switch, active high, 0.9Ω Ron TS5A3166-Q1 Automotive, 5V, 1:1 (SPST), 1-channel, analog switch, active high, 0.9Ω Ron TS5A3167 5V, 1:1 (SPST), 1-channel, analog switch, active low, 0.9Ω Ron TS5A3357 5V, 3:1 (SP3T), 1-channel, analog multiplexer TS5A3357-Q1 Automotive, 5V, 3:1 (SP3T), 1-channel, analog multiplexer TS5A4594 5V, 1:1 (SPST), 1-channel, analog switch, active high TS5A4595 5V, 1:1 (SPST), 1-channel, analog switch, active low TS5A4596 5V, 1:1 (SPST), 1-channel, analog switch, active high, flow-through pinout TS5A4597 5V, 1:1 (SPST), 1-channel, analog switch, active low, flow-through pinout TS5A4624 5V, 2:1 (SPDT), analog switch, 1Ω Ron TS5A63157 5V, 2:1 (SPDT), 1-channel, analog switch, undershoot & overshoot voltage protection TS5A9411 5V, 2:1 (SPDT), 1-channel, analog switch

 

アナログ電流センス アンプ
INA310A コンパレータ搭載、-4V ~ 110V、1.3MHz、超高精度電流センス アンプ INA310B コンパレータ搭載、-4V ~ 110V、1.3MHz、高精度電流センス アンプ INA951-SEP 宇宙用エンハンスド製品、-4V~ 80V、1.3MHz、電流検出アンプ

 

オーディオ オペアンプ
OPA1655 SoundPlus™、超低ノイズ、超低歪み、Burr-Brown™ シングル オーディオ オペアンプ OPA1656 SoundPlus™、超低ノイズ、超低歪み、Burr-Brown™ オーディオ オペアンプ OPA1671 単一電源、広帯域 (13MHz)、低ノイズ (7nV/RtHz)、RRIO オーディオ オペアンプ OPA1677 低歪み (-120dB)、低ノイズ (4.5nV/rtHz)、シングル オーディオ オペアンプ OPA1678 低歪み (-120dB)、低ノイズ (4.5nV/√Hz)、デュアル オーディオ オペアンプ TL971-Q1 車載グレード、シングル、12V、12MHz オペアンプ TL972-Q1 車載グレード、デュアル、12V、12MHz オペアンプ

 

コンパレータ
LM2901B 36V クワッド差動標準コンパレータ LM2901B-Q1 車載、36V、クワッド差動標準コンパレータ LM2903B 産業用グレード、デュアル、標準コンパレータ LM2903B-Q1 車載対応、デュアル、差動、汎用コンパレータ LM339B 36V、-40℃ ~ 85℃、クワッド、標準コンパレータ LM339LV 遅延時間が 1μs、5.5V、低電圧、標準クワッド チャネル コンパレータ LM339LV-Q1 車載対応、遅延時間が 1μs、5.5V 低電圧、標準クワッドチャネル コンパレータ LM393B 商用グレード、デュアル、標準コンパレータ LM393LV 1.65V ~ 5.5V、低電圧、デュアル汎用コンパレータ LM393LV-Q1 車載対応、低電圧、汎用コンパレータ TL331B 高電圧、コスト最適化、シングル チャネル コンパレータ TL331B-Q1 車載グレード、36V、シングル コンパレータ TL331LV 1.65V から 5.5V への変換、ピン 4 出力、低電圧、シングル標準コンパレータ TL331LV-Q1 車載用、1.65-V~5.5-V、ピン4出力、低電圧、シングル標準コンパレータ TL391B 36V、標準、シングルチャネル コンパレータ TL391B-Q1 車載グレード、36V、シングル コンパレータ、代替ピン配置採用 TL391LV オープンドレイン出力、代替ピン配置、低電圧シングルコンパレータ TL391LV-Q1 車載対応、低電圧シングルコンパレータ、オープンドレイン出力および代替ピン配置搭載 TLV1811 プッシュプル出力、シングル、マイクロパワー、高電圧コンパレータ TLV1811-Q1 車載、プッシュプル出力、シングルチャネル、マイクロパワー、高電圧コンパレータ TLV1812 デュアル、マイクロパワー、高電圧コンパレータ TLV1812-EP エンハンスド製品、プッシュプル出力、40V、デュアル、コンパレータ TLV1812-Q1 車載対応、デュアル、マイクロパワー、高電圧コンパレータ TLV1814 クワッド、マイクロパワー、高電圧プッシュプル コンパレータ TLV1814-Q1 車載対応、クワッド、マイクロパワー、高電圧プッシュプル コンパレータ TLV1821 オープン ドレイン出力、シングル、マイクロパワー、高電圧コンパレータ TLV1821-Q1 車載、オープン ドレイン出力、シングルチャネル、マイクロパワー、高電圧コンパレータ TLV1822 デュアル、マイクロパワー、高電圧、オープン ドレイン コンパレータ TLV1822-EP エンハンスド製品、オープン ドレイン出力、40V、デュアル、コンパレータ TLV1822-Q1 車載対応、デュアル、マイクロパワー、高電圧、オープン ドレイン コンパレータ TLV1824 クワッド、マイクロパワー、高電圧、オープン ドレイン コンパレータ TLV1824-Q1 車載対応、クワッド、マイクロパワー、高電圧、オープン ドレイン コンパレータ TLV1831 シングル、高速、高電圧、プッシュプル コンパレータ TLV1831-Q1 車載、シングル、高速、高電圧、プッシュプル コンパレータ TLV1832 デュアル、高速、高電圧、プッシュプル コンパレータ TLV1832-Q1 車載、デュアル、高速、高電圧、プッシュプル コンパレータ TLV1841 シングル、高速、高電圧、オープン ドレイン コンパレータ TLV1841-Q1 車載、シングル、高速、高電圧、オープン ドレイン コンパレータ TLV1842 デュアル、高速、高電圧、オープン ドレイン コンパレータ TLV1842-Q1 車載、デュアル、高速、高電圧、オープン ドレイン コンパレータ TLV1851 プッシュプル出力、シングル、ナノパワー、高電圧コンパレータ TLV1851-Q1 車載、プッシュプル出力、シングル、ナノパワー、高電圧コンパレータ TLV1852 プッシュプル出力、バッテリ逆接続保護機能搭載、40V、ナノパワー、デュアル コンパレータ TLV1854 プッシュプル出力、バッテリ逆接続保護機能搭載、40V、ナノパワー、クワッド コンパレータ TLV1861 オープン ドレイン出力、シングル、ナノパワー、高電圧コンパレータ TLV1861-Q1 車載、オープン ドレイン出力、シングル、ナノパワー、高電圧コンパレータ TLV1862 オープン ドレイン出力、バッテリ逆接続保護機能搭載、40V、ナノパワー、デュアル コンパレータ TLV1864 オープン ドレイン出力、バッテリ逆接続保護機能搭載、40V、ナノパワー、クワッド コンパレータ TLV1922 2.5V 内部リファレンス搭載、65V ウィンドウコンパレータ TLV3011-Q1 車載対応、リファレンス搭載、オープン ドレイン出力、マイクロパワー コンパレータ TLV3011B リファレンス ピン搭載、オープン ドレイン出力、マイクロパワー コンパレータ TLV3011B-Q1 車載対応、リファレンス ピン搭載、オープン ドレイン出力、マイクロパワー コンパレータ TLV3012-Q1 車載対応、リファレンス搭載、プッシュプル出力、マイクロパワー コンパレータ TLV3012B リファレンス ピン搭載、プッシュプル出力、マイクロパワー コンパレータ TLV3012B-Q1 車載対応、リファレンス ピン搭載、プッシュプル出力、マイクロパワー コンパレータ TLV3214 高速 40ns クワッド プッシュプル コンパレータ TLV3214-Q1 車載、高速 40ns クワッド プッシュプル コンパレータ TLV4011-Q1 車載、統合型リファレンス搭載、小型サイズ コンパレータ TLV4062-Q1 車載、リファレンス内蔵、プッシュプル デュアル コンパレータ TLV4082-Q1 車載、リファレンス内蔵、デュアル コンパレータ TLV6700 リファレンス内蔵、低消費電力ウィンドウ コンパレータ TLV6700-Q1 車載、リファレンス内蔵、低消費電力ウィンドウ コンパレータ TLV6703 リファレンス内蔵 18V コンパレータ TLV6703-Q1 車載、リファレンス内蔵、18V コンパレータ TLV6710 リファレンス内蔵、低消費電力、高電圧ウィンドウ コンパレータ TLV6713 リファレンス内蔵 36V コンパレータ TLV7011 プッシュプル出力、低消費電力、小型サイズ コンパレータ TLV7021 オープン ドレイン出力、低消費電力、小型サイズ コンパレータ TLV7022 マイクロパワー、小型サイズ コンパレータ (デュアル、オープン ドレイン出力) TLV7031 プッシュプル出力、ナノパワー、小型サイズ コンパレータ TLV7031-Q1 車載対応、プッシュプル出力、ナノパワー、コンパレータ TLV7032 デュアル、プッシュプル出力、ナノパワー コンパレータ TLV7032-Q1 車載対応、プッシュプル出力、デュアル、ナノパワー コンパレータ TLV7034 プッシュプル出力、クワッド、ナノパワー、小型サイズ コンパレータ TLV7034-Q1 車載対応、プッシュプル出力、ナノパワー、クワッド コンパレータ TLV7041 オープン ドレイン出力、ナノパワー、小型サイズ コンパレータ TLV7041-Q1 車載対応、オープン ドレイン出力、ナノパワー、コンパレータ TLV7042-Q1 車載対応、オープン ドレイン出力、デュアル、ナノパワー、コンパレータ TLV7044 オープン ドレイン出力、クワッド、ナノパワー、小型サイズ コンパレータ TLV7044-Q1 車載対応、オープン ドレイン出力、ナノパワー、クワッド コンパレータ TLV9020 オープン ドレイン出力、シングル、低電圧コンパレータ TLV9020-Q1 車載、オープン ドレイン出力、シングル、低電圧コンパレータ TLV9020L セルフラッチを内蔵したシングル低電圧オープン ドレイン コンパレータ TLV9021 オープン ドレイン出力、シングル、低電圧コンパレータ TLV9021-Q1 車載、オープン ドレイン出力、シングル、低電圧コンパレータ TLV9022 オープン ドレイン出力、デュアル高精度コンパレータ TLV9022-Q1 車載対応、1.65V ~ 5.5V、高精度、デュアル オープン ドレイン コンパレータ TLV9024 高性能、クワッド、低電圧、オープン ドレイン コンパレータ TLV9024-Q1 車載対応、120ns の遅延、5.5V、低電圧、高性能、クワッド、オープン ドレイン コンパレータ TLV9030 プッシュプル出力、シングル、低電圧コンパレータ TLV9030-Q1 車載対応、プッシュプル出力、シングル、低電圧コンパレータ TLV9030L セルフラッチを内蔵したシングル低電圧プッシュプル コンパレータ TLV9031 プッシュプル出力、代替ピン配置、シングル、低電圧コンパレータ TLV9031-Q1 車載対応、プッシュプル出力、代替ピン配置、シングル、低電圧コンパレータ TLV9032 プッシュプル出力、デュアル高精度コンパレータ TLV9032-Q1 車載対応、1.65V ~ 5.5V、高精度、デュアル プッシュプル コンパレータ TLV9034 高性能、クワッド、低電圧、プッシュプル コンパレータ TLV9034-Q1 車載対応、120ns 遅延、5.5V、低電圧、高性能、クワッド、プッシュプル コンパレータ

 

シャント電圧リファレンス
LM4060-Q1 車載、20ppm/°C の最大ドリフト、高精度シャント電圧リファレンス

 

シリーズ電圧リファレンス
LM4128 イネーブル ピン採用、0.1%、75ppm/℃、SOT-23、高精度、マイクロパワー、シリーズ電圧リファレンス LM4128-Q1 車載、シャットダウン イネーブル ピン採用、0.1%、75ppm/℃、SOT-23、高精度マイクロパワー シリーズ電圧リファレンス LM4132 シャットダウン イネーブル機能搭載、0.05%、20ppm/℃ ドリフト、高精度、シリーズ電圧リファレンス LM4132-Q1 車載、SOT-23、高精度、低ドロップアウト電圧リファレンス LM4140 イネーブル ピン採用、0.1%、3ppm/℃、高精度、マイクロパワー、低ドロップアウト、シリーズ電圧リファレンス REF1925 Vref は 2.5V、Vref と Vref/2 のデュアル出力、電圧リファレンス REF2025 8ppm/℃ のドリフト、低消費電力、Vref と Vref/2 のデュアル出力、電圧リファレンス REF2030 Vref は 3V、低ドリフト、低消費電力、Vref と Vref/2 のデュアル出力、電圧リファレンス REF2033 Vref は 3.3V、低ドリフト、低消費電力、Vref と Vref/2 のデュアル出力、電圧リファレンス REF2041 Vref は 4.1V、低ドリフト、低消費電力、Vref と Vref/2 のデュアル出力、電圧リファレンス REF2125 クリーン スタート機能搭載、低ドリフト、低消費電力、小型フットプリントのシリーズ リファレンス電圧 REF2940 4.096V、100ppm/℃、50μA、3 ピン SOT-23 パッケージ、シリーズ (バンドギャップ) 電圧リファレンス REF30 SOT-23-3 パッケージ封止、シリーズ電圧リファレンス、50ppm/℃ のドリフト、50μA の Iq REF30E SOT-23-3 パッケージ封止、15ppm/℃ のドリフト、27uA の静止電流 (Iq)、シリーズ電圧リファレンス REF31-Q1 車載、最大 20ppm/℃、100μA、3 ピン SOT-23、シリーズ電圧リファレンス REF3112 1.25V、最大 20ppm/℃、100μA、3 ピン SOT-23、シリーズ電圧リファレンス REF3120 2V、最大 20ppm/℃、100μA、3 ピン SOT-23、シリーズ電圧リファレンス REF3125 2.5V、最大 20ppm/℃、100μA、3 ピン SOT-23、シリーズ電圧リファレンス REF3130 3V、最大 20ppm/℃、100μA、3 ピン SOT-23、シリーズ電圧リファレンス REF3133 3.3V、最大 20ppm/℃、100μA、3 ピン SOT-23、シリーズ電圧リファレンス REF3140 4V、最大 20ppm/℃、100μA、3 ピン SOT-23、シリーズ電圧リファレンス REF3312 1.25V、30ppm/℃ のドリフト、3.9μA、3 ピン SOT-23 または 3 ピン SC70 または 8 ピン UQFN、電圧リファレンス REF3318 1.8V、30ppm/℃ のドリフト、3.9μA、3 ピン SOT-23 または 3 ピン SC70 または 8 ピン UQFN、電圧リファレンス REF3320 2.048V、30ppm/℃ のドリフト、3.9μA、3 ピン SOT-23 または 3 ピン SC70 または 8 ピン UQFN、電圧リファレンス REF3325 2.5V、30ppm/℃ のドリフト、3.9μA、3 ピン SOT-23 または 3 ピン SC70 または 8 ピン UQFN、電圧リファレンス REF3330 30ppm/℃ のドリフト、3.9μA、3 ピン SOT-23 または 3 ピン SC70 または 8 ピン UQFN、シリーズ電圧リファレンス REF3333 3.3V、30ppm/℃ のドリフト、3.9μA、3 ピン SOT-23 または 3 ピン SC70 または 8 ピン UQFN、電圧リファレンス REF34-Q1 車載対応、低ドリフト、低消費電力、小型フットプリント、シリーズ電圧リファレンス REF3425 2.5V、低ドリフト、低消費電力、小フットプリントのシリーズ電圧リファレンス REF3430 3V、低ドリフト、低消費電力、小フットプリントのシリーズ電圧リファレンス REF3433 3.3V、低ドリフト、低消費電力、小フットプリントのシリーズ電圧リファレンス REF3440 4.1V、低ドリフト、低消費電力、小フットプリントのシリーズ電圧リファレンス REF3450 5V、低ドリフト、低消費電力、小フットプリントのシリーズ電圧リファレンス REF4132 12ppm/℃、低ノイズ、低消費電力、高精度、電圧リファレンス REF4132-Q1 車載対応、12ppm/℃、低ノイズ、低消費電力、高精度、電圧リファレンス REF50 低ノイズ、超低ドリフト、広い入力電圧範囲 (VIN)、高精度の電圧リファレンス REF5020A-Q1 車載、低ノイズ、超低ドリフト、高精度の 2.048V シリーズ電圧リファレンス REF5025A-Q1 車載、低ノイズ、超低ドリフト、高精度の 2.5V シリーズ電圧リファレンス REF5030A-Q1 車載、低ノイズ、超低ドリフト、高精度の 3V シリーズ電圧リファレンス REF5040A-Q1 車載、低ノイズ、超低ドリフト、高精度の 4.096V シリーズ電圧リファレンス REF5045A-Q1 車載、低ノイズ、超低ドリフト、高精度の 4.5V シリーズ電圧リファレンス REF5050A-Q1 車載、低ノイズ、超低ドリフト、高精度の 5V シリーズ電圧リファレンス REF6050 バッファ内蔵、イネーブル ピン搭載、5V、5ppm/℃ の高精度電圧リファレンス REF6130 バッファ内蔵、イネーブル ピン搭載、3V、8ppm/℃ の高精度電圧リファレンス REF6241 バッファ内蔵、イネーブル ピン搭載、4.096V、3ppm/℃ の高精度電圧リファレンス

 

デジタル温度センサ
TMP102 I2C/SMBus 搭載、2.56mm2 パッケージ封止、精度 2℃ のデジタル温度センサ TMP102-Q1 車載、I2C/SMBus 搭載、2.56mm2 パッケージ封止、±2℃、1.4V ~ 3.6V、デジタル温度センサ TMP112 I²C/SMBus 搭載、±0.5℃、1.4V ~ 3.6V、デジタル温度センサ TMP112-Q1 車載、I2C/SMBus 搭載、2.56mm2 パッケージ封止、±0.5℃、1.4V ~ 3.6V、デジタル温度センサ

 

トランジスタ
JFE150 超低ノイズ、低ゲート電流、オーディオ、N チャネル JFET JFE2140 デュアル、超低ノイズ、小さいゲート電流、オーディオ向けの N チャネル JFET

 

パワー オペアンプ
OPA2591 Dual channel OPA2591, low power precision 85V op-amp OPA455 150V、広帯域幅 (6.5MHz)、高スルー レート (32V/μs)、ユニティ ゲイン、安定型オペアンプ OPA598 85V、100μV、広帯域幅 (10MHz)、大出力電流 (250mA)、高精度オペアンプ

 

プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ
SN74CB3Q3305 3.3V、1:1 (SPST)、2 チャネル FET バス スイッチ (アクティブ ハイ) SN74CB3Q3306A 3.3V、1:1 (SPST)、2 チャネル FET バス スイッチ (アクティブ ロー) SN74CB3Q3306A-EP デュアル FET バス スイッチ、2.5 V/3.3 V、低電圧、広帯域バス スイッチ SN74CB3T1G125 レベル シフタ搭載、3.3V、1:1 (SPST)、1 チャネル FET バス スイッチ SN74CB3T1G125-Q1 車載、レベル シフタ搭載、3.3V、1:1 (SPST)、1 チャネル、FET バス スイッチ SN74CB3T3306 レベル シフタ搭載、3.3V、1:1 (SPST)、2 チャネル FET バス スイッチ SN74CBT1G125 フロースルー ピン配置、5V、1:1 (SPST)、1 チャネル汎用 FET バス スイッチ SN74CBT1G384 5V、1:1 (SPST)、1 チャネル汎用 FET バス スイッチ SN74CBT3305C –2V アンダーシュート保護機能搭載 (アクティブ ハイ)、5V、1:1 (SPST)、2 チャネル FET バス スイッチ SN74CBT3306 5V、1:1 (SPST)、2 チャネル汎用 FET バス・スイッチ SN74CBT3306C –2V アンダーシュート保護機能搭載 (アクティブ ロー)、5V、1:1 (SPST)、2 チャネル FET バス スイッチ SN74CBTD1G125 5V から 3.3V へのレベル シフト機能搭載、ESD 保護機能改良済み、5V、1:1 (SPST)、1 チャネル バス スイッチ SN74CBTD1G384 5V から 3.3V へのレベル シフト機能搭載、5V、1:1 (SPST)、1 チャネル汎用 FET バス スイッチ SN74CBTD3305C –2V アンダーシュート保護機能とレベル シフト機能搭載 (アクティブ Hi)、5V、1:1 (SPST)、2 チャネル バス スイッチ SN74CBTD3306C –2V アンダーシュート保護機能とレベル シフト機能搭載 (アクティブ Low)、5V、1:1 (SPST)、2 チャネル バス スイッチ SN74CBTLV1G125 3.3V、1:1 (SPST)、1 チャネル FET バス スイッチ SN74CBTLV1G125-Q1 車載、3.3V、1:1 (SPST)、1 チャネル FET バス スイッチ SN74CBTS3306 ショットキー ダイオード クランプ機能搭載、5V、1:1 (SPST)、2 チャネル FET バス スイッチ

 

ホール エフェクトのラッチとスイッチ
TMAG5110 高感度、2D、デュアルチャネル、ホール効果ラッチ

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS766  250mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧 (LDO) レギュレータ

 

差動アンプ
INA500 低消費電力、1MΩ を上回る RIN (入力抵抗)、13.5μA の静止電流 (Iq)、小型減衰差動アンプ INA600 40V、広範な同相電圧範囲 (-40V ~ 85V)、固定減衰比、差動アンプ

 

汎用オペアンプ
LF353 デュアル、36V、3MHz、高スルーレート (13V/μs)、入力電圧から V+ までの電圧範囲に対応する FET 入力オペアンプ LF353-N デュアル、36V、4MHz、高スルーレート (13V/μs)、入力電圧から V+ までの電圧範囲に対応する JFET 入力オペアンプ LF356 シングル、36V、5MHz、高スルーレート (12V/μs)、入力電圧から V+ までの電圧範囲に対応する JFET 入力オペアンプ LF411 シングル、36V、3MHz、高スルーレート (13V/μs)、2mV のオフセット電圧、JFET 入力オペアンプ LF412 デュアル、36V、3MHz、高スルーレート (13V/μs)、3mV のオフセット電圧、JFET 入力オペアンプ LM1458 0℃ ~ 70℃ で動作、デュアル、36V、1MHz オペアンプ LM218-Q1 車載対応、シングル、40V、15MHz オペアンプ LM258 -25℃ ~ 85℃ 動作、デュアル、30V、700kHz オペアンプ LM258A -25℃ ~ 85℃ で動作、デュアル、30V、700kHz、オフセット電圧が 3mV のオペアンプ LM2902B クワッド、36V、1.2MHz オペアンプ LM2902B-Q1 自動車用、クワッド、36V、1.2MHz のオペアンプ LM2902BA-Q1 自動車用、クワッド、36V、1.2MHz、オフセット電圧が 2mV のオペアンプ LM2904 デュアル、26V、700kHz オペアンプ LM2904-N デュアル、26V、1MHz オペアンプ LM2904-Q1 車載グレード、デュアル、26V、700kHz オペアンプ LM2904B -40℃ ~ 125℃ 動作、デュアル、36V、1.2MHz オペアンプ LM2904B-Q1 車載グレード、-40℃ ~ 125℃ 動作、デュアル、36V、1.2MHz オペアンプ LM2904BA -40℃ ~ 125°C 動作、デュアル、36V、1.2MHz、オフセット電圧が 2mV のオペアンプ LM2904BA-Q1 車載対応、デュアル、36V、1.2MHz、オフセット電圧 2mV のオペアンプ LM2904LV デュアル、5.5V、1MHz、オフセット電圧が 3mV のオペアンプ LM2904V -40℃ ~ 125℃ 動作、デュアル、30V、700kHz オペアンプ LM318 シングル、40V、15MHz オペアンプ LM318-N シングル、40V、15MHz オペアンプ LM321 シングル、30V、1MHz オペアンプ LM321LV シングル、5.5V、1MHz、オフセット電圧が 3mV のオペアンプ LM324B クワッド、36V、1.2MHz、オフセット電圧が 3mV のオペアンプ LM358 デュアル、30V、700kHz オペアンプ LM358-N デュアル、32V、1MHz オペアンプ LM358A デュアル、30V、700kHz、オフセット電圧が 3mV のオペアンプ LM358B -40℃ ~ 85℃ 動作、デュアル、36V、1.2MHz、オフセット電圧が 3mV のオペアンプ LM358BA デュアル、36V、1.2MHz、オフセット電圧が 2mV のオペアンプ LM358LV デュアル、5.5V、1MHz オペアンプ LM6132 デュアル、24V、10MHz、低消費電力オペアンプ LM6142 デュアル、24V、17MHz、低消費電力オペアンプ LM6211 シングル、24V、17MHz、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ LM7301 シングル、30V、4MHz オペアンプ LM7321 シングル、32V、20MHz オペアンプ LM7321-Q1 車載グレード、シングル、32V、20MHz オペアンプ LM7322 デュアル、32V、20MHz オペアンプ LM7322-Q1 車載グレード、デュアル、32V、20MHz オペアンプ LM7332 デュアル、32V、19MHz オペアンプ LM7341 シングル、32V、4.6MHz オペアンプ LM8261 シングル、30V、21MHz オペアンプ LM8262 デュアル、22V、21MHz オペアンプ LM8272 デュアル、24V、13MHz オペアンプ LMC6022 デュアル、15.5V、350kHz オペアンプ LMC6032 最小 2V で動作、デュアル、15.5V、1.4MHz オペアンプ LMC6035 デュアル、15.5V、1.4MHz オペアンプ LMC6035-Q1 車載グレード、デュアル、15.5V、1.4MHz オペアンプ LMC6041 シングル、15.5V、75kHz オペアンプ LMC6042 デュアル、15.5V、100kHz オペアンプ LMC6442 デュアル、11V、10kHz オペアンプ LMC6492 デュアル、15.5V、1.5MHz オペアンプ LMC662 デュアル、15.5V、1.4MHz、低オフセット ドリフトのオペアンプ LMC7101 シングル、15.5V、1.1MHz オペアンプ LMC7101Q-Q1 車載グレード、シングル、15.5V、1.1MHz オペアンプ LMC7111 シングル、11V、50kHz オペアンプ LMC8101 シングル、10V、1MHz オペアンプ LMV116 シングル、12V、45MHz オペアンプ LMV118 シャットダウン機能搭載、シングル、12V、45MHz オペアンプ LMV301 シングル、5V、1MHz、バイアス電流が 0.182pA の小さい値であるオペアンプ LMV321 シングル、5.5V、1MHz、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ LMV321-N シングル、5.5V、1MHz、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ LMV321-N-Q1 車載グレード、シングル、5.5V、1MHz、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ LMV321A シングル、5.5V、1MHz、オフセット電圧 4mV、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ LMV321A-Q1 車載対応、シングルチャネル、5.5V、1MHz、オフセット電圧 4mV、レール ツー レール出力 (RRO) オペアンプ LMV341 シングル、5.5V、1MHz、大出力電流 (75mA)、オペアンプ LMV341-Q1 車載グレード、シングル、5.5V、1MHz、大出力電流 (75mA)、オペアンプ LMV342 デュアル、5.5V、1MHz、大出力電流 (75mA)、オペアンプ LMV342-N デュアル、5.5V、1MHz、大出力電流 (75mA)、オペアンプ LMV358 デュアル、5.5V、1MHz、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ LMV358-N デュアル、5.5V、1MHz オペアンプ LMV358-N-Q1 車載グレード、デュアル、5.5V、1MHz オペアンプ LMV358A 車載対応、デュアル、5.5V、1MHz、オフセット電圧 4mV、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ LMV358A-Q1 車載グレード、デュアル、5.5V、1Hz、4mV のオフセット電圧、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ LMV551 シングル、5.5V、3MHz、低静止電流 (37μA)、オペアンプ LMV551-Q1 車載グレード、シングル、5.5V、3MHz、低静止電流 (37μA)、オペアンプ LMV552 デュアル、5.5V、3MHz、低静止電流 (37μA)、オペアンプ LMV602 デュアル、5.5V、1MHz、大出力電流 (75mA)、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ LMV611 シングル、5.5V、1.5MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ LMV612 デュアル、5.5V、1.5MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ LMV651 シングル、5.5V、12MHz オペアンプ LMV652 デュアル、5.5V、12MHz オペアンプ LMV710-N シングル、5V、5MHz、RRIO (レール ツー レール入出力)、出力電流が 40mA のオペアンプ LMV716 デュアル、5V、5MHz、低ノイズ (12.8nV/√Hz) オペアンプ LMV721 シングル、5V、10MHz、低ノイズ (8.5nV/√Hz) オペアンプ LMV721-N シングル、5.5V、10MHz、低ノイズ (8.5nV/√Hz) オペアンプ LMV722 デュアル、5V、10MHz、低ノイズ (8.5nV/√Hz) オペアンプ LMV722-N デュアル、5.5V、10MHz、低ノイズ (8.5nV/√Hz) オペアンプ LMV722-Q1 車載グレード、デュアル、5V、10MHz、低ノイズ (8.5nV/√Hz)、オペアンプ LMV751 デュアル、5.5V、5MHz、低ノイズ (6.5nV/√Hz)、オフセットが 1mV のオペアンプ LMV796 シングル、5V、17MHz、低ノイズ (5.8nV/√Hz) オペアンプ LMV796-Q1 車載グレード、シングル、5V、17MHz、低ノイズ (5.8nV/√Hz)、オペアンプ LMV797 デュアル、5V、17MHz、低ノイズ (5.8nV/√Hz) オペアンプ LMV821-N シングル、5.5V、5.6MHz、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ LMV822-N デュアル、5.5V、5.6MHz、40mA の出力電流、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ LMV822-N-Q1 車載グレード、デュアル、5.5V、5.6MHz、40mA の出力電流、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ LMV831 シングル、5.5V、3.3MHz、64mA の出力電流、低ノイズ (12nV/ √Hz) オペアンプ LMV832 デュアル、5.5V、3.3MHz、低ノイズ (12nV/√Hz) オペアンプ LMV851 シングル、5.5V、8MHz、62mA の出力電流、低ノイズ (11nV/ √Hz) オペアンプ LMV852 デュアル、5.5V、8MHz、62mA の出力電流、低ノイズ (11nV/√Hz)、オペアンプ LMV861 シングル、5.5V、31MHz、大出力電流 (150mA)、低ノイズ (8nV/ √Hz)、オペアンプ LMV862 デュアル、5.5V、31MHz、大出力電流 (150mA)、低ノイズ (8nV/ √Hz)、オペアンプ LMV931-N シングル、5.5V、1.5MHz、65mA の出力電流、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ LMV931-N-Q1 車載グレード、シングル、5.5V、1.5MHz、65mA の出力電流、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ LMV932-N デュアル、5.5V、1.5MHz、65mA の出力電流、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ LMV932-N-Q1 車載グレード、デュアル、5.5V、1.5MHz、65mA の出力電流、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ LMV981-N シングル、5V、1.5MHz、65mA の出力電流、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ LP2904 -40℃ ~ 85℃ の動作温度範囲、デュアル、32V、100kHz、チャネルあたり 21μA の低静止電流 (IQ)、オフセット電圧が 4mV のオペアンプ LP358 0℃ ~ 70℃ の動作温度範囲、デュアル、32V、100kHz、チャネルあたり 21μA の低静止電流 (IQ)、オフセット電圧が 4mV のオペアンプ LPC662 デュアル、15V、350kHz オペアンプ LPV321-N シングル、5V、152kHz、低静止電流 (9μA)、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ LPV358-N デュアル、5V、152kHz、低静止電流 (7μA)、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ LPV511 シングル、12V、27kHz オペアンプ LPV521 シングル、5.5V、6.2kHz、350nA 静止電流、1.6V 電源電圧 (最小)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ LPV542 デュアル、5.5V、8kHz、超低静止電流 (480nA)、最小電源電圧 1.6V、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ LPV801 シングル、5.5V、8kHz、超低静止電流 (450nA)、最小電源電圧 1.6V、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ LPV802 デュアル、5.5V、8kHz、超低静止電流 (320nA)、1.6V の最小電源電圧、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ MC1458 デュアル、30V、1MHz オペアンプ MCP6291 シングル、5.5V、10MHz、低ノイズ (8.7nV/ √Hz)、50mA の出力電流、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ MCP6292 デュアル、5.5V、10MHz、低ノイズ (8.7nV/√Hz)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA137 レール ツー レール、入力電圧から V+ までの電圧範囲、シングル、36V、1MHz オペアンプ OPA170 シングル、36V、1.2MHz、低消費電力オペアンプ OPA170-Q1 車載グレード、シングル、36V、1.2MHz、低消費電力オペアンプ OPA171 シングル、36V、3MHz、低消費電力オペアンプ OPA171-Q1 車載グレード、シングル、36V、3MHz、低消費電力オペアンプ OPA172 シングル、36V、10MHz、低消費電力オペアンプ OPA2107 デュアル、30V、4.5MHz オペアンプ OPA2137 デュアル、36V、1MHz オペアンプ OPA2170 デュアル、36V、1.2MHz、低消費電力オペアンプ OPA2170-Q1 車載グレード、デュアル、36V、1.2MHz、低消費電力オペアンプ OPA2171 デュアル、36V、3MHz、低消費電力オペアンプ OPA2171-Q1 車載グレード、デュアル、36V、3MHz、低消費電力オペアンプ OPA2172 デュアル、36V、10MHz、低消費電力オペアンプ OPA2172-Q1 車載グレード、デュアル、36V、10MHz、低消費電力オペアンプ OPA2244 デュアル、36V、430kHz、低消費電力オペアンプ OPA2310 デュアルチャネル、5.5V、3MHz、大出力電流 (150mA)、高速シャットダウン (1μs) オペアンプ OPA2313 デュアル、5.5V、1MHz、低静止電流 (50μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA2313-Q1 車載グレード、デュアル、5.5V、1MHz、低静止電流 (50μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA2314 デュアル、5.5V、3MHz、1.8V の最小電源電圧、低ノイズ (14nV/√Hz) オペアンプ OPA2314-Q1 車載グレード、デュアル、5.5V、3MHz、1.8V の最小電源電圧、低ノイズ (14nV/√Hz)、オペアンプ OPA2316 デュアル、5.5V、10MHz、低ノイズ (11nV/√Hz)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA2316-Q1 車載グレード、デュアル、5.5V、10MHz、低ノイズ (11nV/√Hz)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA2322 デュアル、5.5V、20MHz、低ノイズ (8.5nV/√Hz)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA2322-Q1 車載グレード、デュアル、5.5V、20MHz、低ノイズ (8.5nV/√Hz)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA2323 デュアル、5.5V、20MHz、ゼロクロス、低ノイズ (6nV/√Hz) RRIO オペアンプ OPA2337 デュアル、5.5V、3MHz、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ OPA2338 デュアル、5.5V、12.5MHz、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ OPA2342 デュアル、5.5V、1MHz、低バイアス電流 (0.2pA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA2343 デュアル、5.5V、5.5MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA2344 デュアル、5.5V、1MHz、1mV のオフセット、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA2345 デュアル、5.5V、3MHz、1mV のオフセット、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA2347 デュアル、5.5V、350kHz、低静止電流 (20μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA2348 デュアル、5.5V、1MHz、低静止電流 (45μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA2348-Q1 車載グレード、デュアル、5.5V、1MHz、低静止電流 (45μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA2349 デュアル、5.5V、70kHz、低静止電流 (1μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA2353 デュアル、5.5V、44MHz、低ノイズ (7nV/√Hz)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA2364 デュアル、5.5V、7MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA2374 デュアル、5.5V、6.5MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA2379 デュアル、5.5V、90kHz、低静止電流 (2.9μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA244 シングル、36V、430kHz、低消費電力オペアンプ OPA2703 デュアル、12V、1MHz オペアンプ OPA2704 デュアル、12V、3MHz オペアンプ OPA2705 デュアル、12V、1MHz、低消費電力、低オフセットのオペアンプ OPA2725 デュアル、12V、20MHz、低消費電力、低オフセットのオペアンプ OPA2743 デュアル、12V、7MHz オペアンプ OPA2990 デュアル、40V、1.1MHz、低消費電力オペアンプ OPA2991-Q1 車載対応、デュアル、40V、4.5MHz、低消費電力オペアンプ OPA2992 デュアル、40V、10.6MHz、レール ツー レール入出力、低オフセット電圧、低ノイズ、オペアンプ OPA2992-Q1 自動車用、デュアル、40V、10MHz、レール ツー レール入出力 (RRIO)、低ノイズ、オペアンプ OPA2994 制限なしの静電容量性負荷を駆動可能、デュアル、32V、24MHz、RRIO (レール ツー レール入出力)、大出力電流 (125mA)、オペアンプ OPA2994-Q1 車載対応、デュアル、32V、25MHz、大出力電流 (150mA) のオペアンプ OPA310 シングル、5.5V、3MHz、大出力電流 (150mA)、高速シャットダウン (1μs) オペアンプ OPA310-Q1 車載、シングル、5.5V、3MHz、大出力電流 (150mA)、高速シャットダウン オペアンプ OPA313 シングル、5.5V、1MHz、低静止電流 (50μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA314 シングル、5.5V、3MHz、低ノイズ (4.6nV/√Hz)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA314-Q1 車載対応、シングル、5.5V、3MHz、低ノイズ (4.6nV/√Hz)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA316 シングル、5.5V、10MHz、低ノイズ (11nV/ √Hz)、50mA の出力電流、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA316-Q1 車載グレード、シングル、5.5V、10MHz、50mA の出力電流、低ノイズ (11nV/√Hz)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA322 シングル、5.5V、20MHz、低ノイズ (8.5nV/√Hz)、65mA の出力電流、オペアンプ OPA322-Q1 車載グレード、シングル、5.5V、20MHz、65mA の出力電流、低ノイズ (8.5nV/√Hz)、オペアンプ OPA323 シングル、5.5V、20MHz、ゼロクロス、低ノイズ (6nV/√Hz)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA337 シングル、5.5V、3MHz、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ OPA338 シングル、5.5V、62.5MHz、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ OPA341 シャットダウン機能搭載、シングル、5.5V、5.5MHz、拡張温度範囲、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA342 シングル、5.5V、1MHz、低バイアス電流 (0.2pA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA343 シングル、5.5V、5.5MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA344 シングル、5.5V、1MHz、1mV のオフセット電圧、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA345 シングル、5.5V、3MHz、RRIO (レール ツー レール出力) オペアンプ OPA347 シングル、5.5V、350kHz、低静止電流 (20μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA348 シングル、5.5V、1MHz、低静止電流 (45μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA348-Q1 車載グレード、シングル、5.5V、1MHz、低静止電流 (45μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA349 シングル、5.5V、70kHz、低静止電流 (1μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA353 シングル、5.5V、44MHz、低ノイズ (7nV/√Hz)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA363 シャットダウン機能搭載、シングル、5.5V、7MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA364 シングル、5.5V、7MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA373 シャットダウン機能搭載、シングル、5.5V、6.5MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA374 シングル、5.5V、6.5MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA375 OPAx375 10MHz、広帯域、500μV のオフセット、低ノイズ、RRO、オペアンプ OPA379 シングル、5.5V、90kHz、低静止電流 (2.9μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA4323 クワッド、5.5V、20MHz、ゼロクロス、低ノイズ (6nV/√Hz) RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA4990 クワッド、40V、1.1MHz、低消費電力 (0.12mA) オペアンプ OPA4990-Q1 車載対応、クワッド、40V、1.1MHz、低消費電力 (0.12mA) オペアンプ OPA4991-Q1 車載、クワッド、40V、4.5MHz、低消費電力オペアンプ OPA4992 クワッド、40V、10.6MHz、レール ツー レール入出力、低オフセット電圧、低ノイズ、オペアンプ OPA4992-Q1 自動車用、クワッド、40V、10.6MHz、レール ツー レール入出力、低オフセット電圧、低ノイズ、オペアンプ OPA703 シングル、12V、1MHz、低オフセットのオペアンプ OPA704 シングル、12V、3MHz オペアンプ OPA705 シングル、12V、1MHz オペアンプ OPA725 シングル、12V、20MHz オペアンプ OPA726 シャットダウン機能搭載、シングル、12V、20MHz オペアンプ OPA743 シングル、12V、7MHz オペアンプ OPA990 シングル、40V、1.1MHz、低消費電力オペアンプ OPA991 シングル、40V、4.5MHz、低消費電力オペアンプ OPA991-Q1 車載、シングル、40V、4.5MHz、低消費電力オペアンプ OPA992 シングル、40V、10.6MHz、レール ツー レール入出力、低オフセット電圧、低ノイズ、オペアンプ OPA992-Q1 自動車用、シングル、40V、10MHz、レール ツー レール入出力 (RRIO)、低ノイズのオペアンプ OPA994 制限なしの静電容量性負荷を駆動可能、シングル、32V、24MHz、RRIO (レール ツー レール入出力)、大出力電流 (125mA)、オペアンプ RC4559 デュアル、30V、4MHz、低ノイズ (7nV/√Hz) オペアンプ TL022 デュアル、30V、500kHz オペアンプ TL026 AGC (自動的なゲイン コントローラ) 搭載、シングル、16V、差動高周波アンプ TL031 シングル、30V、1.1MHz、1.5mV のオフセット電圧、入力電圧から V+ までの電圧範囲に対応する JFET 入力オペアンプ TL032 デュアル、30V、1.1MHz、1.5mV のオフセット電圧、入力電圧から V+ までの電圧範囲に対応する JFET 入力オペアンプ TL032A デュアル、30V、1.1MHz、0.8mV のオフセット電圧、入力電圧から V+ までの電圧範囲に対応する JFET 入力オペアンプ TL051 シングル、30V、3.3MHz、高スルーレート (20V/μs)、1.5mV のオフセット電圧、入力電圧から V+ までの電圧範囲に対応する JFET 入力オペアンプ TL051A シングル、30V、3.3MHz、高スルーレート (20V/μs)、0.8mV のオフセット電圧、入力電圧から V+ までの電圧範囲に対応する JFET 入力オペアンプ TL052 デュアル、30V、3.3MHz、高スルーレート (20V/μs)、1.5mV のオフセット電圧、入力電圧から V+ までの電圧範囲に対応する JFET 入力オペアンプ TL052A デュアル、30V、3.3MHz、高スルーレート (20V/μs)、0.8mV のオフセット電圧、入力電圧から V+ までの電圧範囲に対応する JFET 入力オペアンプ TL061 シングル、30V、1MHz、入力電圧から V+ までの電圧範囲に対応する JFET 入力オペアンプ TL061A シングル、30V、1MHz、6mV のオフセット電圧、入力電圧から V+ までの電圧範囲に対応する JFET 入力オペアンプ TL062 デュアル、30V、1MHz、入力電圧から V+ までの電圧範囲に対応する JFET 入力オペアンプ TL062A デュアル、30V、1MHz、6mV のオフセット電圧、入力電圧から V+ までの電圧範囲に対応する JFET 入力オペアンプ TL062B デュアル、30V、1MHz、3mV のオフセット電圧、入力電圧から V+ までの電圧範囲に対応する JFET 入力オペアンプ TL071 シングル、30V、3MHz、高スルーレート (13V/μs)、入力電圧から V+ までの電圧範囲に対応する FET 入力オペアンプ TL071A シングル、30V、3MHz、高スルーレート (13V/µs)、6mV のオフセット電圧、入力電圧から V+ までの電圧範囲に対応する FET 入力オペアンプ TL071B シングル、30V、3MHz、高スルーレート (13V/µs)、3mV のオフセット電圧、入力電圧から V+ までの電圧範囲に対応する FET 入力オペアンプ TL071H -40℃ ~ 125℃ の動作温度範囲、シングル、40V、5MHz、4mV のオフセット電圧、20V/μs、入力電圧から V+ までの電圧範囲に対応するオペアンプ TL072 デュアル、30V、3MHz、高スルーレート (13V/μs)、入力電圧から V+ までの電圧範囲に対応する FET 入力オペアンプ TL072A デュアル、30V、3MHz、高スルーレート (13V/µs)、6mV のオフセット電圧、入力電圧から V+ までの電圧範囲に対応する FET 入力オペアンプ TL072B デュアル、30V、3MHz、高スルーレート (13V/µs)、3mV のオフセット電圧、入力電圧から V+ までの電圧範囲に対応する FET 入力オペアンプ TL072H -40℃ ~ 125℃ の動作温度範囲、デュアル、40V、5MHz、4mV オフセット電圧、20V/μs、入力電圧から V+ までの電圧範囲に対応するオペアンプ TL074H -40℃ ~ 125℃ の動作温度範囲、クワッド、40V、5MHz、4mV のオフセット電圧、20V/μs、入力電圧から V+ までの電圧範囲に対応するオペアンプ TL081 シングルd、30V、3MHz、13V/µs スルーレート、入力電圧から V+ までの電圧範囲に対応する FET 入力オペアンプ TL081A シングル、30V、3MHz、13V/µs のスルーレート、6mV のオフセット電圧、入力電圧から V+ までの電圧範囲に対応する FET 入力オペアンプ TL081B シングル、30V、3MHz、13V/µs のスルーレート、3mV のオフセット電圧、入力電圧から V+ までの電圧範囲に対応する FET 入力オペアンプ TL081H -40℃ ~ 125℃ の動作温度範囲、シングル、40V、5.25MHz、4mV オフセット電圧、20V/μs、入力電圧から V+ までの電圧範囲に対応するオペアンプ TL082 デュアル、30V、3MHz、13V/µs スルーレート、入力電圧から V+ までの電圧範囲に対応する FET 入力オペアンプ TL082-N デュアル、30V、4MHz、13V/μs のスルーレート、入力電圧から V+ までの電圧範囲に対応する JFET 入力オペアンプ TL082-Q1 車載グレード、デュアル、30V、3MHz、13V/μs のスルーレート、入力電圧から V+ までの電圧範囲に対応する JFET 入力オペアンプ TL082A デュアル、30V、3MHz、13V/µs のスルーレート、6mV のオフセット電圧、入力電圧から V+ までの電圧範囲に対応する FET 入力オペアンプ TL082B デュアル、30V、3MHz、13V/µs のスルーレート、3mV のオフセット電圧、入力電圧から V+ までの電圧範囲に対応する FET 入力オペアンプ TL082H -40℃ ~ 125℃ の動作温度範囲、デュアル、40V、5.25MHz、4mV オフセット電圧、20V/μs、入力電圧から V+ までの電圧範囲に対応するオペアンプ TL084H -40℃ ~ 125℃ の動作温度範囲、クワッド、40V、5.25MHz、4mV のオフセット電圧、20V/μs、入力電圧から V+ までの電圧範囲に対応するオペアンプ TL103W リファレンス内蔵、デュアル、32V、900kHz オペアンプ TL103WA シャットダウン機能搭載、デュアル、32V、900kHz、オフセット電圧が 3mV のオペアンプ TL103WB リファレンス内蔵、デュアル、36V、1.2MHz、低オフセット電圧、オペアンプ TL3414A デュアル、15V、1.1MHz、出力電流が 70mA のオペアンプ TL343 シングル、30V、1MHz、入力電圧から V- までの電圧範囲に対応するオペアンプ TL3472 デュアル、36V、4MHz、10V/μs のスルーレート、入力電圧から V- までの電圧範囲に対応するオペアンプ TL3472-Q1 車載グレード、デュアル、36V、4MHz、10V/μs のスルーレート、入力電圧から V- までの電圧範囲に対応するオペアンプ TL4581 シングル、30V、10MHz、低ノイズ (5nV/√Hz) オペアンプ TL5580 デュアル、32V、12MHz、低ノイズ (7nV/√Hz) オペアンプ TL5580A デュアル、32V、12MHz、低ノイズ (7nV/√Hz)、オフセット電圧が 1mV のオペアンプ TLC070 シャットダウン機能搭載、シングル、16V、10MHz オペアンプ TLC070A シャットダウン機能搭載、シングル、16V、10MHz、オフセット電圧が 1.4mV のオペアンプ TLC071 シングル、16V、10MHz オペアンプ TLC071A シングル、16V、10MHz、オフセット電圧が 1.4mV のオペアンプ TLC072 デュアル、16V、10MHz、出力電流が 100mA のオペアンプ TLC072-Q1 車載グレード、デュアル、16V、10MHz オペアンプ TLC072A デュアル、16V、10MHz、オフセット電圧が 1.4mV のオペアンプ TLC080 シャットダウン機能搭載、シングル、16V、10MHz、入力電圧から V- までの電圧範囲に対応するオペアンプ TLC080A シャットダウン機能搭載、シングル、16V、10MHz、オフセット電圧が 1.4mV、入力電圧から V- までの電圧範囲に対応するオペアンプ TLC081 シングル、16V、10MHz、入力電圧から V- までの電圧範囲に対応するオペアンプ TLC081A シングル、16V、10MHz、オフセット電圧が 1.4mV、入力電圧から V- までの電圧範囲に対応するオペアンプ TLC082 デュアル、16V、10MHz、入力電圧から V- までの電圧範囲に対応するオペアンプ TLC082A デュアル、16V、10MHz、オフセット電圧が 1.4mV、入力電圧から V- までの電圧範囲に対応するオペアンプ TLC2262 デュアル、16V、710kHz オペアンプ TLC2262A デュアル、16V、710kHz、低オフセットのオペアンプ TLC251 1.4V の電源電圧に対応、プログラマブル帯域幅、シングル、16V、1.7MHz、入力電圧から V- までの電圧範囲に対応するオペアンプ TLC251A バイアス選択 (BIAS-SELECT) で調整可能な帯域幅、シングル、16 V、1.7 MHz、5 mV のオフセット電圧、入力電圧から V- までの電圧範囲に対応するオペアンプ TLC252 1.4V の電源電圧に対応、デュアル、16V、1.7MHz、入力電圧から V- までの電圧範囲に対応するオペアンプ TLC252A 1.4V の電源電圧に対応、デュアル、16V、1.7MHz、5mV のオフセット電圧、入力電圧から V- までの電圧範囲に対応するオペアンプ TLC252B 1.4V の電源電圧に対応、デュアル、16V、1.7MHz、2mV のオフセット電圧、入力電圧から V- までの電圧範囲に対応するオペアンプ TLC25L2 1.4V の電源電圧に対応、デュアル、16V、85kHz、低消費電力 (10μA/チャネル) オペアンプ TLC25L2A 1.4V の電源電圧に対応、デュアル、16V、85kHz、低消費電力 (10μA/チャネル)、オフセット電圧が 5mV のオペアンプ TLC25L2B 1.4V の電源電圧に対応、デュアル、16V、85kHz、低消費電力 (10μA/チャネル)、オフセット電圧が 2mV のオペアンプ TLC25M2 1.4V の電源電圧に対応、デュアル、16V、525kHz、入力電圧から V- までの電圧範囲に対応するオペアンプ TLC25M2A 1.4V の電源電圧に対応、デュアル、16V、525kHz、5mV のオフセット電圧、入力電圧から V- までの電圧範囲に対応するオペアンプ TLC271 シングル、16V、2MHz、入力電圧から V- までの電圧範囲に対応するオペアンプ TLC271A シングル、16V、2MHz、5mV のオフセット電圧、入力電圧から V- までの電圧範囲に対応するオペアンプ TLC271B シングル、16V、2MHz、2mV のオフセット電圧、入力電圧から V- までの電圧範囲に対応するオペアンプ TLC272 デュアル、16V、2MHz、入力電圧から V- までの電圧範囲に対応するオペアンプ TLC272A デュアル、16V、2MHz、5mV のオフセット電圧、入力電圧から V- までの電圧範囲に対応するオペアンプ TLC272B デュアル、16V、2MHz、2mV のオフセット電圧、入力電圧から V- までの電圧範囲に対応するオペアンプ TLC27L1 シングル、16V、85kHz、低消費電力 (10μA/チャネル)、入力電圧から V- までの電圧範囲に対応するオペアンプ TLC27L1A シングル、16V、85kHz、低消費電力 (10μA/チャネル)、5mV のオフセット電圧、入力電圧から V- までの電圧範囲に対応するオペアンプ TLC27L1B シングル、16V、85kHz、低消費電力 (10μA/チャネル)、2mV のオフセット電圧、入力電圧から V- までの電圧範囲に対応するオペアンプ TLC27L2 デュアル、16V、85kHz、低消費電力 (10μA/チャネル)、入力電圧から V (V) までの電圧範囲に対応するオペアンプ TLC27L2A デュアル、16V、85kHz、低消費電力 (10μA/チャネル)、5mV のオフセット電圧、入力電圧から V- までの電圧範囲に対応するオペアンプ TLC27L2B デュアル、16V、85kHz、低消費電力 (10μA/チャネル)、2mV のオフセット電圧、入力電圧から V- までの電圧範囲に対応するオペアンプ TLC27L2M -55℃ ~ 125℃ で動作、デュアル、16V、85kHz、低消費電力 (10μA/チャネル)、入力電圧から V- までの電圧範囲に対応するオペアンプ TLC27M2 デュアル、16V、525kHz、入力電圧から V- までの電圧範囲に対応するオペアンプ TLC27M2A デュアル、16V、525kHz、5mV のオフセット電圧、入力電圧から V- までの電圧範囲に対応するオペアンプ TLC27M2B デュアル、16V、525kHz、2mV のオフセット電圧、入力電圧から V- までの電圧範囲に対応するオペアンプ TLE2061 シングル、36V、2MHz、入力電圧から V+ までの電圧範囲に対応する JFET 入力オペアンプ TLE2061A シングル、36V、2MHz、1.5mV のオフセット電圧、入力電圧から V+ までの電圧範囲に対応する JFET 入力オペアンプ TLE2061M-D SOIC-8 封止、ミリタリー グレード、シングル、36V、2MHz、入力電圧から V+ までの電圧範囲に対応する JFET 入力オペアンプ TLE2062 デュアル、36V、2MHz、入力電圧から V+ までの電圧範囲に対応する JFET 入力オペアンプ TLE2062A デュアル、36V、2MHz、1.5mV のオフセット電圧、入力電圧から V+ までの電圧範囲に対応する JFET 入力オペアンプ TLE2062AM-D ミリタリー グレード、SOIC-8 封止、デュアル、36V、2MHz、1.5mV のオフセット電圧、入力電圧から V+ までの電圧範囲に対応する JFET 入力オペアンプ TLE2071 シングル、38V、10MHz、40V/μs のスルーレート、入力電圧から V+ までの電圧範囲に対応する JFET 入力オペアンプ TLE2071A シングル、38V、10MHz、40V/μs のスルーレート、2mV のオフセット電圧、入力電圧から V+ までの電圧範囲に対応する JFET 入力オペアンプ TLE2071A-Q1 車載グレード、シングル、38V、10MHz、40V/μs のスルーレート、2mV のオフセット電圧、JFET 入力オペアンプ TLE2072 デュアル、38V、10MHz、40V/μs のスルーレート、入力電圧から V+ までの電圧範囲に対応する JFET 入力オペアンプ TLE2072A デュアル、38V、10MHz、40V/μs のスルーレート、2mV のオフセット電圧、入力電圧から V+ までの電圧範囲に対応する JFET 入力オペアンプ TLE2072A-Q1 車載グレード、デュアル、38V、10MHz、40V/μs のスルーレート、2mV のオフセット電圧、JFET 入力オペアンプ TLE2081 シングル、38V、10MHz、40V/μs のスルーレート、JFET 入力オペアンプ TLE2081A シングル、38V、10MHz、40V/μs のスルーレート、2mV のオフセット電圧、JFET 入力オペアンプ TLE2082 デュアル、38V、10MHz、40V/μs のスルーレート、JFET 入力オペアンプ TLE2082A デュアル、38V、10MHz、40V/μs のスルーレート、2mV のオフセット電圧、JFET 入力オペアンプ TLE2161 シングル、36V、6.5MHz オペアンプ TLE2161A シングル、36V、6.4MHz オペアンプ TLV170 コスト重視アプリケーション向け、シングル、36V、1.2MHz、低消費電力オペアンプ TLV171 コスト重視アプリケーション向け、シングル、36V、3MHz、低消費電力オペアンプ TLV171-Q1 車載グレード、コスト重視アプリケーション向け、シングル、36V、3MHz、低消費電力オペアンプ TLV172 コスト重視アプリケーション向け、シングル、36V、10MHz、低消費電力オペアンプ TLV2170 コスト重視アプリケーション向け、デュアル、36V、1.2MHz、低消費電力オペアンプ TLV2171 コスト重視アプリケーション向け、デュアル、36V、3MHz、低消費電力オペアンプ TLV2172 コスト重視アプリケーション向け、デュアル、36V、10MHz、低消費電力オペアンプ TLV2172-Q1 車載グレード、コスト最適化システム向け、2 チャネル、10MHz、高スルーレート、オペアンプ TLV2211 大出力電流 (10mA)、シングル、10V、65kHz オペアンプ TLV2221 大出力電流 (10mA)、シングル、10V、510kHz オペアンプ TLV2231 シングル、10V、2MHz オペアンプ TLV2241 シングル、12V、5.5kHz オペアンプ TLV2242 デュアル、12V、5.5kHz オペアンプ TLV2313 デュアル、5.5V、1MHz、低静止電流 (65μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV2313-Q1 車載グレード、デュアル、5.5V、1MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV2314 デュアル、5.5V、3MHz、RRIO (レール ツー レール出力) オペアンプ TLV2314-Q1 車載グレード、デュアル、5.5V、3MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV2316 デュアル、5.5V、10MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV2316-Q1 車載グレード、デュアル、5.5V、10MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV2322 デュアル、8V、85kHz オペアンプ TLV2332 デュアル、8V、525kHz オペアンプ TLV2341 シングル、8V、790kHz オペアンプ TLV2342 デュアル、8V、320kHz オペアンプ TLV2361 シングル、5V、7MHz、低ノイズ (8nV/√Hz) オペアンプ TLV2362 デュアル、5V、7MHz、低ノイズ (8nV/√Hz) オペアンプ TLV2370 シャットダウン機能搭載、シングル、16V、3MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV2371 シングル、16V、3MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV2371-Q1 車載グレード、シングル、16V、3MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV2372 デュアル、16V、3MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV2372-Q1 車載グレード、デュアル、16V、3MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV2379 デュアル、5.5V、90kHz、低静止電流 (4μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV2381 シングル、16V、160kHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV2382 デュアル、16V、160kHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV2401 シングル、16V、5.5kHz オペアンプ TLV2401-Q1 車載グレード、シングル、16V、5.5kHz オペアンプ TLV2402 デュアル、16V、5.5kHz オペアンプ TLV2402-Q1 車載グレード、デュアル、16V、5.5kHz オペアンプ TLV2422 デュアル、10V、52kHz オペアンプ TLV2422-Q1 車載グレード、デュアル、10V、52kHz オペアンプ TLV2432 デュアル、10V、500kHz オペアンプ TLV2432-Q1 車載グレード、デュアル、10V、500kHz オペアンプ TLV2432A デュアル、10V、500kHz、低オフセットのオペアンプ TLV2432A-Q1 車載グレード、デュアル、10V、500kHz、低オフセットのオペアンプ TLV2450 シャットダウン機能搭載、シングル、6V、220kHz、低静止電流 (23μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV2450A シングル、6V、220kHz オペアンプ TLV2451 シングル、6V、220kHz、低静止電流 (23μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV2451A シングル、6V、220kHz、低静止電流 (23μA)、1mV のオフセット、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV2452 デュアル、6V、220kHz、低静止電流 (23μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV2452A デュアル、6V、220kHz、低静止電流 (23μA)、1mV のオフセット、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV2460 シャットダウン機能搭載、シングル、6V、6.4MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV2460A シャットダウン機能搭載、シングル、6V、6.4MHz、1.5mV のオフセット、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV2460A-Q1 車載グレード、シャットダウン機能搭載、シングル、6V、6.4MHz、1.5mV のオフセット電圧、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV2461 シングル、6V、6.4MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV2461A シングル、6V、6.4MHz、1.5mV のオフセット、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV2461A-Q1 車載グレード、シングル、6V、6.4MHz、1.5mV のオフセット、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV2462 デュアル、6V、6.4MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV2462-Q1 車載グレード、デュアル、6V、6.4MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV2462A デュアル、6V、6.4MHz、1.5mV のオフセット、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV2462A-Q1 車載グレード、デュアル、6V、6.4MHz、1.5mV のオフセット電圧、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV2470 シャットダウン機能搭載、シングル、6V、2.8MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV2470A シャットダウン機能搭載、シングル、6V、2.8MHz、1.6mV のオフセット電圧、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV2471 シングル、6V、2.8MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV2471-Q1 車載グレード、シングル、6V、2.8MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV2471A シングル、6V、2.8MHz、1.6mV のオフセット、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV2471A-Q1 車載グレード、シングル、6V、2.8MHz、1.6mV のオフセット、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV2472 デュアル、6V、2.8MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV2472-Q1 車載グレード、デュアル、6V、2.8MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV2472A デュアル、6V、2.8MHz、1.6mV のオフセット電圧、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV2472A-Q1 車載グレード、デュアル、6V、2.8MHz、1.6mV のオフセット電圧、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV2620 シャットダウン機能搭載、シングル、5.5V、11MHz、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ TLV2621 シングル、5.5V、11MHz、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ TLV2622 デュアル、5.5V、11MHz、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ TLV2630 シャットダウン機能搭載、シングル、5.5V、9MHz、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ TLV2631 シングル、5.5V、9MHz、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ TLV2632 デュアル、5.5V、9MHz、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ TLV271 シングル、16V、3MHz オペアンプ TLV271-Q1 車載グレード、シングル、16V、3MHz オペアンプ TLV2711 シングル、10V、65kHz オペアンプ TLV272 デュアル、16V、3MHz オペアンプ TLV272-Q1 車載グレード、デュアル、16V、3MHz オペアンプ TLV2721 シングル、10V、510kHz オペアンプ TLV2731 小さいオフセット ドリフト (0.5μV/℃)、シングル、10V、2MHz オペアンプ TLV2760 シャットダウン機能搭載、シングル、3.6V、500kHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV2761 シングル、3.6V、500kHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV2762 デュアル、3.6V、500kHz、RRIO オペアンプ TLV2770 シャットダウン機能搭載、シングル、5.5V、5.1MHz、高スルーレート (10.5V/μs)、オペアンプ TLV2770A シャットダウン機能搭載、シングル、5.5V、5.1MHz、1.6mV のオフセット、高スルーレート (10.5V/μs) オペアンプ TLV2771 シングル、5.5V、5.1MHz、高スルーレート (10.5V/μs)、オペアンプ TLV2771-Q1 車載グレード、シングル、5.5V、5.1MHz、高スルーレート (10.5V/μs)、オペアンプ TLV2771A シングル、5.5V、5.1MHz、1.6mV のオフセット、高スルーレート (10.5V/μs) オペアンプ TLV2772 デュアル、5.5V、5.1MHz、高スルーレート (10.5V/μs) オペアンプ TLV2772-Q1 車載グレード、デュアル、5.5V、5.1MHz、高スルーレート (10.5V/μs) オペアンプ TLV2772A デュアル、5.5V、5.1MHz、1.6mV のオフセット、高スルーレート (10.5V/μs) オペアンプ TLV2772A-Q1 車載グレード、デュアル、5.5V、5.1MHz、オフセット 1.6mV、高スルーレート (10.5V/μs) オペアンプ TLV2772AM-D SOIC 封止、ミリタリー グレード、デュアル、6V、5.1MHz、1.6mV のオフセット、高スルーレート (10.5V/μs) オペアンプ TLV2780 シャットダウン機能搭載、シングル、3.6V、8MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV2781 シングル、3.6V、8MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV2782 デュアル、3.6V、8MHz、RRIO オペアンプ TLV2782A デュアル、3.6V、8MHz、2mV のオフセット、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV27L1 シングル、16V、160kHz オペアンプ TLV27L2 デュアル、16V、160kHz オペアンプ TLV27L2-Q1 車載グレード、デュアル、16V、160kHz オペアンプ TLV313 シングル、5.5V、1MHz、低静止電流 (65μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV313-Q1 車載グレード、シングル、5.5V、1MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV314 シングル、5.5V、3MHz、低静止電流 (65μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV314-Q1 車載グレード、シングル、5.5V、3MHz、低静止電流 (65μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV316 シングル、5.5V、10MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV316-Q1 車載グレード、シングル、5.5V、10MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV341 シャットダウン機能搭載、シングル、5.5V、2.2MHz オペアンプ TLV341A シャットダウン機能搭載、シングル、5.5V、2.2MHz、オフセット電圧が 1.25mV のオペアンプ TLV342 デュアル、5.5V、2.2MHz オペアンプ TLV342A デュアル、5.5V、2.2MHz、オフセット電圧が 1.25mV のオペアンプ TLV379 シングル、5.5V、90kHz、低静止電流 (4μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV521 シングル、5.5V、6kHz、超低静止電流 (350nA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV522 デュアル、5.5V、8kHz、超低静止電流 (500nA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV6001 シングル、5.5V、1MHz、RRIO (レール ツー レール出力) オペアンプ TLV6001-Q1 車載グレード、シングル、5.5V、1MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV6002 デュアル、5.5V、1MHz、RRIO (レール ツー レール出力) オペアンプ TLV6002-Q1 車載グレード、デュアル、5.5V、1MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV6741 シングル、5.5V、10MHz、低ノイズ (4.6nV/√Hz) オペアンプ TLV8541 シングル、3.6V、8kHz、超低静止電流 (550nA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV8542 デュアル、3.6V、8kHz、超低静止電流 (500nA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV8801 シングル、5.5V、6kHz、超低静止電流 (450nA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV8802 デュアル、5.5V、6kHz、超低静止電流 (320nA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV9001 1チャネル、1MHz、レール ツー レール入出力 (RRIO)、1.8V ~ 5.5Vのオペアンプ TLV9001-Q1 車載対応、シングルチャネル、5.5V、1MHz、レール ツー レール入出力 (RRIO) オペアンプ TLV9002 コスト最適化アプリケーション向け、デュアル、5.5V、1MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV9002-Q1 車載グレード、コスト最適化アプリケーション向け、デュアル、5.5V、1MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV9041 シングル、5.5V、350kHz、非常に低い 1.2V の電圧、低静止電流 (10μA)、オペアンプ TLV9042 デュアル、5.5V、350kHz、非常に低い 1.2V の電圧、低静止電流 (10μA)、オペアンプ TLV9044 低静止電流 (10μA)、クワッド、5.5V、350kHz、非常に低い 1.2V で動作、オペアンプ TLV9044-Q1 車載、低静止電流 (10μA)、クワッド、5.5V、350kHz、非常に低い 1.2V で動作、オペアンプ TLV9051 コスト最適化アプリケーション向け、シングル、5.5V、5MHz、15V/μs のスルーレート、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV9051-Q1 車載、シングル、5.5V、5MHz、15V/μs のスルーレート、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV9052 コスト最適化アプリケーション向け、デュアル、5.5V、5MHz、15V/μs のスルーレート、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV9052-Q1 車載、シングル、5.5V、5MHz、15V/μs のスルーレート、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV9061 コスト最適化アプリケーション向け、クワッド、5.5V、10MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV9061-Q1 車載対応、シングル、5.5V、10MHz、レール ツー レール入出力 (RRIO) オペアンプ TLV9062 デュアル、5.5V、10MHz オペアンプ TLV9062-Q1 車載対応、デュアル、5.5V、10MHz オペアンプ TLV9102 デュアル、16V、1.1MHz、低消費電力オペアンプ TLV9104-Q1 車載、クワッド、16V、1.1MHz、低消費電力 (0.12mA) オペアンプ TLV9152-Q1 車載、デュアル、16V、4.5MHz、低消費電力オペアンプ TLV9161 シングル、16V、11MHz、レール ツー レール入出力、低オフセット電圧、低ノイズ、オペアンプ TLV9161-Q1 自動車用、シングル、16V、11MHz、レール ツー レール入出力 (RRIO) オペアンプ TLV9162 デュアル、16V、11MHz、レール ツー レール入出力、低オフセット電圧、低ノイズ、オペアンプ TLV9162-Q1 自動車用、デュアル、16V、11MHz、レール ツー レール入出力 (RRIO)、オペアンプ TLV9164 クワッド、16V、11MHz、レール ツー レール入出力、低オフセット電圧、オペアンプ TLV9164-Q1 車載対応、クワッド、16V、11MHz、レール ツー レール入出力 (RRIO)、オペアンプ TLV9301 シングル、40V、1MHz、低消費電力オペアンプ TLV9302 デュアル、40V、1MHz、低消費電力オペアンプ TLV9304-Q1 車載、クワッド、40V、1MHz、低消費電力 (0.15mA) オペアンプ TLV9361 シングル、40V、10.6MHz、レール ツー レール出力オペアンプ TLV9361-Q1 自動車用、シングル、40V、10.6MHz、レール ツー レール出力オペアンプ TLV9362 デュアル、40V、10.6MHz、レール ツー レール出力オペアンプ TLV9362-Q1 自動車用、デュアル、40V、10.6MHz、レール ツー レール出力オペアンプ TLV9364 クワッド、40V、10.6MHz、レール ツー レール出力オペアンプ TLV9364-Q1 自動車用、クワッド、40V、10.6MHz、レール ツー レール出力オペアンプ TS321 シングル、30V、800kHz オペアンプ TS321-Q1 車載グレード、シングル、30V、800kHz オペアンプ TSV911 シングル、5.5V、8MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TSV911A-Q1 車載、シングルチャネル、5.5V、8MHz、レール ツー レール入出力 (RRIO) オペアンプ TSV912 デュアル、5.5V、8MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TSV912A-Q1 車載グレード、デュアル、5.5V、8MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ UA741 シングル、36V、1MHz オペアンプ

 

温度スイッチ
TMP302 ピン選択可能なトリップ ポイント、1.4V 対応、温度スイッチ ファミリ TMP302-Q1 車載向け、ピン選択可能なトリップ ポイント、1.4V 対応温度スイッチ ファミリ TMP303 工場出荷時にプログラミング済み、温度ウィンドウ コンパレータ

 

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
OPA182 最高クラスの精度、36V、5MHz、シングル、低ノイズ、ゼロドリフト、マルチプレクサ (MUX) 対応アンプ OPA186 レール ツー レール入出力、クワッド、24V、低消費電力 (90μA)、5μV のオフセット、ゼロドリフト オペアンプ OPA205 小さい入力バイアス電流、低ノイズ、シングル、レール ツー レール、バイポーラ、高精度 e-trim™ オペアンプ OPA210 2.2nV/√Hz、低消費電力、36V オペアンプ OPA2182 業界最小のオフセット ドリフト (0.012uV/˚C、最大)、5.7nV/rtHz、マルチプレクス対応 36V オペアンプ OPA2186 レール ツー レール入出力、デュアル、24V、90μA の静止電流、5μV のオフセット、ゼロドリフト オペアンプ OPA2191 低消費電力、36V、CMOS、高精度 e-trim™ オペアンプ OPA2205 小さい入力バイアス電流、低ノイズ、デュアル、レール ツー レール、バイポーラ、高精度 e-trim™ オペアンプ OPA2206 e-trim™ とスーパーベータ入力トランジスタ搭載、±40V の OVP、低消費電力、低ノイズ、高精度アンプ OPA2328 デュアルチャネル、高精度、50μV のオフセット電圧、40MHz の広帯域幅、RRIO CMOS オペアンプ OPA2387 超高精度、ゼロドリフト、入力バイアス電流の小さいオペアンプ OPA2392 デュアル、低オフセット (10μV)、低ノイズ (10kHz 時に 4.4nV/√Hz)、fA (フェムトアンペア) 単位のバイアス電流、e-trim™ オペアンプ OPA317 低オフセット、レール ツー レール I/O オペ アンプ OPA387 超高精度 (2μV)、ゼロドリフト (0.003μV/℃)、入力バイアス電流の小さいオペアンプ (シングル) OPA391 高い速度/電力比、マイクロパワー、シングル、高精度、小さいバイアス電流、RRIO オペアンプ OPA392 シングル、低オフセット (10μV)、低ノイズ (10kHz 時に 4.4nV/√Hz)、fA (フェムトアンペア) 単位のバイアス電流、e-trim™ オペアンプ OPA396 シングル、マイクロパワー (24μA)、低オフセット (100μV)、優れた速度電力比、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA397 シングル、低オフセット (60μV)、低ノイズ、小さいバイアス電流、RRIO (レール ツー レール入出力) e-trim™ オペアンプ OPA4182 36V、5MHz、クワッド、低ノイズ、ゼロドリフト、MUX 対応、高精度オペアンプ OPA4186 レール ツー レール入出力、クワッド、24V、低消費電力 (90μA)、5μV のオフセット、ゼロドリフト オペアンプ OPA4189 クワッド、14MHz、マルチプレクサ対応、ゼロドリフト、レール ツー レール出力、高精度オペアンプ OPA4206 入力過電圧保護機能付き、低消費電力、低ノイズの 4 チャンネルオペアンプ。スーパーベータ入力付き。 OPA4387 超高精度 (2μV)、ゼロドリフト (0.003μV/℃)、入力バイアス電流の小さいオペアンプ (クワッド) OPA4H014-SEP 耐放射線特性、11MHz、低ノイズ、高精度、レール ツー レール出力、JFET アンプ OPA4H838-SEP 耐放射線特性 10MHz、ゼロドリフト、ゼロクロスオーバ、RRIO 高精度オペアンプ TLV2186 低消費電力、レール ツー レール入出力、24V、ゼロドリフト オペアンプ TLV2888 デュアル、36V、14MHz、ゼロドリフト、マルチプレクサ対応、CMOS 高精度オペアンプ TLV387 シングル、超高精度 (10μV)、ゼロドリフト (0.01μV/℃)、入力バイアス電流の小さいオペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM

DIP アダプタの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DIP-ADAPTER-EVM

DIP アダプタの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 DIP-ADAPTER-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド DIP Adapter EVM Usage Instructions (Rev. A) 2017/02/09

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
OPAMPEVM-MSOPTSSOP ユニバーサル EVM、シングル/デュアル/クワッド・オペアンプ用、シャットダウン有無に対応、MSOP/TSSOP パッケージ用 OPAMPEVM-PDIP ユニバーサル EVM、シングル/デュアル/クワッド・オペアンプ、シャットダウン有/無、PDIP パッケージ OPAMPEVM-SOIC SOIC パッケージ封止、シャットダウン機能のありとなしが選択可能、シングル / デュアル / クワッド オペアンプ向けユニバーサル評価基板 OPAMPEVM-SOT23 ユニバーサル EVM、シングル/デュアル・オペアンプ、シャットダウンなし、MSOP/SOIC/SOT-23 パッケージ OPAMPEVM-SOT23SHDN 汎用 シングル/デュアル・オペアンプ用 EVM、MSOP/SOP/SOT-23 パッケージ シャットダウン付用

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。