OPT4003DNPQ1EVM
OPT4003-Q1 車載、デュアルチャネル (可視線と赤外線) 周辺光センサの評価基板
OPT4003DNPQ1EVM
概要
OPT4003DNPQ1EVM 評価基板 (EVM) は、車載、デュアルチャネル (可視光と赤外線)、高速、高精度のデジタル周辺光センサである OPT4003-Q1 の性能を評価するためのプラットフォームです。OPT4003-Q1 デバイスは、多様な照明条件や、カバー材質内での使用に対応できる設計を採用しています。
OPT4003DNPQ1EVM は、2 枚のプリント基板 (PCB) で構成されています。1 枚目はメインの OPTMBEVM ボードであり、GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) 評価ソフトウェアを実行するコンピュータと通信するための USB インターフェイス、クーポン ボードを接続するためのソケット、およびソケットに取り付けたこのデバイスと PC の間のブリッジとして機能する MSP430™ マイコンを搭載しています。また、このボードは光センサに電力を供給し、光センサと PC の間で適切なデジタル信号を送受信します。2 枚目のボードは OPT4003-Q1 クーポン ボードで、OPT4003-Q1 と 1 個のデカップリング コンデンサを搭載しています。このクーポン ボードをメインのボードに接続し、接続した状態で GUI ソフトウェアを使用すると、評価を迅速に実施できます。また、クーポン ボードを取り外し、開発中のシステムからデバイスを評価できるように、デバイスのピンに直接アクセスすることもできます。
特長
- 小型フォーム ファクタ
- USB ハードウェア インターフェイス
- 直観的な GUI ソフトウェア
- 100mil (1mil は 1/1,000 インチ、100mil は 2.54mm) 間隔で複数のテスト ポイントを実装し、IC のピンにアクセスできる取り外し可能なクーポン ボード
- USB ケーブル
- OPTMBEVM
周辺光センサ
購入と開発の開始
評価ボード
OPT4003DNPQ1EVM — OPT4003-Q1 evaluation module for automotive dual-channel (visible and infrared) ambient light sensor
TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI
OPT4003DNPQ1EVM-GUI — OPT4003DNPQ1EVM evaluation software
OPT4003DNPQ1EVM-GUI — OPT4003DNPQ1EVM evaluation software
バージョン: 1.0
リリース日: 22 9 2023
ハードウェア開発
評価ボード
ドキュメント
リリース情報
Initial release
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | Light Sensor Evaluation Module EVM User's Guide (Rev. F) | PDF | HTML | 2024年 12月 19日 | |||
証明書 | OPT4003DNPQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 8月 21日 |