OPTECKS-3P-DLP650LNIR-EVM

Optecks DLP650LNIR DMD evaluation module

OPTECKS-3P-DLP650LNIR-EVM

購入

概要

Optecks DLP650LNIR 評価基板 (EVM) は DLP650LNIR DMD を搭載しています。この製品は 0.65 インチで NIR (近赤外線) に対応する WXA シリーズ 450 DMD であり、850 ~ 2000nm の近赤外線スペクトルで動作するアプリケーションでの使用を想定した設計を採用しています。Optecks DLP650LNIR EVM は、レーザー焼結、アブレーション (除去)、マーキング、コーディング (刻印)、プリント、および NIR 光源を使用する他のアプリケーションに適した高度な画像処理ソリューションです。DLPCRC410EVM に接続すると、最大 12,500Hz のバイナリ・パターン (オンとオフの 2 値) レートで、高精度ピクセル制御を実現できます。

特長
  • 4 個のマウント・ホールを実装済みで、光学モジュールをマウントするときに、マウントと位置合わせが容易
  • 850 ~ 2000nm の波長をターゲットとし、レーザー、ランプ、LED など複数の NIR (近赤外線) 光源との互換性を確保
  • 12 インチ (30.48cm) のフレックス・ケーブル (フラット・ケーブル) が 1 本付属しており、卓上で DMD のフレキシブルな位置設定が可能
近紫外線製品 (400〜420 nm)
DLPA200 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用ドライバ DLPC410 DLP650LNIR、DLP7000、DLP9500 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ

 

近赤外線製品 (700nm 超)
DLP650LNIR 0.65 インチ、WXGA、近赤外線 (NIR)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

OPTECKS-3P-65NIREVM — Optecks DLP650LNIR DMD の評価基板

評価基板 (EVM) 向けの GUI

DLPC104 — DLP Discovery 4100 Explorer GUI

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション

DLPC104 DLP Discovery 4100 Explorer GUI

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 25 11 2018

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
DLPC410 DLP650LNIR、DLP7000、DLP9500 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
DLI-3P-DLI41XX DLP Discovery チップセット向け、DLi D4100、D4120、D4130 開発キット DLPLCRC410EVM DLPLCRC410 評価基板 OPTECKS-3P-DLP650LNIR-EVM Optecks DLP650LNIR DMD evaluation module
光学モジュール
OPTECKS-3P-RAY70 Optecks RAY 70A, Optical Module for DLP7000 OPTECKS-3P-SPARKNIR Optecks DLP650LNIR DMD evaluation module

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/dlpc104 or www.ti.com/lit/xx/dlpc104a/dlpc104a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/DLPC104. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
DLPLCRC410EVM DLPLCRC410 評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ