PCM5102EVM-U

PCM5102 評価基板

PCM5102EVM-U

ご注文はこちら

概要

PCM5102EVM-U は Microsoft Windows™ オペレーティング システムを駆動している PC での使用に最適な包括的な評価キットです。必要な評価ソフトウェアは PCM5102 プロダクト フォルダからオンラインで入手できます。

PCM5102EVM は TI の EVM フォーム ファクタを採用しており、PCM5102 の性能や動作特性の直接評価を可能にするほか、ソフトウェア開発やシステムのプロトタイプ製作を容易にします。

PCM5102EVM-U は、1 本の ミニ USB ケーブルを使用して PC に接続できます。この USB 接続により EVM に対する給電、制御、オーディオ データ ストリーミングが可能になり、設定と構成の手間が軽減します。また、高度な動作のために外部制御信号やオーディオ データを接続でき、プロトタイプ製作や他の開発環境、システムへの接続が可能です。

 

特長
  • PC への Mini-USB の接続により給電、制御、オーディオ データ ストリーミングが可能になり、評価が容易に
  • 外部制御信号やデジタル オーディオ信号への接続ポイントにより、他の回路や入力デバイスへの迅速な接続を実現
  • CodecControl™ グラフィカル ユーザー インターフェイスを使用した迅速なプロトタイプ製作が可能
オーディオ DAC
PCM5100A 2Vrms DirectPath™、100dB オーディオ ステレオ DAC、32 ビット、384kHz PCM インターフェイス付き PCM5100A-Q1 車載カタログ、32 ビット、384kHz PCM インターフェイス搭載、2VRMS DirectPath™、100dB オーディオ ステレオ DAC PCM5101A-Q1 車載カタログ、32 ビット、384kHz PCM インターフェイス搭載、2VRMS DirectPath™、106dB オーディオ ステレオ DAC PCM5102 2VRMS の出力、オーディオ PLL 内蔵、112dB ステレオ DAC PCM5102-Q1 オートモーティブ カタログ、112dB ステレオ DAC、2VRMS 出力およびオーディオ PLL 内蔵 PCM5102A 2Vrms DirectPath™、112dB オーディオ ステレオ DAC、32 ビット、384kHz PCM インターフェイス付き PCM5102A-Q1 車載カタログ、32 ビット、384kHz PCM インターフェイス搭載、2VRMS DirectPath™、112dB オーディオ ステレオ DAC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. PCM5102 の評価基板のご注文
  2. PCM510xEVM-U ユーザーズ ガイドのダウンロード
  3. CodecControl GUI のダウンロード
  4. 高性能オーディオ向けのリファレンス補助回路

購入と開発の開始

評価ボード

PCM5102EVM-U — PCM5102 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

PCM5102EVM-U PCM5102 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
ガーバー・ファイル

SLAC496 — PCM51XXEVM-U REVA Gerbers

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
PCM5102EVM-U PCM5102 評価基板

SLAC496 PCM51XXEVM-U REVA Gerbers

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2011/06/06
ハードウェア開発
評価ボード
PCM5102EVM-U PCM5102 評価基板
サポート・ソフトウェア

SLAC493 — CodecControl_PCM510x_GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
オーディオ DAC
PCM5100 2VRMS の出力、オーディオ PLL 内蔵、100dB ステレオ DAC PCM5101 2VRMS の出力、オーディオ PLL 内蔵、106dB ステレオ DAC PCM5102 2VRMS の出力、オーディオ PLL 内蔵、112dB ステレオ DAC
ハードウェア開発
評価ボード
PCM5102EVM-U PCM5102 評価基板
ダウンロードオプション

SLAC493 CodecControl_PCM510x_GUI

close
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2011/05/22
製品
オーディオ DAC
PCM5100 2VRMS の出力、オーディオ PLL 内蔵、100dB ステレオ DAC PCM5101 2VRMS の出力、オーディオ PLL 内蔵、106dB ステレオ DAC PCM5102 2VRMS の出力、オーディオ PLL 内蔵、112dB ステレオ DAC
ハードウェア開発
評価ボード
PCM5102EVM-U PCM5102 評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac493 or www.ti.com/lit/xx/slac493a/slac493a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC493. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) PCM510xEVM-U User Guide (Rev. C) 2014/10/13
証明書 PCM5102EVM-U EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。