PMP10099
逆接続電源 - 8 入力、1 出力のリファレンス デザイン
PMP10099
概要
このリファレンス デザインは、逆接続の電力供給を行うテレコム アプリケーション用の電源ソリューションです。最大 8 つの絶縁入力から 1 つの共通出力を供給し、負荷は動作中のすべてのコンバータ間で均等に共有されます。
特長
- 負荷共有
- 8 つの入力、1 つの共通出力
| 出力電圧オプション | PMP10099.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 27 |
| Vin(最大)(V) | 60 |
| Vout (Nom) (V) | 12 |
| Iout(最大)(V) | 1.1 |
| 出力電力(W) | 13.2 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Flyback- Non Sync |
Data center
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRCW9.PDF (31 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP10099 Test Results | 2015/02/12 |