ホーム パワー マネージメント 電圧リファレンス シャント電圧リファレンス

1.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog VO (V) 1.24 Initial accuracy (max) (%) 1.5 Iz for regulation (min) (µA) 80 VO adj (min) (V) 1.24 VO adj (max) (V) 30 Reference voltage (V) adjustable Temp coeff (max) (ppm/°C) 129, 138 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout/Iz (max) (mA) 15
Rating Catalog VO (V) 1.24 Initial accuracy (max) (%) 1.5 Iz for regulation (min) (µA) 80 VO adj (min) (V) 1.24 VO adj (max) (V) 30 Reference voltage (V) adjustable Temp coeff (max) (ppm/°C) 129, 138 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout/Iz (max) (mA) 15
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 TO-92 (LP) 3 19.136 mm² 5.2 x 3.68
  • 低電圧動作/ 広い電圧調整範囲(1.24V/30V)
  • リファレンス電圧誤差0.5%(LMV431B)
  • 産業用温度範囲に対応した温度補償
    (LMV431AI で39PPM/ °C )
  • 低動作電流(55µA)
  • 低出力インピーダンス(0.25Ω)
  • 高速ターンオン応答
  • 低価格
  • 低電圧動作/ 広い電圧調整範囲(1.24V/30V)
  • リファレンス電圧誤差0.5%(LMV431B)
  • 産業用温度範囲に対応した温度補償
    (LMV431AI で39PPM/ °C )
  • 低動作電流(55µA)
  • 低出力インピーダンス(0.25Ω)
  • 高速ターンオン応答
  • 低価格

LMV431/LMV431A/LMV431B は、出力電圧を30V まで変化できる高精度の1.24V シャント・レギュレータです。カソード端子 からリファレンス端子へのネガティブ・フィードバックにより、非反転オペアンプ構成のように、カソード電圧が変化します( 詳細は 「Symbol and FunctionalDiagrams」の項を参照してください)。リファレンス端子に抵抗分圧回路を接続すると、1.24V のリファレ ンス・バンドギャップ電圧に対する利得を制御できます。またカソード端子とリファレンス端子をショートしボルテージ・フォロワ構成にす ると、カソード電圧は1.24Vとなります。

LMV431/LMV431A/LMV431B のリファレンス電圧誤差は、それぞれ1.5%、1%、0.5%で、低電圧の範囲でツェナー・ダイオード 的な動作を必要とするような用途に適しています。アプリケーションとしては、3V から2.7V への低ドロップアウト・レギュレータや、 3V オフライン・スイッチング・レギュレータでのエラー・アンプ、あるいは電圧検出器などに適しています。本部品は、容量性負荷 10nFより大きいか50pFよりも小さいときに動作が安定します。

LMV431/LMV431A/LMV431B は、求めやすい価格でありながら高い性能を提供します。

LMV431/LMV431A/LMV431B は、出力電圧を30V まで変化できる高精度の1.24V シャント・レギュレータです。カソード端子 からリファレンス端子へのネガティブ・フィードバックにより、非反転オペアンプ構成のように、カソード電圧が変化します( 詳細は 「Symbol and FunctionalDiagrams」の項を参照してください)。リファレンス端子に抵抗分圧回路を接続すると、1.24V のリファレ ンス・バンドギャップ電圧に対する利得を制御できます。またカソード端子とリファレンス端子をショートしボルテージ・フォロワ構成にす ると、カソード電圧は1.24Vとなります。

LMV431/LMV431A/LMV431B のリファレンス電圧誤差は、それぞれ1.5%、1%、0.5%で、低電圧の範囲でツェナー・ダイオード 的な動作を必要とするような用途に適しています。アプリケーションとしては、3V から2.7V への低ドロップアウト・レギュレータや、 3V オフライン・スイッチング・レギュレータでのエラー・アンプ、あるいは電圧検出器などに適しています。本部品は、容量性負荷 10nFより大きいか50pFよりも小さいときに動作が安定します。

LMV431/LMV431A/LMV431B は、求めやすい価格でありながら高い性能を提供します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMV431l;LMV431Al;LMV431B 低電圧(1.24V) 可変型高精度シャント・レギュレータ データシート (Rev. F 翻訳版) 最新英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2005年 5月 26日
e-Book(PDF) Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 2021年 5月 7日
その他の技術資料 電圧リファレンスを使用した設計のヒントとコツ (Rev. A 翻訳版) 2021年 5月 4日
セレクション・ガイド 431 Device Nomenclature (Rev. B) 2019年 9月 18日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
ホワイト・ペーパー Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) 2018年 10月 23日
技術記事 Achieving the programmable power supply function in USB PD applications PDF | HTML 2018年 10月 22日
技術記事 How to add overvoltage protection to a synchronous boost controller PDF | HTML 2018年 9月 17日
技術記事 Quantifying the value of wide VIN PDF | HTML 2016年 6月 15日
技術記事 How to generate current sources and sinks of arbitrary magnitude PDF | HTML 2015年 8月 21日
EVM ユーザー ガイド (英語) AN-2150 LM3450A Evaluation Board (Rev. B) 2013年 5月 3日
アプリケーション・ノート AN-2102 LM3464 and LM5021 DHC 25W Reference Designs (Rev. A) 2013年 5月 1日
ユーザー・ガイド Ambient Light Adaptive LED Driver User Guide 2012年 1月 27日
アプリケーション・ノート Precision Output Current Limiting Using Average Current Monitor Feature 2011年 6月 21日
アプリケーション・ノート TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A) 2010年 6月 23日
アプリケーション・ノート 絶縁境界をまたいで帰還信号を渡す回路テクニック 2007年 3月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5023-2NBEVM — LM5023-2EVM ノートブック・アダプタ

The Texas Instruments LM5023-2NBEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM5023 AC-DC Quasi-Resonant Current Mode PWM Controller. This is a 65W evaluation modules for off-line notebook adapter applications.
CAD/CAE シンボル

Ambient Light Adaptive LED Driver CAD Files

SNVC025.ZIP (123 KB)
計算ツール

SHUNT-REFERENCE-CALC Shunt Reference Selector and Design Calculator

This tool guides the user through the design process for the TLx431 and LM40x0 family of shunt voltage references. This calculator will recommend resistance and capacitance values to optimally meet the user's desired specifications.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator

This external resistor quick-start calculator tool lets you easily calculate valid external resistor values relative to voltage reference, supply and load-current bounds. With these inputs, you can instantly view the resulting calculations and use the color-coded indications to understand (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)

多くの TI リファレンス デザインには、LMV431 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
TO-92 (LP) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ