PMP10357
12V @ 4.2A 降圧コンバータ無線のリファレンス デザイン
PMP10357
概要
この電流モード制御降圧コンバータは、14V ~ 36V の広い入力電圧範囲で 12V/4.2A を供給します。部品点数を最小限に抑え、500KHz のスイッチング周波数を採用することで、基板面積は約 1 平方インチに収まります。24Vin、負荷 2A において、最大効率 95.7% を達成します。
特長
- 0.8A ~ 3.7A (24Vin) の範囲で 95% を上回る効率
- 小型 (約 1 平方インチ)
- 24Vin、100% 負荷ステップ時に、負荷過渡応答が 150mV 未満と優れた性能を示します
- このリファレンス デザインは、ラボでテスト済みであり、設計ファイルとアプリケーション ノートでサポートされています。
| 出力電圧オプション | PMP10357.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 14 |
| Vin(最大)(V) | 36 |
| Vout (Nom) (V) | 12 |
| Iout(最大)(V) | 4.2 |
| 出力電力(W) | 50.4 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRIX9.PDF (92 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP10357 Test Results | 2015/11/30 |