ホーム パワー マネージメント DC/DC switching regulators DC/DC converters

TPS54561

アクティブ

ソフト スタート機能と Eco-mode™ 搭載、4.5V ~ 60V 入力、5A、降圧 DC/DC コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM76005 アクティブ 3.5V ~ 60V、5A 同期整流降圧電圧コンバータ Smaller solution size, higher efficiency and lower EMI.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 59 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000152 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 59 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000152 Duty cycle (max) (%) 98
WSON (DPR) 10 16 mm² 4 x 4
  • パルス・スキッピング Eco-mode™ による高い軽負荷効率
  • 87mΩ のハイサイド MOSFET
  • 動作時静止電流:152µA シャットダウン時電流:2µA
  • 調整可能なスイッチング周波数:100kHz~2.5MHz
  • 外部クロックに同期
  • BOOT 再充電 FET を内蔵することで軽負荷時のドロップアウトを低減
  • 調整可能な UVLO 電圧およびヒステリシス
  • UV および OV のパワー・グッド出力
  • 調整可能なソフト・スタートと電源シーケンス
  • 0.8V、1% の内部基準電圧
  • サーマル・パッド付き 10 ピン WSON パッケージ
  • 動作温度範囲 TJ = –40℃~150℃
  • WEBENCH® Power Designer により、TPS54561 を使用するカスタム設計を作成
  • パルス・スキッピング Eco-mode™ による高い軽負荷効率
  • 87mΩ のハイサイド MOSFET
  • 動作時静止電流:152µA シャットダウン時電流:2µA
  • 調整可能なスイッチング周波数:100kHz~2.5MHz
  • 外部クロックに同期
  • BOOT 再充電 FET を内蔵することで軽負荷時のドロップアウトを低減
  • 調整可能な UVLO 電圧およびヒステリシス
  • UV および OV のパワー・グッド出力
  • 調整可能なソフト・スタートと電源シーケンス
  • 0.8V、1% の内部基準電圧
  • サーマル・パッド付き 10 ピン WSON パッケージ
  • 動作温度範囲 TJ = –40℃~150℃
  • WEBENCH® Power Designer により、TPS54561 を使用するカスタム設計を作成

TPS54561 は、ハイサイド MOSFET を内蔵した 60V、5A の降圧レギュレータです。ISO 7637 に準拠し、最大 65V の負荷ダンプ・パルスに耐えることができます。電流モード制御により外部補償が単純化され、柔軟な部品選択が可能になります。低リップルのパルス・スキップ・モードを使用すると、無負荷時の消費電流を 152µA まで低減できます。イネーブル・ピンを Low にすると、シャットダウン時消費電流が 2µA まで減少します。

低電圧誤動作防止は内部で 4.3V に設定されていますが、イネーブル・ピンに分割抵抗を外付けしてさらに高い電圧に設定することができます。出力電圧のスタートアップ・ランプは、ソフト・スタート・ピンにより制御されます。このピンはシーケンス処理やトラッキング用に構成することも可能です。オープン・ドレイン出力のパワー・グッド信号は、出力電圧が公称電圧の 93%~106% の範囲内であることを示します。

スイッチング周波数の調整可能範囲が広いため、効率と外付け部品サイズのどちらにも最適化できます。サイクル単位の電流制限、周波数フォールドバック、サーマル・シャットダウン機能によって、過負荷状態時に内部部品および外部部品を保護します。

TPS54561 は 10 ピン 4mm x 4mm の WSON パッケージで供給されます。

TPS54561 は、ハイサイド MOSFET を内蔵した 60V、5A の降圧レギュレータです。ISO 7637 に準拠し、最大 65V の負荷ダンプ・パルスに耐えることができます。電流モード制御により外部補償が単純化され、柔軟な部品選択が可能になります。低リップルのパルス・スキップ・モードを使用すると、無負荷時の消費電流を 152µA まで低減できます。イネーブル・ピンを Low にすると、シャットダウン時消費電流が 2µA まで減少します。

低電圧誤動作防止は内部で 4.3V に設定されていますが、イネーブル・ピンに分割抵抗を外付けしてさらに高い電圧に設定することができます。出力電圧のスタートアップ・ランプは、ソフト・スタート・ピンにより制御されます。このピンはシーケンス処理やトラッキング用に構成することも可能です。オープン・ドレイン出力のパワー・グッド信号は、出力電圧が公称電圧の 93%~106% の範囲内であることを示します。

スイッチング周波数の調整可能範囲が広いため、効率と外付け部品サイズのどちらにも最適化できます。サイクル単位の電流制限、周波数フォールドバック、サーマル・シャットダウン機能によって、過負荷状態時に内部部品および外部部品を保護します。

TPS54561 は 10 ピン 4mm x 4mm の WSON パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS54561 ソフト・スタートおよび Eco-mode™ 搭載、4.5V~60V 入力、5A、降圧 DC/DC コンバータ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2021年 7月 20日
アプリケーション・ノート Controller to Converter – Design Considerations for 24V and 48V Systems PDF | HTML 2024年 10月 2日
アプリケーション・ノート Creating a Universal Car Charger for USB Devices From the TPS54240 and TPS2511 (Rev. E) 2013年 9月 16日
アプリケーション・ノート Create a Split-Rail Power Supply with a Wide Input Voltage Buck Regulator (Rev. A) 2012年 10月 26日
アプリケーション・ノート Create an Inverting Power Supply from a Step-Down Regulator (Rev. B) 2012年 10月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS54561EVM-555 — TPS54561EVM-555 60 V 入力、3.5 A、降圧 DC-DC コンバータ評価モジュール

The TPS54561EVM-555 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54561 Step-Down Converter. The TPS54561EVM-555 operates from a 7.0V to 60V input (12V nominal) and provides a 5.0V output at 5.0A.

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS54561 PSpice Transient Model

SLVM982.ZIP (677 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS54561 TINA-TI Reference Design

SLVMA92.TSC (239 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS54561 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMA93.ZIP (56 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS54561 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCU3.ZIP (6 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC452 TPS54360 and TPS54361 Family Design Excel Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SWIFTINV-CALC SWIFT™ Converter Inverting Buck/Boost Calculator

The SWIFTINV-CALC Excel sheet is a complementary worksheet to the SLVA317 application note. The worksheet is used to calculate the external components needed to create a negative output voltage from a positive input voltage. The tool features several families of wide input voltage, current-mode (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

PMP10357 — 12V@4.2A 降圧コンバータ、ラジオ、リファレンス・デザイン

This current-mode control buck converter provides 12V @ 4.2A over a wide 14V - 36V input voltage range. It uses minimal component count and a 500KHz switching frequency to occupy approximately 1 sq-inch of board area. It achieves a peak efficiency of 95.7% at 24Vin and 2A load.
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DPR) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ