PMP10604

CISPR 25 Class 5 に準拠した、車載向け EMI 最適化 2 層 15W 電源

概要

PMP10604 リファレンス デザインは、降圧レギュレータ LM53603 を使用し、5V、3A を出力する、車載アプリケーション内クラスタ ユニット向けの 2 層基板電源です。LM53603 は、入力電圧 3.5V ~ 36V、出力電流最大 3A、固定スイッチング周波数 2.1MHz の降圧レギュレータで、車載用途向けに特別に設計されています。無負荷時の静止電流が非常に低く (無負荷時で標準 24µA)、軽負荷時の高効率を確保するために PWM から PFM へ遷移することができます。このリファレンス デザインは、7.5V から 36V の入力電圧範囲を受け入れるので、車載分野で公称 12V のバッテリから電力を供給される変動の大きい条件に対応できます。このリファレンス ボードは、入力 EMI フィルタ セクションを搭載しており、2 層基板上のレイアウトは EMI 性能を向上させる目的で最適化されています。この基板は車載 EMC 規格である CISPR 25 に基づいて試験され、伝導エミッションは CISPR 25 Class 5 の要件に適合しています。

特長
  • 入力電圧範囲: 7.5V ~ 36V
  • 91% のピーク効率
  • EMI 最適化された 2 層レイアウト設計で、CISPR 25 Class 5 の伝導エミッション規格に適合
  • 固定スイッチング周波数 2.1MHz で動作し、軽負荷時には PFM モードへシームレスに遷移
  • 動作時の静止電流は 75µA 未満
  • リファレンス ボードはテスト済みで、テスト レポートや設計ファイルも提供。
出力電圧オプション PMP10604.1
Vin(最小)(V) 7.5
Vin(最大)(V) 36
Vout (Nom) (V) 5
Iout(最大)(V) 3
出力電力(W) 15
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA29.PDF (595 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRF44.PDF (101 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCAE8.ZIP (283 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRF45.PDF (395 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRF43.PDF (124 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

LM53603-Q1車載対応、3.5V ~ 36V、3A、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10604 Test Results 2015/06/10
技術記事 Overcoming automotive cluster power supply design challenges PDF | HTML 2015/11/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。