この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM53603-Q1
- The LM53603-Q1, LM53602-Q1 are available as
AEC-Q1-Qualified Automotive Grade Products
With Following Results:- Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C
Ambient Operating Range - Device HBM ESD Classification Level 1C
- Device CDM ESD Classification Level C4B
- Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C
- 3 A or 2 A maximum load current
- Input Voltage Range from 3.5 V to 36 V:
Transients to 42 V - Output Voltage Options: 5 V, 3.3 V, ADJ
- 2.1 MHz Fixed Switching Frequency
- ±2% Output Voltage Tolerance
- –40°C to 150°C Junction Temperature Range
- 1.7 µA Shutdown Current (typical)
- 24 µA Input Supply Current at No Load (typical)
- No external Feed-back Divider Required for 5 V or
3.3 V output - Reset Output With Filter and Delay
- Automatic Light Load Mode for Improved
Efficiency - User-Selectable Forced PWM mode (FPWM)
- Built-in Loop Compensation, Soft-start, Current
Limit, Thermal Shutdown, UVLO, and External
Frequency Synchronization - Thermally Enhanced 16-lead Package:
5 mm × 4.4 mm × 1 mm
The LM53603-Q1, LM53602-Q1 buck regulators are specifically designed for automotive applications, providing an output voltage of 5 V or 3.3 V (with ADJ option) at 3 A or 2 A, from an input voltage of up to 36 V. Advanced high-speed circuitry allows the device to regulate from an input of up to 20 V, while providing an output of 5 V at a switching frequency of 2.1 MHz. The innovative architecture allows the device to regulate a 3.3 V output from an input voltage of only 3.5 V. All aspects of this product are optimized for the automotive customer. An input voltage range up to 36 V, with transient tolerance up to 42 V, eases input surge protection design. An open drain reset output, with filtering and delay, provides a true indication of system status. This feature negates the requirement for an additional supervisory component, saving cost and board space. Seamless transition between PWM and PFM modes, along with a no-load operating current of only 24 µA, ensures high efficiency and superior transient response at all loads.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM53603-Q1 (3 A), LM53602-Q1 (2 A) 3.5 V to 36 V Wide-VIN Synchronous 2.1 MHz Step-Down Converters for Automotive Applications データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2016年 5月 12日 | ||
| アプリケーション・ノート | Design Consideration on Boot Resistor in Buck Converter | PDF | HTML | 2023年 5月 15日 | |||
| ユーザー・ガイド | Single LP8733-Q1 User's Guide to Power DRA78x and TDA3 (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 3月 31日 | |||
| アプリケーション・ノート | Designing High Performance, Low-EMI, Automotive Power Supplies | 2017年 9月 30日 | ||||
| 技術記事 | Overcoming automotive cluster power supply design challenges | PDF | HTML | 2015年 11月 13日 | |||
| 技術記事 | How to overcome automotive front-end design challenges | PDF | HTML | 2015年 9月 10日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM536033EVM — 固定出力 3.3V、3A 降圧レギュレータ評価基板
LM536035EVM — LM536035 5V 固定出力、3A 降圧レギュレータ評価基板
この評価基板は、車載向け統合型降圧レギュレータである LM53603 の機能を実証するものです。デバイスの構成と動作に必要なすべての入力が搭載されています。EVM には、背面に EMI フィルタが搭載されています。ユーザーは、コンバータ付近にある端子を使用して、そのフィルタをバイパスすることも可能です。
LM53603AEVM — LM53603-Q1 可変出力、3A 降圧レギュレータ評価基板 (EVM)
LM53603 Adjustable Unenecrypted PSpice Transient Model
PMP10604 — CISPR 25 Class 5 に準拠した、車載向け EMI 最適化 2 層 15W 電源
TIDA-01412 — ゲートウェイおよびボディ コントロール モジュールの車載マイクロコントローラ用電源のリファレンス デザイン
TIDA-00530 — 低消費電力 TDA3x ベース システム向け車載電源のリファレンス デザイン
TIDA-00699 — フロント エンド電源、リファレンス デザイン、コールド クランク操作、過渡保護、EMI フィルタ付
TIDA-00745 — 車載ボディ コントロール モジュール用の 15W システム レベル電源のリファレンス デザイン
このデザインは、以下の 4 つの主要ブロックに分割されています。
- EMI フィルタ:伝導 EMI の抑制に適したコモンモード フィルタと差動モード フィルタ
- 事前昇圧 (TPS40210-Q1):15W アプリケーションに適した、効率的で低コストの非同期型事前昇圧デザイン。出力は 7.5V に維持され、Vin > Vout (...)
PMP10651 — 12V バッテリ向け、全保護機能搭載 2.2MHz スイッチング、同期整流分割電源のリファレンス デザイン
PMP10652 — 車載用の保護を必要とする 30W ADAS システム向けのシステム レベル リファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、TVS を通じたロード ダンプ(ISO パルス試験)、逆電圧(Iq が非常に小さい革新的なスマート ダイオード)、OVP 保護機能付きのバッテリ切り離しスイッチなど各種の保護機能を内蔵しています。さらに、EMI 最適化により CISPR25 Class 3(全般)および 30MHz までの範囲で Class 5 伝導性 EMI 規格に対応しています。
入力電圧範囲は 4.5V ~ 30V で、20V で OVP (...)
PMP10750 — 20W ADAS システム向け、車載保護機能を備えたシステム レベル電源のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、TVS を通じたロード ダンプ(ISO パルス試験)、逆電圧(Iq が非常に小さい革新的なスマート ダイオード)、OVP 保護機能付きのバッテリ切り離しスイッチなど各種の保護機能を内蔵しています。さらに、EMI 最適化により CISPR25 Class 5 の伝導性 EMI 規格に対応しています。
入力電圧範囲は 4.5V ~ 30V で、OVP は 20V (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。