PMP10666
低 Vin フライバック、リファレンス デザイン、高電圧レーザー フラッシュ ドライブ用
PMP10666
概要
PMP10666 は、非常に低い入力電圧 3.3V ~ 6V に対応した 12W の絶縁フライバック設計で、120V 出力で 100mA を供給できます。本設計では、電流モード動作の LM3481 昇圧コントローラ IC を使用しており、100KHz ~ 1MHz の任意の周波数に同期させることができます。
本設計は 2 層基板上に構築されており、BOM の少ないシンプルで低コストな設計で、絶縁出力を提供します。
特長
- 低 Vin から 高電圧出力への低コストフライバックデザイン
- LM3481 の実際の電力段において、非常に小さな実装面積を実現
- 100kHz ~ 1MHz の範囲で調整可能な同期クロック周波数、および起動時の突入電流を制限
- 3V ~ 40V の入力に対応可能な IC
| 出力電圧オプション | PMP10666.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 3.5 |
| Vin(最大)(V) | 5.5 |
| Vout (Nom) (V) | 120 |
| Iout(最大)(V) | .1 |
| 出力電力(W) | 12 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Flyback- Non Sync |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRGQ7.PDF (23 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP10666 Transformer Specification (Wurth Electronik) | 2015/09/14 | |||
| * | 試験報告書 | PMP10666 Test Results | 2015/09/08 |