ホーム パワー マネージメント 電圧リファレンス シャント電圧リファレンス

調整可能な高精度シャント レギュレータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TLA431 アクティブ KRA ピン採用のレイアウト、全体がコンデンサ (静電容量性負荷) の場合でも安定動作、高精度プログラマブル リファレンス For cost optimized designs

製品詳細

Rating Catalog VO (V) 2.495 Initial accuracy (max) (%) 0.5, 1, 2 Iz for regulation (min) (µA) 400 VO adj (min) (V) 2.495 VO adj (max) (V) 36 Reference voltage (V) Adjustable, adjustable Temp coeff (max) (ppm/°C) 92 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 100
Rating Catalog VO (V) 2.495 Initial accuracy (max) (%) 0.5, 1, 2 Iz for regulation (min) (µA) 400 VO adj (min) (V) 2.495 VO adj (max) (V) 36 Reference voltage (V) Adjustable, adjustable Temp coeff (max) (ppm/°C) 92 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 100
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOP (PS) 8 48.36 mm² 6.2 x 7.8 SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37 SOT-89 (PK) 3 18.4275 mm² 4.5 x 4.095 SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² 2 x 2.1 TO-92 (LP) 3 19.136 mm² 5.2 x 3.68 TSSOP (PW) 8 19.2 mm² 3 x 6.4
  • 25℃ での基準電圧の許容公差
    • 0.5% (B グレード)
    • 1% (A グレード)
    • 2% (標準グレード)
  • 可変出力電圧:Vref~36V
  • -40℃~125℃で動作
  • 標準温度ドリフト (TL43xB)
    • 6mV (C 温度)
    • 14mV (I 温度)
  • 低い出力ノイズ
  • 出力インピーダンス:0.2Ω (標準値)
  • シンク電流能力:1mA~100mA
  • 25℃ での基準電圧の許容公差
    • 0.5% (B グレード)
    • 1% (A グレード)
    • 2% (標準グレード)
  • 可変出力電圧:Vref~36V
  • -40℃~125℃で動作
  • 標準温度ドリフト (TL43xB)
    • 6mV (C 温度)
    • 14mV (I 温度)
  • 低い出力ノイズ
  • 出力インピーダンス:0.2Ω (標準値)
  • シンク電流能力:1mA~100mA

TL431およびTL432は3端子の可変シャント レギュレータであり、該当する車載、商業、軍事用の温度範囲全体にわたって熱的な安定性が規定されています。出力電圧は、2 つの外付け抵抗を使用して、Vref (約 2.5V) から 36V までの範囲で任意の値に設定できます。これらのデバイスの出力インピーダンスは 0.2Ω (標準値) です。これらのデバイスは、アクティブ出力回路により、非常にシャープなターンオン特性を備えており、オンボード レギュレーション、可変電源、スイッチング電源など多くの用途において、ツェナー ダイオードの優れた代替品となります。TL432 の機能および電気的仕様は TL431 デバイスと完全に同じですが、DBV、DBZ、PK パッケージのピン配置が異なります。

Tl431 および TL432 は、初期公差 (25℃時) が 0.5% の B グレード、1% の A グレード、2% の標準グレードという 3 つのグレードで供給されます。さらに、温度による出力ドリフトの変動が小さいため、温度範囲全体にわたって安定性が優れています。

TL43xxC デバイスは 0℃~70℃、TL43xxI デバイスは -40℃~85℃、TL43xxQ デバイスは -40℃~125℃の温度範囲で動作が規定されています。

TL431およびTL432は3端子の可変シャント レギュレータであり、該当する車載、商業、軍事用の温度範囲全体にわたって熱的な安定性が規定されています。出力電圧は、2 つの外付け抵抗を使用して、Vref (約 2.5V) から 36V までの範囲で任意の値に設定できます。これらのデバイスの出力インピーダンスは 0.2Ω (標準値) です。これらのデバイスは、アクティブ出力回路により、非常にシャープなターンオン特性を備えており、オンボード レギュレーション、可変電源、スイッチング電源など多くの用途において、ツェナー ダイオードの優れた代替品となります。TL432 の機能および電気的仕様は TL431 デバイスと完全に同じですが、DBV、DBZ、PK パッケージのピン配置が異なります。

Tl431 および TL432 は、初期公差 (25℃時) が 0.5% の B グレード、1% の A グレード、2% の標準グレードという 3 つのグレードで供給されます。さらに、温度による出力ドリフトの変動が小さいため、温度範囲全体にわたって安定性が優れています。

TL43xxC デバイスは 0℃~70℃、TL43xxI デバイスは -40℃~85℃、TL43xxQ デバイスは -40℃~125℃の温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
34 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TL431、TL432 プログラム可能な高精度基準電圧 データシート (Rev. S 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.S) PDF | HTML 2025年 1月 7日
技術記事 フォトカプラが適切にバイアスされていることを確認 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 3月 26日
技術記事 옵토커플러가 적절하게 바이어스되었는지 확인 PDF | HTML 2024年 3月 22日
技術記事 確定您的光耦合器具有正確偏壓 PDF | HTML 2024年 3月 20日
アプリケーション・ノート Optimization of a Shunt Reference for Flyback Converters PDF | HTML 2023年 10月 18日
アプリケーション・ノート Designing Stable Isolated Power Supplies with Shunt Regulators PDF | HTML 2022年 12月 29日
e-Book(PDF) Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 2021年 5月 7日
その他の技術資料 電圧リファレンスを使用した設計のヒントとコツ (Rev. A 翻訳版) 2021年 5月 4日
Analog Design Journal High-power, low-cost, discrete linear pre-regulator for automotive rear lights 2020年 12月 21日
技術記事 Overcoming common design challenges in an UV sterilization box system PDF | HTML 2020年 7月 27日
技術記事 How modern voltage references help shrink small designs PDF | HTML 2020年 6月 1日
アプリケーション・ノート Using the TL431 for Undervoltage and Overvoltage Detection (Rev. A) 2019年 12月 11日
セレクション・ガイド 431 Device Nomenclature (Rev. B) 2019年 9月 18日
アプリケーション・ノート Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) 2019年 6月 28日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
ホワイト・ペーパー Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) 2018年 10月 23日
アプリケーション・ノート TL431 Pin FMEA 2018年 1月 12日
アプリケーション・ノート Low Cost Bidirectional Current Sensing Using INA181 2017年 7月 28日
技術記事 Differences between PSR and SSR in bias power-supply design PDF | HTML 2016年 4月 8日
技術記事 The great compromise: voltage references PDF | HTML 2015年 12月 7日
技術記事 Designing for isolated DC/DC converter shunt safety PDF | HTML 2015年 8月 29日
技術記事 Can overcurrent protection be simple and precise, while minimizing cost? PDF | HTML 2015年 7月 31日
技術記事 How to get no-load power savings in AC to DC supplies PDF | HTML 2015年 6月 8日
アプリケーション・ノート Designing Overcurrent protection for TPL7407L Peripheral Driver 2014年 11月 5日
Analog Design Journal Low-cost flyback solutions for 10-mW standby power 2014年 1月 22日
アプリケーション・ノート Understanding stability boundary conditions charts in TL431, TL432 Data sheet (Rev. A) 2014年 1月 16日
アプリケーション・ノート Lead-Acid Charger and LED Driver using TPS5402 (Rev. A) 2013年 6月 13日
ユーザー・ガイド 200-VA HF Inverter Design Based on UCD8220 and MSP430G2330 for Automotive Applications 2013年 3月 7日
アプリケーション・ノート Compensation Design with TL431 for UCC28600 2013年 1月 16日
アプリケーション・ノート Setting the shunt voltage on an adjustable shunt regulator 2011年 9月 1日
ユーザー・ガイド A 90-W High-Efficiency, LLC Series-Resonant Converter 2010年 11月 3日
Analog Design Journal Q1 2009 Issue Analog Applications Journal 2009年 3月 11日
Analog Design Journal Using a portable-power boost converter in an isolated flyback application 2009年 3月 11日
アプリケーション・ノート Designing Switching Voltage Regulators With the TL494 (Rev. E) 2005年 7月 26日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ATL431EVM-001 — ATL431 調整可能なシャント・レギュレータ、評価モジュール

ATL431EVM-001 評価基板 (EVM) を使用すると、さまざまな抵抗値を使用してカソード電圧を設定できるので、ATL431 の機能と調整能力に注目できます。 また、電源電圧と直列にさまざまな抵抗を配置する方法で、カソード電流も設定できます。開発中アプリケーションに合わせてボードをカスタマイズするために、EVM 上で使用できる複数の抵抗のほかに、別の複数の抵抗をボードに半田付けすることもできます。 この EVM で 12 (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

SPICE Model of TL431

SLOJ174.ZIP (0 KB) - Spice Model
シミュレーション・モデル

TL431 Family Unencrypted PSpice Transient and AC Model (Rev. B)

SLVM071B.ZIP (130 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TL431x, TL432x TINA-TI AC Reference Design

SLVM165.TSC (65 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TL431x, TL432x TINA-TI Transient & AC Spice Model

SLVM163.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TL431x, TL432x TINA-TI Transient Reference Design

SLVM164.TSC (82 KB) - TINA-TI Reference Design
計算ツール

SHUNT-REFERENCE-CALC Shunt Reference Selector and Design Calculator

This tool guides the user through the design process for the TLx431 and LM40x0 family of shunt voltage references. This calculator will recommend resistance and capacitance values to optimally meet the user's desired specifications.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
シャント電圧リファレンス
  • ATL431 2.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • ATL431LI 低静止電流 (IQ) プログラマブル シャント レギュレータ、超小型 DQN パッケージ封止
  • ATL431LI-Q1 車載、高帯域、低静止電流 (IQ) プログラマブル シャント レギュレータ (ピン配置:KRA)
  • ATL432 2.5V、高精度プログラマブル シャント レギュレータ
  • ATL432LI 広帯域、低静止電流 (IQ)、プログラマブル シャント レギュレータ (ピン配置:RKA)
  • ATL432LI-Q1 車載、高帯域、低静止電流 (IQ) プログラマブル シャント レギュレータ (ピン配置:RKA)
  • LM4030 超高精度シャント電圧リファレンス
  • LM4040 固定電圧、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4040-N 100ppm/℃、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4040-N-Q1 車載、100ppm/℃ の高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4040C25-EP エンハンスド製品、精度 0.5%、2.5V、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041-N 固定と調整可能、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041-N-Q1 車載、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041A12 1.2V、精度 0.1%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041B 調整可能、精度 0.2%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041B12 1.2V、精度 0.2%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041C 調整可能、精度 0.5%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041C12 1.2V、精度 0.5%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041D 調整可能、精度 1%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041D12 1.2V、精度 1%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4050-N 50ppm/℃、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4050-N-Q1 車載、50ppm/℃ の高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4050QML-SP 耐放射線特性 QMLV、2.5V または 5V、シャント電圧リファレンス
  • LM4051-N 固定と調整可能、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4060 20ppm/°C maximum drift high-precision shunt voltage reference
  • LMV431 1.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • LMV431A 1%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • LMV431B 0.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • TL431 調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • TL431-Q1 車載、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン配置:KRA)
  • TL431C 2%、調整可能な精度、シャント レギュレータ
  • TL431LI リファレンス電流最適化済み、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン配置:KRA)
  • TL431LI-Q1 車載対応、リファレンス電流最適化済み、調整可能、高精度シャント レギュレータ
  • TL432 調整可能、高精度シャント レギュレータ (反転型ピン配置)
  • TL432-Q1 車載、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン レイアウト:RKA)
  • TL432LI リファレンス電流最適化済み、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン配置:RKA)
  • TL432LI-Q1 車載対応、リファレンス電流最適化済み、調整可能、高精度シャント レギュレータ
  • TLA431 KRA ピン採用のレイアウト、全体がコンデンサ (静電容量性負荷) の場合でも安定動作、高精度プログラマブル リファレンス
  • TLA432 RKA ピン採用のレイアウト、全体がコンデンサ (静電容量性負荷) の場合でも安定動作、高精度プログラマブル リファレンス
  • TLV431 1.5% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • TLV431A 1% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • TLV431A-Q1 車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ
  • TLV431B 0.5% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • TLV431B-Q1 車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ
  • TLVH431 1.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ
  • TLVH431A 1%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ
  • TLVH431A-Q1 車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ
  • TLVH431B 0.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ
  • TLVH431B-EP 強化プラスチック、0.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ
  • TLVH431B-Q1 車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ (反転型ピン配置)
  • TLVH432 1.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ (反転型ピン配置)
  • TLVH432A 1%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ (反転型ピン配置)
  • TLVH432B 0.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ (反転型ピン配置)
汎用オペアンプ
  • TLV4313 クワッド、5.5V、1MHz、低静止電流 (65μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ
  • TLV4314 クワッド、5.5V、3MHz、RRIO オペアンプ
  • TLV4314-Q1 車載グレード、クワッド、5.5V、3MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ
  • TLV4316 クワッド、5.5V、10MHz、RRIO オペアンプ
  • TLV4316-Q1 車載グレード、クワッド、5.5V、10MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ
  • TLV4379 クワッド、5.5V、90kHz、低静止電流 (4μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
  • TLV4333 コスト重視システム向け、クワッド、350kHz、低ノイズ、RRIO (レール ツー レール入出力)、CMOS オペアンプ
  • TLV4376 クワッド、5.5MHz、100μV のオフセット、8nV/√Hz のノイズ、815μA の電力、高精度オペアンプ
  • TLV4387 クワッド、超高精度 (10μV)、ゼロドリフト (0.01μV/℃)、入力バイアス電流の小さいオペアンプ
計算ツール

TL431CALC TL431 Design Calculator

The TL431CALC spreadsheet calculates all component parameters for any desired output voltage for the TL43x, TLV43x and TL1431. The spreadsheet includes limits for each device. Resistor values are calculated to the nearest 1% value.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
シャント電圧リファレンス
  • TL1431 高精度、調整可能な (プログラマブル) シャント リファレンス
  • TL431 調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • TL432 調整可能、高精度シャント レギュレータ (反転型ピン配置)
  • TLV431 1.5% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ
ソフトウェア
計算ツール
  • TL431CALC 無償ツール: TL431 コンポーネント・カリキュレータ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)

多くの TI リファレンス デザインには、TL431 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOP (PS) 8 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
SOT-89 (PK) 3 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian
TO-92 (LP) 3 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ