PMP10680

入力電圧 4.5V ~ 24V に対応、負の 5V/2A 出力の非同期コンバータ リファレンス デザイン

概要

PMP10680 リファレンス デザインは、昇降圧構成の非同期降圧コンバータです。PMP10680 は、4.5 ~ 24Vin の入力電圧に対応し、負の 5V 出力を生成し、負荷に対して 2A の連続電流を供給できます。負の出力と自己正の入力を備えた本リファレンス デザインは、バイポーラ アンプ、ADC、DAC の電源として使用可能です。使いやすさを実現した内部補償。

特長
  • 降圧コンバータを使用した負の出力
  • 広い Vin: 4.5V ~ 24V
  • 内部補償
  • 使いやすさ
出力電圧オプション PMP10680.1
Vin(最小)(V) 4.5
Vin(最大)(V) 24
Vout (Nom) (V) -5
Iout(最大)(V) 2
出力電力(W) 10
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck Boost- Inverting
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU834.PDF (966 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRG93.PDF (52 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCAP5.ZIP (97 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRG92.PDF (154 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シャント電圧リファレンス

LM4312%、1%、0.5% いずれかの精度、調整可能な高精度ツェナー シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LMR1405040μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER® 40V、5A、2.2MHz、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10680 Test Results 2015/03/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。