ホーム パワー マネージメント 電圧リファレンス シャント電圧リファレンス

2%、1%、0.5% いずれかの精度、調整可能な高精度ツェナー シャント レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog VO (V) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 0.5, 1, 2 Iz for regulation (min) (µA) 400 VO adj (min) (V) 2.5 VO adj (max) (V) 36 Reference voltage (V) adjustable Temp coeff (max) (ppm/°C) 97 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout/Iz (max) (mA) 100
Rating Catalog VO (V) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 0.5, 1, 2 Iz for regulation (min) (µA) 400 VO adj (min) (V) 2.5 VO adj (max) (V) 36 Reference voltage (V) adjustable Temp coeff (max) (ppm/°C) 97 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout/Iz (max) (mA) 100
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37 TO-92 (LP) 3 19.136 mm² 5.2 x 3.68
  • 平均温度ドリフト係数50ppm/ ℃
  • 全温度範囲にわたり温度補償
  • 出力電圧可変
  • 高速ターンオン応答
  • 低出力ノイズ
  • micro SMD パッケージで提供
  • micro SMDの詳細はアプリケーション・ノートAN-1112を参照。

  • 平均温度ドリフト係数50ppm/ ℃
  • 全温度範囲にわたり温度補償
  • 出力電圧可変
  • 高速ターンオン応答
  • 低出力ノイズ
  • micro SMD パッケージで提供
  • micro SMDの詳細はアプリケーション・ノートAN-1112を参照。

LM431 は、全動作温度範囲での温度安定度を規定した3 端子の可変型シャント・レギュレータです。ナショナルセミコンダクター 社のmicro SMD パッケージ技術を使用したチップ・サイズのパッケージでの提供も可能です。出力電圧は、分圧用に2 つの外付 け抵抗をつけると2.5V (VREF) から36Vまで調整可能です。急峻なターンオン特性によりツェナー・ダイオードからの置き換えに最 適です。

LM431 は、全動作温度範囲での温度安定度を規定した3 端子の可変型シャント・レギュレータです。ナショナルセミコンダクター 社のmicro SMD パッケージ技術を使用したチップ・サイズのパッケージでの提供も可能です。出力電圧は、分圧用に2 つの外付 け抵抗をつけると2.5V (VREF) から36Vまで調整可能です。急峻なターンオン特性によりツェナー・ダイオードからの置き換えに最 適です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TLA431 アクティブ KRA ピン採用のレイアウト、全体がコンデンサ (静電容量性負荷) の場合でも安定動作、高精度プログラマブル リファレンス All-capacitor stable alternative

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM431 Adjustable Precision Zener Shunt Regulator (jp) データシート (Rev. F 翻訳版) 最新英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2010年 9月 2日
アプリケーション概要 A Simple Constant Voltage Regulation Using the MODE Pin (Rev. A) PDF | HTML 2024年 2月 15日
e-Book(PDF) Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 2021年 5月 7日
その他の技術資料 電圧リファレンスを使用した設計のヒントとコツ (Rev. A 翻訳版) 2021年 5月 4日
セレクション・ガイド 431 Device Nomenclature (Rev. B) 2019年 9月 18日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
Analog Design Journal Low-cost flyback solutions for 10-mW standby power 2014年 1月 22日
アプリケーション・ノート AN-2102 LM3464 and LM5021 DHC 25W Reference Designs (Rev. A) 2013年 5月 1日
アプリケーション・ノート Precision Output Current Limiting Using Average Current Monitor Feature 2011年 6月 21日
アプリケーション・ノート TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A) 2010年 6月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ATL431EVM-001 — ATL431 調整可能なシャント レギュレータ評価基板

ATL431EVM-001 評価基板 (EVM) を使用すると、さまざまな抵抗値を使用してカソード電圧を設定できるので、ATL431 の機能と調整能力に注目できます。また、電源電圧と直列にさまざまな抵抗を配置する方法で、カソード電流も設定できます。開発中アプリケーションに合わせてボードをカスタマイズするために、EVM 上で使用できる複数の抵抗のほかに、別の複数の抵抗をボードに半田付けすることもできます。この EVM で 12 個を上回る出力コンデンサを使用し、ATL431 の安定性を確認することもできます。これらのコンデンサは、ジャンパを使用してアノードとカソードの間に配置できます。この (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM431 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SNVMAB5A.ZIP (49 KB) - PSpice Model
計算ツール

SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator

This external resistor quick-start calculator tool lets you easily calculate valid external resistor values relative to voltage reference, supply and load-current bounds. With these inputs, you can instantly view the resulting calculations and use the color-coded indications to understand (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

PMP10723 — LM3481 を使用する絶縁型 53V/400mA 出力フライバック ソリューションのリファレンス デザイン

PMP10723 は、9VIN ~ 16VIN の入力電圧を受け入れ、53V/400mA の出力を提供する絶縁出力フライバック ソリューションです。二次制御により、優れたロード レギュレーション性能を実現できます。また、トランスのパラメータを変更するだけで、他の絶縁型高電圧アプリケーションをカバーするように拡張することもできます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP10725 — LM3481 採用、複数ポートの絶縁型出力フライバックソリューションのリファレンスデザイン

PMP10725 は、15 〜 36V の入力電圧に対応し、負荷へマルチポート出力を供給する絶縁型フライバックソリューションです。このリファレンスデザインは、1 次側と 2 次側の制御ソリューションを比較します。1 次側制御を使用する場合は、より低い BOM コストでより高い効率を達成できますが、レギュレーション性能はそれほど良好ではありません。2 次側制御では、24V レール電圧を制御して優れたロードレギュレーション性能を実現できます。この LM3481 フライバックのリファレンスデザインは、産業用 PLC アプリケーションのデジタル出力モジュールへの電力供給に使用できます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP20396 — 400V 入力、50W 出力の複数出力バイアス電源のリファレンスデザイン

PMP20396 は、複数出力の絶縁型バイアス電源のリファレンスデザインです。入力電圧が 100V 以上の場合には、このデザインでは最大 2W の出力電力を供給できます。入力電圧が 300V 以上の場合には、このデザインでは最大 50W の出力電力を供給できます。この設計では、1 次側で 5V/500mA と 12V/50mA、2 次側で5V/700mA と 12V/4000mA という 4 種類の出力を供給します。このデザインでは、最高 90% の効率が達成されます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP10594 — 効率 97%、125W、ワイド入力、4 スイッチ同期整流昇降圧バッテリ チャージャのリファンレス デザイン

PMP10594 は、バッテリ チャージャ用途に LM5175 コントローラを使用する 4 スイッチ同期整流昇降圧コンバータのリファレンス デザインです。出力電圧は PWM 信号で 7.1V ~ 9.2V の範囲で調整が可能。I2C プログラミングにより、平均入力電流と充電電流の独立制御が可能。入力電流の上限は 6A で、充電電流は最大 12.5A までプログラム設定が可能。LM5175 の平均電流ループにより、出力電流の最大値は 20A に制限されていますが、これは通常動作では使用されない設計です。追加のパルス単位の電流制限が電流モード (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP20001 — ハイ ライン AC 入力および 5V、12V デュアル出力を備えるフライバック リファレンス デザイン

PMP11405 リファレンス デザインは、UCC28740 定電流 (CC)、定電圧 (CV) フライバック コントローラを使用して、ハイライン AC 入力 (185VAC ~ 260VAC 入力) によって、5V/1A、12V/0.9A のバイアス電源を供給します。安全絶縁により、80% を上回る全負荷効率を達成するとともに、無負荷の条件下では消費電力は 400mW 未満です。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP15012 — LMR16020 DC/DC 降圧コンバータを使用する反転型昇降圧のリファレンスデザイン

PMP15012 リファレンスデザインは、18V ~ 36V の入力電圧を受け入れ、負の 15V/200mA を負荷に供給する DC/DC 昇降圧ソリューションです。昇降圧コンバータのシャットダウンが難しいため、このリファレンスデザインには UVLO ヒステリシスを狭くするための外部 UVLO 回路が追加されています。この LMR16020 昇降圧リファレンスデザインは、産業用アプリケーションにおいて DAC/ADC/OA への電源供給に使用できます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP8920 — 高効率 2 ステージ、ユニバーサル入力電源装置、トランジション・モード PFC、LLC 共振コンバータ使用

テレコム・アプリケーション用の PMP8920 デザインが重視しているのは、低 EMI、高効率、高い力率、高信頼性の電源です。PMP8911 では、UCC28051、LLC 直列共振コンバータ(SRC)、および UCC25600 を使用した、遷移モード(Transition mode、TM)の力率補正(PFC)が採用されています。さらに、LLC 出力整流器段で、同期整流器(SR)IC である UCC24610 を採用しています。TM-PFC と LLC-SRC のスイッチでゼロ電圧スイッチング(ZVS)を実行しており、低 EMI が予期されます。100W の全負荷で、全体の効率は 91% (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP10680 — 入力電圧 4.5V ~ 24V に対応、負の 5V/2A 出力の非同期コンバータ リファレンス デザイン

PMP10680 リファレンス デザインは、昇降圧構成の非同期降圧コンバータです。PMP10680 は、4.5 ~ 24Vin の入力電圧に対応し、負の 5V 出力を生成し、負荷に対して 2A の連続電流を供給できます。負の出力と自己正の入力を備えた本リファレンス デザインは、バイポーラ アンプ、ADC、DAC の電源として使用可能です。使いやすさを実現した内部補償。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP9739 — 250W シングル ステージ LLC-SRC コンバータのリファレンス デザイン

PMP9739 は単段 LLC 直列共振コンバータ (SRC) であり、UCC25600 共振コントローラを使用して最大 250W の出力を生成します。単段 LLC-SRC を採用することで、このコンバータはフル出力 250W 時に最大 89% の効率を達成します。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP6024 — 100 ~ 240VAC 入力、60W 出力 2 ストリング駆動、PWM 調光可能な LED ドライバのリファレンス デザイン

PMP6024 はオフライン LED ドライバ回路で、絶縁型の力率補正済み定電圧フライバックコンバータの後に、2 つの DC/DC 降圧型 LED 電流コントローラが接続されている構成です。  LED の選択に応じて、3500 ~ 5000 ルーメンの屋内・屋外エリア照明用途に適しています。  LED の輝度は 3.3V、10kHz の PWM 信号によって制御されます。この信号は、LED ストリング電流の DC レベル調整に変換され、光出力の PWM 変調を回避します。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
TO-92 (LP) 3 Ultra Librarian