PMP10708
3.5 ~ 36V の入力電圧から 6.5V/1.2A を出力する、同期式 4 スイッチ昇降圧コンバータのリファレンス デザイン
PMP10708
概要
PMP10708 は、LM5175 コントローラ IC を搭載した、7.8W の 4 スイッチ昇降圧コンバータのリファレンス デザインです。このデザインは 3.5Vin ~ 36Vin の入力電圧を受け入れ、最 1.2A の電流を負荷に供給可能で 6.5Vout を出力します。この設計は起動時やライン過渡時に最低 3V で動作可能です。
特長
- 非常に小型のソリューション サイズ
- サイクル単位の電流制限
- 外部クロックとの同期
- 入力/出力電流制限オプション
- 最大効率を達成する同期
- 逆極性保護と 3Vin の過渡動作
| 出力電圧オプション | PMP10708.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 3.5 |
| Vin(最大)(V) | 36 |
| Vout (Nom) (V) | 6.5 |
| Iout(最大)(V) | 1.2 |
| 出力電力(W) | 7.8 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck Boost- 4 Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRHA7A.PDF (124 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP10708 Test Results | 2015/09/23 |