PMP10710
高性能昇圧コントローラを使用した拡声オーディオ リファレンス デザイン
PMP10710
概要
PMP10710 は、拡声オーディオ システム向けの 200W 設計で、100W + 100W のステレオ構成または 200W ウーファ用途で使用できます。この設計は、大きく 4 つの主要ステージに分かれます:
- LM5122 コントローラ IC を使用した単相同期昇圧コンバータ。 本設計は入力電圧 10V ~ 15VIN (公称 12VIN) に対応し、30V の出力で負荷に対して最大 6.5A の連続電流を供給できます。
- TAS5611 Class-D デバイスを使用した 100W + 100W ステレオ オーディオ アンプ。
- OPA1632 差動アンプを使用したステレオ入力のシングル エンドから差動変換 (アクティブ ローパス フィルタ付き)。
- すべての補助電源は Simple Switcher LM16006 を使用しています。
特長
- 昇圧回路における同期整流により、非常に高い効率を実現
- LM5122 の実際の電力段において、非常に小さな実装面積を実現
- 単一スピーカ(ウーファー)、デュアル スピーカ(ステレオ)に対応できる設計
- 昇圧デバイスにおいて、最大 1MHz までフリーラン / 同期スイッチングが可能
- TAS5611 アンプ入力用のシングル エンドから差動変換
| 出力電圧オプション | PMP10710.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 10 |
| Vin(最大)(V) | 15 |
| Vout (Nom) (V) | 30 |
| Iout(最大)(V) | 6.5 |
| 出力電力(W) | 195 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Boost- Synchronous |
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRGQ5.PDF (28 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP10710 Test Results | 2015/09/04 |