PMP10711

マルチレール出力用のシンプルな 6 チャネル電源シーケンス リファレンス デザイン

概要

PMP10711 は、2 個の LM3880 3 チャネルシーケンサ IC を使用した 6 チャネル電源シーケンサです。このデザインは外部 AND ゲートと OR ゲートを使用し、シーケンシャル形式で 6 個のチャネルすべてのパワー アップとパワー ダウンを行います。パワー アップとパワー ダウンの際に最大 6 つの電源レールをシーケンス制御する必要がある場合に役立ちます。

特長
  • 最大 6 チャネルのシーケンシング
  • シーケンシャル形式のパワー アップとパワー ダウン
  • 2 層 PCB
  • 小さなソリューション サイズ (約 500mil x 400mil)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUB06.PDF (577 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRIN8.PDF (80 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCBD3.ZIP (245 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRIN7.PDF (172 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AND ゲート

SN74AHC1G081 チャネル、2 入力、2V ~ 5.5V、高速 (9ns)、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
OR ゲート

SN74AHC1G321 チャネル、2 入力、2V ~ 5.5V、高速 (9ns)、OR ゲート

データシート: PDF | HTML
シーケンサ

LM3880遅延時間固定、3 レール、シンプルな電源シーケンサ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10711 Test Results 2015/11/09
技術記事 A simple six-channel power-rail sequencing solution PDF | HTML 2015/11/16

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。