ホーム ロジックと電圧変換 論理ゲート OR ゲート

SN74AHC1G32

アクティブ

1 チャネル、2 入力、2V ~ 5.5V、高速 (9ns)、OR ゲート

製品詳細

Technology family AHC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 1 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 110 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family AHC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 1 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 110 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-5X3 (DRL) 5 2.56 mm² 1.6 x 1.6 SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 動作範囲:2V~5.5V
  • 最大 tpd 6.5ns (5V 時)
  • 低消費電力、最大 ICC:10µA
  • 5V で ±8mA の出力駆動能力
  • 全入力でのシュミット トリガ アクションにより、低速の入力立ち上がり / 立ち下がり時間を許容
  • JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
  • 動作範囲:2V~5.5V
  • 最大 tpd 6.5ns (5V 時)
  • 低消費電力、最大 ICC:10µA
  • 5V で ±8mA の出力駆動能力
  • 全入力でのシュミット トリガ アクションにより、低速の入力立ち上がり / 立ち下がり時間を許容
  • JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能

SN74AHC1G32 はシングル 2 入力正論理 OR ゲートです。このデバイスはブール関数 Y = A + B or Y = /A • /B を正論理で実行します。

SN74AHC1G32 はシングル 2 入力正論理 OR ゲートです。このデバイスはブール関数 Y = A + B or Y = /A • /B を正論理で実行します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
21 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74AHC1G32 シングル 2 入力、正論理 OR ゲート データシート (Rev. Q 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.Q) PDF | HTML 2024年 4月 16日
セレクション・ガイド Logic Guide (Rev. AC) PDF | HTML 2025年 11月 13日
アプリケーション・ノート 低速またはフローティング CMOS 入力の影響 (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) 2025年 5月 21日
セレクション・ガイド Little Logic Guide 2018 (Rev. G) 2018年 7月 6日
アプリケーション・ノート How to Select Little Logic (Rev. A) 2016年 7月 26日
アプリケーション・ノート Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
セレクション・ガイド ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) 最新英語版 (Rev.AC) PDF | HTML 2014年 11月 6日
ユーザー・ガイド LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
製品概要 Design Summary for WCSP Little Logic (Rev. B) 2004年 11月 4日
アプリケーション・ノート Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
アプリケーション・ノート Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A) 2004年 6月 22日
アプリケーション・ノート Advanced High-Speed CMOS (AHC) Logic Family (Rev. C) 2002年 12月 2日
アプリケーション・ノート Texas Instruments Little Logic Application Report 2002年 11月 1日
アプリケーション・ノート TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 2002年 8月 29日
設計ガイド AHC/AHCT Designer's Guide February 2000 (Rev. D) 2000年 2月 24日
アプリケーション・ノート Benefits & Issues of Migrating 5-V and 3.3-V Logic to Lower-Voltage Supplies (Rev. A) 1999年 9月 8日
製品概要 Military Advanced High-Speed CMOS Logic (AHC/AHCT) (Rev. C) 1998年 4月 1日
アプリケーション・ノート Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices 1997年 12月 1日
アプリケーション・ノート Bus-Interface Devices With Output-Damping Resistors Or Reduced-Drive Outputs (Rev. A) 1997年 8月 1日
アプリケーション・ノート CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B) 1997年 6月 1日
アプリケーション・ノート Live Insertion 1996年 10月 1日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)

5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

SN74AHC1G32 Behavioral SPICE Model

SCLM268.ZIP (7 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

SN74AHC1G32 IBIS Model

SCLM006.ZIP (13 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

SN74AHC1G32H IBIS Model

SCLM040.ZIP (6 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

SN74AHC1G32H IBIS Model

SCLM041.ZIP (5 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

SN74AHC1G32H IBIS Model

SCLM042.ZIP (6 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

SN74AHC1G32H IBIS Model

SCLM043.ZIP (5 KB) - IBIS Model
リファレンス・デザイン

PMP10711 — マルチレール出力用のシンプルな 6 チャネル電源シーケンス リファレンス デザイン

PMP10711 は、2 個の LM3880 3 チャネルシーケンサ IC を使用した 6 チャネル電源シーケンサです。このデザインは外部 AND ゲートと OR ゲートを使用し、シーケンシャル形式で 6 個のチャネルすべてのパワー アップとパワー ダウンを行います。パワー アップとパワー ダウンの際に最大 6 つの電源レールをシーケンス制御する必要がある場合に役立ちます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0056 — BeagleBone Black 上の PRU-ICSS を使用した感熱印刷のリファレンス デザイン

プログラマブル リアルタイム ユニット — 産業用通信サブシステム (PRU-ICSS) は AM335x SoC の多用途コンポーネントで、不確定なオペレーティング システムを実行している場合でも、リアルタイム (確定的) かつ高速な GPIO 制御を実現できます。このリファレンス デザインは、PRU-ICSS の具体的な使用事例と実装を提示し、感熱式プリンタ モジュールを直接制御します。  ARM から PRU への通信用の C サンプル コード、感熱プリント ヘッド素子とステッパ モーターを駆動するためのリアルタイム GPIO ピン制御、pinmux 構成などが付属しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-5X3 (DRL) 5 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian