PMP10739

90 ~ 110Vin、12Vout@0.3A、非同期整流 降圧コンバータのリファレンス デザイン

概要

PMP10739 は、UCC28700 コントローラ IC を使用した 3.6W の降圧コンバータです。このデザインは 90Vin ~ 110Vin の入力電圧を受け入れ、最 0.3A の電流を負荷に供給可能で 12Vout を出力します。UCC28700 には EMI 低減のための周波数ディザリング機能があります。

特長
  • 非常に小型のソリューション サイズ
  • EMI 改善に適した周波数ディザリング
  • 1 層基板
  • 高入力電圧
  • 過電圧および過電流保護
出力電圧オプション PMP10739.1
Vin(最小)(V) 90
Vin(最大)(V) 110
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) .3
出力電力(W) 3.6
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAQ5.PDF (1101 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRHB4.PDF (51 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRHB3.PDF (117 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRHB6.ZIP (377 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCB01.ZIP (195 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRHB5.PDF (206 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRHB2.PDF (180 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC28700-Q1車載グレード、コンパクト、1 次側レギュレーション、PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10739 Test Results 2015/09/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。