データシート
UCC28700-Q1
- 車載アプリケーション向けに認定済み
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃
- デバイス HBM 分類レベル 2:±2kV
- デバイス CDM 分類レベル C4B:750V
- 機能安全対応
- 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
- スタンバイ時の消費電力:30mW 未満
- 1 次側レギュレーション (PSR) によりオプトカプラが不要
- ±5% の電圧および電流レギュレーション
- 最高 130kHz のスイッチング周波数
- 疑似共振バレー・スイッチング動作により全体効率を最大化
- EMI 準拠を容易にする特許出願中の周波数ジッタ方式
- VDD 範囲が広いため、小型のバイアス・コンデンサを使用可能
- クランプされた MOSFET ゲート駆動出力
- 保護機能:過電圧、低ライン、過電流
- プログラミング可能なケーブル補償
- SOT23-6 パッケージ
UCC28700-Q1 フライバック電源コントローラは、オプトカプラを使用せず、定電圧 (CV) および定電流 (CC) 出力レギュレーションを行います。1 次側電源スイッチおよび補助フライバック巻線からの情報を処理することで、出力電圧および電流を精密に制御します。低いスタートアップ電流、動的に制御される動作状態、および適切に調整された変調プロファイルにより、スタートアップ時間や出力過渡応答を犠牲にすることなく、非常に低いスタンバイ電力を実現します。
UCC28700-Q1 の制御アルゴリズムによって、適用される規格に準拠またはそれを上回る動作効率を実現できます。駆動出力は、MOSFET 電力スイッチに接続されます。バレー・スイッチングによる不連続導通モード (DCM) でスイッチング損失が低減されます。スイッチング周波数の変調 (FM) および 1 次側電流のピーク振幅の変調 (AM) により、負荷およびライン範囲の全体にわたって高い変換効率を保持します。
コントローラの最大スイッチング周波数は 130kHz で、変圧器内でピーク 1 次側電流の制御が常に維持されます。1 次および 2 次部品のストレスを抑制する保護機能も備えています。UCC28700-Q1 を使用して、ケーブル補償のレベルをプログラムできます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | UCC28700-Q1 定電圧、定電流コントローラ、1 次側レギュレーション付き データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 5月 15日 |
| ホワイト・ペーパー | Isolated Bias Power Supply Architecture for HEV and EV Traction Inverters | PDF | HTML | 2023年 10月 11日 | |||
| アプリケーション概要 | Designing a Robust Traction Inverter Redundant Power Supply From 800 V Battery (Rev. C) | PDF | HTML | 2023年 2月 16日 | |||
| 機能安全情報 | UCC28700-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2020年 8月 18日 | |||
| アプリケーション・ノート | Minimize Standby Consumption for UCC287XX Family | 2019年 8月 1日 | ||||
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
| 技術記事 | Hybrid electric vehicles and electric vehicles need different isolated DC/DCs to w | PDF | HTML | 2017年 12月 27日 | |||
| アプリケーション・ノート | Troubleshooting TI PSR controllers | 2016年 10月 3日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
UCC28700EVM-068 — UCC28700 評価基板
テキサス インスツルメンツの UCC28700EVM-068 評価基板 (EVM) は、1 次側レギュレーションを備えた UCC28700 定電圧、定電流 PWM の性能評価に役立ちます。この 5W 評価基板は、USB アプリケーション向けオフライン アダプタを評価するために使用されます。 これは、90V ~ 265V RMS の入力電圧を 5V DC に変換し、USB アダプタ アプリケーション向けに、1A の電流制限を備えています。これは評価を目的としたものであり、最終製品として使用することを意図していません。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
UCC2870x TINA-TI Transient Reference Design
SLUM619.TSC (195 KB) - TINA-TI Reference Design
計算ツール
計算ツール
SLUC408 — UCC28700 Excel 97 Design Tool
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン
TIDA-01604 — HEV/EV のオンボード充電器用の98.6%効率、6.6kW のトーテム ポール PFC のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、C2000 マイコンと SiC 絶縁型ゲート ドライバで駆動する SiC MOSFET をベースとして動作します。このデザインには 3 相のインターリーブが実装されており、連続導通モード (CCM) で動作して、240V 入力電圧および 6.6kW の最大電力で 98.46% の効率を実現します。C2000コントローラにより、位相シェディングおよびアダプティブ デッドタイム制御を行い、軽負荷時に力率を向上できます。ゲート ドライバ ボード (TIDA-01605 を参照) は、4A のソース (供給) ピーク電流と 6A のシンク (吸い込み) (...)
リファレンス・デザイン
PMP20583 — 電気自動車バッテリ監視向け 1 次側レギュレーション フライバック コンバータのリファレンス デザイン
PMP20583 は、一次側で電圧を制御するフライバック方式のリファレンスデザインで、37V ~ 125V の入力電圧から、グランドを基準とする 5V の出力と絶縁型 5V 出力を最大 80mA のまで供給します。このデザインでは、UCC28700-Q1 フライバック コントローラを使用して、出力の定電圧と定電流を制御します。可変周波数動作により、無負荷時のスタンバイ電力を最小化します。疑似共振バレー スイッチングによる最高の効率と周波数ディザリングによる EMI 性能の向上を特長としています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。