PMP10750
20W ADAS システム向け、車載保護機能を備えたシステム レベル電源のリファレンス デザイン
PMP10750
概要
PMP10750 は、システム最適化した(CISPR 25 Class 5)20W のオートモーティブ保護機能内蔵 ADAS システムのアップストリーム コンバータのためのリファレンス デザインです。
このリファレンス デザインは、TVS を通じたロード ダンプ(ISO パルス試験)、逆電圧(Iq が非常に小さい革新的なスマート ダイオード)、OVP 保護機能付きのバッテリ切り離しスイッチなど各種の保護機能を内蔵しています。さらに、EMI 最適化により CISPR25 Class 5 の伝導性 EMI 規格に対応しています。
入力電圧範囲は 4.5V ~ 30V で、OVP は 20V に設定されており、そのため広い入力電圧条件下で動作可能です。
LM74610 は、逆バッテリ保護の目的で使用されており、チャージ ポンプにより N チャネル FET を駆動し、バイパス電流を流す抵抗性経路を提供します。 LM53603Q1 はフロント エンドの DC/DC 降圧コンバータとして使用されており、広い入力電圧範囲の同期整流降圧コンバータとして 2.2MHz のスイッチング周波数で動作するほか、最大 42V の過渡応答にも対応できます。
特長
- 広い入力電圧範囲およびスタート / ストップ条件向けに設計
- ISO パルス テストおよび CISPR 25クラス 5 の伝導エミッション規格に準拠しており、AM/FM 両ラジオ帯域の試験に合格
- すべてのデバイスのスイッチング周波数が 2.1MHz (AM 帯域回避)
- スマート ダイオードによる逆極性保護機能
- OVP 付き直列故障保護 FET
- 統合シーケンサを使用した、パワーアップ/ダウン シーケンシング
| 出力電圧オプション | PMP10750.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 4.8 |
| Vin(最大)(V) | 30 |
| Vout (Nom) (V) | 3.3 |
| Iout(最大)(V) | 3 |
| 出力電力(W) | 9.9 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous |
車載
- ADAS およびインフォテインメント フュージョン コントローラ
- ADAS ドメイン・コントローラ
- ADAS ドメイン・コントローラ
- ADAS ドメイン・コントローラ
- LIDAR モジュール
- LIDAR モジュール
- ミラー置き換え / カメラ ミラー システム
- ミラー置き換え / カメラ ミラー システム
- ミラー置き換え / カメラ ミラー システム
- ミラー置き換え / カメラ ミラー システム
- ミラー置き換え / カメラ ミラー システム
- 処理機能搭載フロント カメラ
- 処理機能搭載フロント カメラ
- 処理機能搭載フロント カメラ
- 処理機能搭載フロント カメラ
- 自動運転モジュール
- 自動運転モジュール
- 自動運転モジュール
- 車内監視 ECU
- 車内監視 ECU
- 車内監視 ECU
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRIE2.PDF (105 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP10750 Test Results | 2015/10/19 |