PMP10812
Class 2 非絶縁型 PoE 降圧コンバータ (5V/1A) のリファレンスデザイン
PMP10812
概要
PMP10812 リファレンスデザインは、絶縁の必要がない Class 2 PoE PD アプリケーションに最適です。 TPS2378 PD コントローラは PSE へのインターフェイスとして機能します。 LM5010 降圧コンバータは、低コストを実現するため、ハイサイド FET と外部ローサイドダイオード整流器を内蔵しています。
特長
- 非絶縁型 5V/1A 出力
- ダイオード整流器により低コストを実現
- 小型、1.5 x 1.5 インチ
| 出力電圧オプション | PMP10812.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 36 |
| Vin(最大)(V) | 57 |
| Vout (Nom) (V) | 5 |
| Iout(最大)(V) | 1 |
| 出力電力(W) | 5 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck- Non Sync^POE |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRTG7.PDF (103 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP10812 Test Results | 2017/11/17 |