ホーム パワー マネージメント PoE (パワー オーバー イーサネット) IC 電力受電側

TPS2378

アクティブ

AUX 制御機能搭載、IEEE 802.3at PoE 大出力 PD インターフェイス

製品詳細

PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af), 802.3at Type 2 PD power level 13W, 25W DC/DC control PD Only Vin (max) (V) 57 Vin (min) (V) 0 PoE current limit (min) (mA) 850 PoE inrush limit (mA) (typ) (A) 0.14 rDS(on) per FET (typ) (mΩ) 420 Features PG, Primary-side adapter priority, Thermal shutdown Fault response Auto Retry Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af), 802.3at Type 2 PD power level 13W, 25W DC/DC control PD Only Vin (max) (V) 57 Vin (min) (V) 0 PoE current limit (min) (mA) 850 PoE inrush limit (mA) (typ) (A) 0.14 rDS(on) per FET (typ) (mΩ) 420 Features PG, Primary-side adapter priority, Thermal shutdown Fault response Auto Retry Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • IEEE 802.3at Type-2 Hardware Classification with Status Flag
  • Adapter Priority Input
  • DC/DC Converter Enable
  • Robust 100 V, 0.5-Ω Hotswap MOSFET
  • Operating Current up to 850 mA
  • 1-A (Typical) Operating Current Limit
  • 15 kV and 8 kV System-level ESD Capability
  • PowerPAD HSOP Package

All trademarks are the property of their respective owners.

  • IEEE 802.3at Type-2 Hardware Classification with Status Flag
  • Adapter Priority Input
  • DC/DC Converter Enable
  • Robust 100 V, 0.5-Ω Hotswap MOSFET
  • Operating Current up to 850 mA
  • 1-A (Typical) Operating Current Limit
  • 15 kV and 8 kV System-level ESD Capability
  • PowerPAD HSOP Package

All trademarks are the property of their respective owners.

This 8-pin integrated circuit contains all of the features needed to implement an IEEE802.3at type-2 powered device (PD). The low 0.5-Ω internal switch resistance, combined with the enhanced thermal dissipation of the PowerPAD™ package, enables this controller to continuously handle up to 0.85 A. The TPS2378 features an auxiliary power detect (APD) input, providing priority for an external power adapter. It also features a 100-V pass transistor, 140-mA inrush current limiting, type-2 indication, auto-retry fault protection, and an open-drain power-good output.

This 8-pin integrated circuit contains all of the features needed to implement an IEEE802.3at type-2 powered device (PD). The low 0.5-Ω internal switch resistance, combined with the enhanced thermal dissipation of the PowerPAD™ package, enables this controller to continuously handle up to 0.85 A. The TPS2378 features an auxiliary power detect (APD) input, providing priority for an external power adapter. It also features a 100-V pass transistor, 140-mA inrush current limiting, type-2 indication, auto-retry fault protection, and an open-drain power-good output.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS2379 アクティブ 外部ゲート ドライバ対応、IEEE 802.3at PoE 大出力 PD インターフェイス TPS2379 has auxiliary gate driver which enables non-standard high power.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS2378 IEEE 802.3at PoE High-Power PD Interface データシート (Rev. C) PDF | HTML 2015年 7月 23日
アプリケーション・ノート PoE Powered Devices Debug Guidelines PDF | HTML 2021年 7月 19日
アプリケーション・ノート PoE PD Schematic Review Guidelines PDF | HTML 2021年 4月 29日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Dual TPS2378 PD for 51-W High-Power Four-Pair PoE (Rev. A) 2016年 6月 1日
技術記事 May the forced UPOE be with you 2015年 6月 15日
アプリケーション・ノート Lightning Surge Considerations for PoE Powered Devices 2015年 4月 30日
アプリケーション・ノート Advanced Adapter ORing Solutions using the TPS23753 (Rev. A) 2009年 2月 9日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS2378EVM-105 — 評価モジュール、TPS2378 用、高効率 IEEE 802.3at PD コントローラ、DC/DC 統合

The Texas Instruments TPS2378EVM-105 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS2378 IEEE 802.3at PoE High-Power PD Interface with AUX Control. The EVM is designed to look like the front end of any Power Over Ethernet (PoE) PD module. An RJ-45 connector is provided (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS2378EVM-602 — - デュアル TPS2378 PoE PD、強制 UPOE 51W 高出力 4 ペア PoE アプリケーション用

The TPS2378EVM-602 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the dual TPS2378 four-pair, high power 51W applications. The TPS2378EVM-602 is a Forced UPOE compliant solution that requires no software. The EVM contains header connectors for easy connection to (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS2378 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM991A.ZIP (114 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLUC480 PoE PD Efficiency Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
電力受電側
  • TPS2375 ラッチ保護機能搭載、Class 3 PoE PD
  • TPS23750 フライバック DC/DC コントローラ搭載、Class 3 PoE PD
  • TPS23751 フライバック DC/DC コントローラ搭載、IEEE 802.3at PoE インターフェイス
  • TPS23752 フライバック DC/DC コントローラとスリープ モード機能搭載、IEEE 802.3at PoE インターフェイス
  • TPS23753 IEEE 802.3-2005 PoE インターフェイス、絶縁コンバータおよびコントローラ
  • TPS23753A 強化済み ESD ライドスルー機能搭載、IEEE 802.3-2005 PoE インターフェイスと絶縁コンバータ コントローラ
  • TPS23754 IEEE 802.3at、高効率の PoE インターフェイスと DC/DC コントローラ
  • TPS23754-1 IEEE 802.3at PoE インターフェイスと絶縁型コンバータ コントローラ
  • TPS23756 フライバック / フォワード DC/DC コントローラ搭載、12V ~ 57V アダプタ サポート、Class 4 PoE PD
  • TPS23757 フライバック / フォワード DC/DC コントローラ搭載、12V ~ 57V アダプタ サポート、Class 3 PoE PD
  • TPS2376 調整可能な UVLO スレッショルド採用、ラッチ保護機能搭載、Class 3 PoE PD
  • TPS2377 従来型 UVLO スレッショルド採用、ラッチ保護機能搭載、Class 3 PoE PD
  • TPS2378 AUX 制御機能搭載、IEEE 802.3at PoE 大出力 PD インターフェイス
  • TPS23785B 大出力、高効率の PoE PD と DC/DC コントローラ
  • TPS2379 外部ゲート ドライバ対応、IEEE 802.3at PoE 大出力 PD インターフェイス
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-00539 — UPOE 高効率フライバック・コンバータ(19V / 2.3A)、強制 4 ペア PoE PD アプリ・リファレンス・デザイン用

TIDA-00539 uses two TPS2378 PD controllers for a forced 4-pair UPOE solution to 51W non-standard PoE PD applications. It incorportates the UCC2897A controller in a high-efficiency, great transient response (driven) synch flyback converter capble of 19V at 2.3A.
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP10572 — 絶縁フライバック電源モジュール、PoE アプリケーション用

PMP10572 リファレンス・デザインは、PoE アプリケーション向けのシングル出力絶縁型 Fly-Buck 電源です。公称 48V の入力を受け入れ、12V、1A の出力を供給します。この基板は TPS2378(PD コントローラを使用して設計されており、40V ~ 57V の入力電圧を受け入れ、12V、1SA の出力電力を供給します。このデザインでは、LM5160A 同期整流・降圧コンバータを採用し、Fly-Buck レギュレータとして構成しています。1 次側で安定化した利点として、この電源では光カプラやトランス補助巻線なしで 2 次側出力が安定化されています。LM5160A (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP9676 — クラス 1 非絶縁降圧コンバータ(5V/560mA)、PoE PD アプリケーション用、リファレンス・デザイン

This converter is used for Class 1 PoE PD applications where isolation is not required.  The TPS2378 PD controller plus LM5006 buck converter provide 5V/560mA with good efficieny in a small size.  The LM5006 can be configured with a diode rectifier for lowest cost or a synchronous FET (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP10812 — Class 2 非絶縁型 PoE 降圧コンバータ (5V/1A) のリファレンスデザイン

PMP10812 リファレンスデザインは、絶縁の必要がない Class 2 PoE PD アプリケーションに最適です。  TPS2378 PD コントローラは PSE へのインターフェイスとして機能します。  LM5010 降圧コンバータは、低コストを実現するため、ハイサイド FET と外部ローサイドダイオード整流器を内蔵しています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP11257 — Class 4 PoE 同期整流降圧コンバータ (12V/2A) のリファレンス デザイン

LM5116 同期整流降圧コントローラは、非絶縁型 PoE PD アプリケーション向けの高効率ソリューションを実現します。  TPS2378 PoE PD コントローラは、IEEE802.3at 準拠の Class 4 PoE PD にとって必要なすべての機能を実行します。  このコンバータは、可能な限り最高の効率を必要とし、絶縁を必要としない各種 PoE アプリケーションに最適です。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00741 — UPOE 高効率フライバック・コンバータ(12V/3.8A)、PoE PD アプリケーション用、リファレンス・デザイン

TIDA-00741 uses two TPS2378 PD controllers for a forced 4-pair UPOE solution to 51W non-standard PoE PD applications. It incorportates the UCC2897A controller in a high-efficiency, great transient response (driven) synch flyback converter capble of 12V at 3.8A.
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ